Connected verlichting maakt gebruik van datacommunicatie in twee richtingen, waardoor een breed scala aan datamogelijkheden beschikbaar wordt en voordelen worden geboden die verder gaan dan verlichting.
Connected verlichtingssystemen verzamelen en bewaren twee soorten gegevens: operationele gegevens van het verlichtingssysteem zelf – bijvoorbeeld de status, energieverbruik en branduren die worden verzameld van de verlichte omgeving via sensoren die door het verlichtingssysteem worden gehost - zoals weer- en verkeersomstandigheden, luchtkwaliteit, vochtigheid, geluidsniveaus en daglichtniveaus. LaaS-aanbiedingen gebruiken beide soorten gegevens.
Professionele connected verlichtingssystemen zorgen voor energiebesparingen tot 80% ten opzichte van conventionele verlichtingssystemen en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door verlichting. Bovendien verhoogt connected verlichting de beleving met geavanceerde mogelijkheden zoals verlichting op maat, indoor location services en environmental monitoring.
Een open systeem die integratie van connected verlichting met andere connected diensten in een gebouw of gemeente mogelijk maakt, kan helpen bij het bouwen van slimme ecosystemen die voldoen aan opkomende klimaat- en gezondheids- en welzijnsnormen, zoals LEED, WELL, BREEAM en smart city-normen van de IEEE SA.
Net als bij andere as-a-service modellen koopt een LaaS-klant het resultaat, namelijk licht op contractbasis in plaats van verlichtingsarmaturen, netwerkhardware of systeembeheertools en -toepassingen. De klant geniet dus van alle voordelen van gerichte en goed beheerde professionele verlichting, maar zonder de kapitaaluitgaven (CAPEX) die een dergelijk systeem doorgaans vereist.
Connectiviteit en cloud computing maken LaaS zowel mogelijk als aantrekkelijk voor professionele organisaties van verschillende aard. Met op de cloud gebaseerde verlichtingsbeheersoftware kan een LaaS-provider zoals Signify alle verlichtingsactiva van een klant op afstand bewaken, beheren en controleren via web- en browsergebaseerde dashboards en softwaretoepassingen.
Systeemtechnici kunnen alle lichtpunten in realtime bewaken, hebben toegang tot de meest recente prestatie- en statusgegevens en kunnen lichtpunten handmatig bedienen wanneer dat nodig is. De automatisering van het systeem vermindert de complexiteit van het onderhoud en de reparatietijden drastisch, waardoor de uptime en prestaties van de verlichting worden gegarandeerd en de kosten worden verlaagd.
Met LaaS koopt een klant licht in plaats van een verlichtingssysteem. Zonder aanbetalingen of investeringen vooraf kunnen bedrijven direct profiteren van besparingen, een positieve maandelijkse cashflow vanaf de eerste dag, grotere besparingen dankzij belastingvoordelen voor nutsbedrijven en de overheid, en lagere onderhoudskosten.
In 2022 ging de NSG Group in zee met Signify om een pakket geavanceerde slimme verlichtingstechnologie te installeren in de vestigingen in Lathom en Redditch in het Verenigd Koninkrijk. De upgrade van de verlichting past in het streven van het bedrijf om wereldwijd marktleider te zijn op het gebied van hoogwaardige glas- en beglazingsoplossingen die energie-efficiënte maatregelen en voorschriften in gebouwen ondersteunen.
De NSG Group tekende een LaaS-overeenkomst met Signify die volledige turnkey installatie- en uitvoeringsservices omvat zonder CAPEX of kosten vooraf. Het systeem zorgde voor onmiddellijke besparingen, een positieve cashflow en de zekerheid van continu onderhoud en gegarandeerde hoge prestaties gedurende de looptijd van het tienjarige contract.
De vestigingen van het bedrijf zullen naar verwachting jaarlijks 170 ton CO2 besparen dankzij de nieuwe energie-efficiënte oplossing. Daarnaast bieden de draadloos gestuurde LED-armaturen die Signify installeerde ook een aantal voordelen van smart factory, waaronder gegevensgestuurde inzichten die kunnen helpen bij het nemen van operationele beslissingen.
Ter ondersteuning van de duurzaamheidsstrategie van Leonardo UK heeft het lucht- en ruimtevaartbedrijf een tienjarige LaaS-overeenkomst getekend met Signify. Deze omvat de volledige turnkey installatie van LED-verlichting met Interact verlichtingsbeheersoftware in 14 gebouwen op de locatie Yeovil in het graafschap Somerset. De verlichting in elk gebouw is zorgvuldig ontworpen om een veilige en productieve werkomgeving te garanderen voor de 3.300 hoogopgeleide medewerkers.
Het contract met Leonardo is gebaseerd op prestaties en garandeert doelstellingen op het gebied van lichtniveau, energie en uptime voor de duur van het contract. Het nieuwe verlichtingssysteem vereiste geen kapitaalinvestering van Leonardo. In plaats daarvan betaalt het bedrijf Signify een jaarlijkse exploitatievergoeding, waardoor ze vanaf het eerste jaar cashpositieve besparingen kunnen realiseren. Zodra het programma is voltooid, zal het naar verwachting de CO2-uitstoot van Leonardo met naar schatting 725 ton per jaar verminderen.
In 2024 publiceerde Signify een Klimaattransitieplan dat de sleutelrol benadrukt die energie-efficiënte producten en diensten spelen in het verhogen van de energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is vooral belangrijk voor verlichtingsproducten en -systemen, aangezien de gebruiksfase van verlichtingsproducten doorgaans meer dan 99% van de totale uitstoot gedurende de levenscyclus van een product vertegenwoordigt.
Energie-efficiëntere producten gebruiken om de energie-efficiëntie te verhogen lijkt vanzelfsprekend, maar hoe over te stappen op energie-efficiënte producten, en hoe ze het meest effectief te gebruiken, is niet vanzelfsprekend. Daarom gebruikt Signify een end-to-end LaaS-model dat expliciete energie-efficiëntiedoelen definieert in elke servicefase.
In de plan- en ontwerpfase worden de bestaande verlichtingsactiva van een klant geëvalueerd, vergeleken met de reikwijdte en de efficiëntiedoelstellingen van het project en worden zones geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar zijn. Een nulmeting beoordeelt de huidige lichtniveaus en het energieverbruik.
Er wordt een gedetailleerd verlichtingsontwerp gemaakt op basis van auditgegevens en bedrijfsdoelstellingen. Het systeemontwerp omvat regelingsaanbevelingen voor het maximaliseren van energiebesparingen en het minimaliseren van operationele kosten, het serviceontwerp identificeert KPI's en een verificatieplan om het systeem te laten werken in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen en een uitgebreide business case beschrijft de financiële impact van de voorgestelde oplossing.
In de uitvoeringsfase van het systeem zorgen een efficiënte en professionele installatie en inbedrijfstelling ervoor dat alle aspecten van het verlichtingssysteem zodanig worden geïmplementeerd dat de doelstellingen voor energie-efficiëntie en CO2-reductie kunnen worden gehaald.
In de exploitatiefase blijft Signify de prestaties van het verlichtingssysteem observeren om ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkt, controleert het de werking van het systeem, raadpleegt het over storingen en beheert het de inhoud (waar nodig). Dit gebeurt zowel ter plaatse bij de klant als op afstand via de verlichtingsbeheersoftware.
In de onderhouds- en optimalisatiefase worden terugkerende diensten geleverd die bestaan uit het onderhouden en repareren van de verlichtingsoplossing zoals vereist, het optimaliseren van de prestaties gedurende het contract en het verifiëren van de overeengekomen prestaties. Dit omvat preventief en correctief onderhoud, levering van reserveonderdelen, documentatie en training, gegevensanalyse, rapportage en advies, en systeemoptimalisatie.