BREEAM is een internationale beoordelingsmethode voor duurzame gebouwen. BREEAM is wereldwijd de meest erkende en toegepaste manier om de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving te beoordelen en te certificeren. Gebouwen die voldoen aan de BREEAM-normen zijn duurzamer, gezonder, energiezuiniger en kostenbesparend.
BREEAM is een standaard meetmethode die gebouweigenaren, ontwikkelaars en beheerders de tools geeft om de duurzaamheid van gebouwen aan te tonen en te verbeteren. De BREEAM-methode is in de jaren 1990 in Engeland ontstaan en is uitgegroeid tot een internationaal keurmerk voor duurzaamheid. Het wordt toegepast in meer dan 80 landen en in verschillende sectoren, zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels en woningen.
BREEAM hanteert een puntensysteem waarbij projecten credits kunnen verdienen op basis van duurzaamheidsprestaties. Deze credits worden toegekend voor verschillende categorieën, subcategorieën en criteria, zoals:
Er zijn vijf mogelijke BREEAM-scores:
Beheerders en eigenaren die hun vastgoedportefeuille met een BREEAM-certificaat willen verduurzamen kunnen dat in vijf stappen doen:
Begin met het begrijpen van de BREEAM-methodologie en de vereisten voor certificering. Je kunt de BREAAM gebruikers-handleiding en andere relevante documenten raadplegen om vertrouwd te raken met de criteria en beoordelingscategorieën.
Identificeer het specifieke project waarvoor je het BREEAM-certificaat wilt behalen. Zorg ervoor dat je een gedetailleerd inzicht hebt in de doelstellingen, de omvang, het ontwerp en de bouwfasen van het project. Je kunt bijvoorbeeld een projectplan opstellen, een haalbaarheidsstudie uitvoeren, een ontwerpteam samenstellen en een bouwschema opstellen.
Het is essentieel om een erkende BREEAM-expert bij het proces te betrekken. Deze professional heeft de kennis en ervaring om je te begeleiden en te beoordelen volgens de BREEAM-criteria. Je kunt contact opnemen met een lokale BREEAM-certificeringsinstantie om een lijst met gekwalificeerde experts te verkrijgen.
Tijdens het ontwerp- en bouwproces moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan de BREEAM-criteria in verschillende categorieën, zoals energie-efficiëntie, waterbeheer, materialen, gezondheid en welzijn. De BREAAM-expert zal je adviseren over het verzamelen van de benodigde bewijzen en het indienen van de vereiste documentatie.
Zodra het project is voltooid, zal een onafhankelijke BREEAM-assessor je project evalueren op basis van de ingediende documentatie, bezoeken ter plaatse en aanvullende verificatie. Als je voldoet aan de vereisten van de beoordeling, ontvang je een BREEAM-certificaat dat het prestatieniveau van je project weergeeft.
Verlichting heeft invloed op verschillende duurzaamheidsaspecten van een gebouw. Bij de BREEAM-certificering is daarom een belangrijke rol weggelegd voor verlichting, met name in de categorieën Gezondheid (HEA) en Energie (ENE). Hier zijn enkele manieren waarop verlichting kan bijdragen aan BREEAM-certificering:
Als wereldleider op het gebied van verlichting kan Signify helpen om BREEAM-certificaten te behalen. Door het leveren van LED-verlichting en slimme systemen die de energie-efficiëntie, het comfort en de veiligheid van gebouwen verbeteren. Signify heeft ruime ervaring met het leveren van LED- en slimme verlichting voor BREEAM-gecertificeerde projecten in verschillende sectoren en landen. Enkele voorbeelden zijn: