Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Open systemen voor futureproof smart buildings 

    The Source, hoofdkantoor Eiffage
    Oudergem, België

     

    Met onze connected LED-verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor  eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw, is The Source klaar voor de toekomst.

    "Alle partijen binnen het project, zowel de eindklant als de leveranciers, hebben dezelfde visie: we bouwen aan een project dat ook op de lange termijn moet dienen, iets wat klaar is voor de toekomst."


    Cédric Genbrugge - Business partner Project Nekton

    Uitdaging van de klant

     

    The source wordt een ontmoetingsplaats voor al onze collega’s, een werkplek die co-creatie, innovatie en creativiteit stimuleert.

     

    “Duurzaamheid en comfort waren heel belangrijk voor ons. Daarom hebben we besloten om te werken met verschillende toepassingen en intelligente technologieën om dit comfort te garanderen en die bovendien energiezuinig zijn;”

     

    Patrick Colas – Projectmanager

    Eiffage Development

    Oplossing


    “In The Source is specifiek gezocht naar open systemen. Het is belangrijk dat alle technieken een open protocol of een open communicatie hebben. Zoals bijvoorbeeld de verlichting, audiovisuele systemen, het HVAC systeem, toegangscontrole, etc. Zelfs over hoe er later applicaties kunnen bijkomen werd nagedacht. “

     

    Michael Van De Poel - Technical Expert SB Experts

     

    “Het feit dat Signify verlichting open is, stelt ons in staat om eenvoudig met deze technologie te werken in plug-and-play modus en om interacties tussen alle apparatuur en de rest van de technologieën van het gebouw te configureren.

     

    “Met TRIGRR kunnen we alle technologieën controleren en alle gegevens verzamelen. Deze twee fenomenen maken het aan de ene kant mogelijk om ESG- of andere rapportages te hebben die goed live gevoed worden, maar ook om de gebouwen te controleren voor energetische en operationele inefficiëntie, in combinatie met het welzijn van alle gebruikers.

     

    Jean-Michel Verhulst

    CEO Triggr

    Case Studies

    • Edge Valley

      Edge Valley

      Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Interact Pro Enterprise van Signify. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

    • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

      Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

      Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

    • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

      Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

      Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.

    We horen graag van u.