Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    IIOT: Industrial Internet of Things

    The Industrial Internet of Things

    IIoT - Industrial Internet of Things: zo helpt het jouw bedrijf vooruit

    Het Industrial Internet of Things (IIoT) is een ecosysteem van verbonden, slimme apparaten en machines in de industrie. Slimme sensoren en 5G-internet vormen hiervoor de basis. IIoT kan worden ingezet om industriële processen te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kans op fouten te verkleinen. Slimme, connected LED-verlichting is een direct toepasbare vorm van IIoT.

    Industrial Internet of Things in het kort:

     

    • Industrial Internet of Things (IIoT) verbindt apparaten met elkaar én met een centraal software-systeem.
    • IIoT helpt de industrie om slimmer te produceren.
    • Het kan resulteren in kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en betere besluitvorming.
    • Slimme, connected LED-verlichting is een concrete invulling van IIoT.
    • Intelligente LED-verlichting kent vele toepassingen: van licht- en scene-management tot indoornavigatie en ruimte- en verlichtingsbeheer.

    Industrial Internet of Things: slimme technologie maakt de productie efficiënter

     

    Industrial Internet of Things – afgekort tot IIoT – is een ecosysteem van intelligente en verbonden technologie (zoals sensoren, apparaten en geavanceerde software) die de industrie helpt om slimmer – sneller, beter of meer kostenefficiënt - te produceren.

    IIoT versus IoT: overeenkomsten en verschillen

     

    Internet of Things (IoT) staat voor slimme – vaak met sensoren uitgeruste – apparaten die met elkaar en met het internet verbonden zijn. Er zijn consumententoepassingen, zoals een intelligente thermostaat die registreert of er iemand thuis is en daar de binnentemperatuur op aanpast.

     

    Maar IoT wordt ook professioneel toegepast. Bijvoorbeeld in een smart city, waar het IoT wordt ingezet om de stad slimmer te besturen en beheren.

     

    Industrial Internet of Things (IIoT) is de industriële variant van IoT. Het is slimme, verbonden technologie die zich richt op het verbeteren van industriële en zakelijke processen. Door machines en systemen met elkaar en het internet te verbinden.

     

    Het IIoT leidt tot kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen productverbeteringen, verbeterde veiligheid of een betere service voor bedrijven.

    In een notendop: zo werkt IIoT

     

    In een IIoT-netwerk worden apparaten met elkaar verbonden én met een centraal systeem. Zo is het mogelijk om de verzamelde gegevens op te slaan, te beheren en vervolgens te analyseren. IIoT-netwerken functioneren op technologieën als:

     

    • 5G-internet - razendsnel internet dat het mogelijk maakt om grote hoeveelheden data te verzenden.
    • Sensoren en camera’s – de verschillende technologieën die zijn geïntegreerd in een IIoT-netwerk kunnen gegevens zoals temperatuur, menselijke nabijheid, motorsnelheid en vloeistofniveaus registreren. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om veiliger en efficiënter te werken.
    • Cloud-opslag – centrale opslag van de belangrijkste verkregen data. Vanuit de cloud kan de data verwerkt worden.
    • Edge computing – grote hoeveelheden data vragen om enorme rekenkracht. Zeker als ze real-time moeten worden verwerkt. Edge-computing biedt die rekenkracht door direct bij de bron de data op te vangen analyses uit te voeren. Immers: hoe korter de afstand tussen de apparatuur en het datacentrum, hoe beter de verbinding is en hoe sneller de informatie verwerkt wordt.
    • AI en Machine Learning - kunstmatige intelligentie en machine learning helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden verzamelde data en het voorspellen van trends, inclusief het ideale onderhoudstijdstip van machines.

    Industrie 4.0: de vierde industriële revolutie

     

    Het Industrial Internet of Things (IIoT) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en transformatie van slimme industrieën, vaak aangeduid als "Smart Industry" of ‘Industrie 4.0’. Industrie 4.0 verwijst naar de vierde industriële revolutie, na de stoommachine, elektriciteit en computers.

    IIoT-toepassingen: de voordelen

     

    IIoT maakt het mogelijk om op afstand te monitoren, te controleren, te analyseren, te besturen en trends te bepalen.Het stelt industriële machines, apparatuur en sensoren in staat om continu gegevens te verzamelen.

     

    Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd om inzichten te verkrijgen in de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van industriële processen. Dat biedt verschillende voordelen. De belangrijkste:

     

    • Verbeterde operationele efficiëntie: verregaande automatisering verbetert en versnelt productieprocessen door de energie-efficiency te verbeteren, grondstoffen effectiever te gebruiken en de algehele productiekosten te verlagen. Doordat het mogelijk is het operationele proces continu real-time te monitoren, kan de efficiency verder worden verhoogd.
    • Vergroten productie: slimme apparatuur kan werk makkelijker en efficiënter maken, waardoor er sneller gewerkt wordt.
    • Minder kans op fouten: in geautomatiseerde processen met IIoT worden aanzienlijk minder fouten gemaakt, wat de veiligheid vergroot.
    • Voorspellen van onderhoud: op basis van big data kan kunstmatige intelligentie voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Tijdig onderhoud voorkomt dat machines voor reparaties stilstaan. Bovendien verlengt het de levensduur van machines – een belangrijk onderdeel van de circulaire economie.
    • Besparen van energie: IIoT biedt inzicht in het productieproces, waardoor bedrijven beter begrijpen waar energiebesparingen mogelijk zijn. Dit kan variëren van het verminderen van afval en watergebruik tot efficiënter omgaan met energie.

    Uitgelicht: slimme LED-verlichting als concrete IIoT-toepassing

     

    Van robotica tot digital twins en van kunstmatige intelligentie tot machine learning: het Industrial Internet of Things geeft toegang tot een futuristische wereld met haast ongekende toepassingen. Een veelbelovende en bovendien direct toepasbare vorm van IIoT-technologie is slimme verlichting. Dat is industriële verlichting met de volgende eigenschappen:

     

    • Slim – sensoren meten de lichtbehoefte.
    • Connectief – mogelijkheid om verbinding te zoeken met andere slimme systemen in een pand. Bovendien is het mogelijk om op afstand zaken te monitoren of bij te sturen (lichtmanagement). Connectiviteit is ook een voordeel voor (preventief) onderhoud op afstand.
    • Cloud-based – de verkregen data wordt op een centraal punt online opgeslagen, waarna er analyse van de data mogelijk is. Op basis daarvan kun je analyseren.
    • Open systeem – toekomstige systemen en technologieën zijn inapasbaar dankzij API-integratie.
    • Cyberveilig – de verzonden data is veilig voor niet-geautoriseerde partijen.

    7 voordelen van slimme LED-verlichting

     

    Met de IIoT-toepassingen van Interact Industry maak je je bedrijf(sprocessen) slimmer. Dat leidt tot zeker 7 voordelen:

    #1

    Energie-optimalisatie: tot 80 procent energiebesparing

     

    Sinds kort is de import en productie van een groot deel van de TL-verlichting verboden in Europa. Dat is een extra reden op de overstap naar LED-verlichting te maken. Dat bespaart zeker 50% aan energie, omdat LED-technologie aanzienlijk zuiniger is. Meteen verlaag je dus de CO2-uitstoot van je bedrijfsvoering. Kies je voor de overstap van TL-verlichting naar slimme LED-verlichting, dan kan de energiebesparing oplopen tot 80%.

    #2

    Lichtmanagement

     

    Met een lichtmanagementsysteem bedien je alle verlichting in je bedrijf vanuit één dashboard. Dat dashboard geeft niet alleen inzicht in het gebruik van verlichting, maar maakt het ook mogelijk om verlichting op afstand te besturen, controleren, monitoren en optimaliseren.

    #3

    Scene management

     

    Als een bedrijf bestaat uit meerdere productiehallen of diverse magazijnen dan kan in elke ruimte behoefte zijn aan een ander type licht en lichtsterkten. Scene management is een softwaretoepassing waarmee je via connected lighting op afstand en op basis van locatie, rooster of activiteit de verlichting kan programmeren. Zo zorg je overal voor kwaliteitsborging en veilige werkplek.

    #4

    Indoor navigatie

     

    LED-armaturen voorzien van nauwkeurige indoor positioning technologie zorgen ervoor dat navigatie in een bedrijfspand of fabriek een fluitje van een cent wordt. De LED-armaturen vormen de bakens waarop een navigatie-app of dashboard functioneert. Dat is zowel makkelijk voor werknemers (in een magazijn) of bezoekers (van een supermarkt).

     

    Maar het is ook een uitkomst om mensen en middelen nauwkeurig te volgen. Zo weet je precies wie en wat zich waar bevindt. Er gaat een wereld open aan gebruiksscenario’s voor optimaliseren van de productiviteit en veiligheid.

    #5

    Ruimtebeheer

     

    Elk lichtpunt is een dataverzamelpunt. Merk je op basis van de bewegingsdetectie in je verlichting dat vooral in een bepaald deel van je pand veel (logistieke) bewegingen zijn, dan kun je je bedrijfs- of logistieke processen op aanpassen. Als uit heatmap-visualisering blijkt dat in een magazijn een vorkheftruck vooral richting een bepaalde hoek rijdt, of vaak andere vorkheftrucks moet kruisen, kan het optimaliseren van de verkeersstromen tot meer efficiency of veiligheid leiden.

    #6

    Verlichtingsbeheer

     

    Een TL-verlichting brandt óf is stuk. LED-verlichting kent echter ook allerlei tussenvormen. Zo neemt door slijtage de lichtopbrengst steeds een beetje af. Dat is niet altijd voor het menselijk oog gelijk zichtbaar. Slimme LED-verlichting geeft op basis van real-time informatie door als die slijtage optreedt en geeft een seintje als preventief onderhoud nodig is. 

    #7

    Voorbereid op de toekomst

     

    Het investeren in slimme verlichting betekent dat je nu een eco-systeem aanlegt waarin alle aankomende slimme technologieën rondom gebouwbeheer toepasbaar zijn. Van ventilatie tot airconditioning of zonwering. Sensoren maken van elk LED-armatuur een slim punt om de verlichting in je bedrijfspand te meten of bij te sturen. Hiermee vormt slimme verlichting de basis voor een smart building.

     

    Toekomstbestendige slimme LED-verlichting is nauwelijks duurder dan reguliere LED-verlichting. Slimme verlichting wordt de komende jaren dan ook de standaard. Het is hét startpunt voor de transformatie naar smart manufacturing.

    Cases: IIoT-verlichting in de praktijk

    Ahold Delhaize: altijd naar het juiste vak met het lighting-based indoor positioning system (IPS)

     

    Precies weten waar een product in de winkel zich bevindt. Het is handig voor zowel de vakkenvullers als klanten in een supermarkt. Een indoor positioning systeem (IPS) – gekoppeld aan een plattegrond in een app – maakt gedetailleerde locatiebepaling mogelijk. Aan Ahold Delhaize leverde Signify een IPS dat lichtgebaseerd is. Het werkt als volgt: elke LED-lamp in de winkel heeft een net even ander lichtfrequentie en daarmee hun eigen unieke identiteit, waardoor de LED-lichtpunten bakens kunnen vormen voor de IPS.

    Een lighting-based IPS kent meer toepassingen, het kan logistieke bedrijven helpen hun magazijn gedetailleerd in kaart te krijgen. Universiteiten kunnen studenten en docenten hun weg laten vinden op de gigantische campus. Bij MediaMarkt werd Interact Retail navigatiesoftware ingezet met visible light communication (VLC) technologie voor locatiegebaseerde marketing.

    Pilkington Automotive: tot 50% energiebesparing door connected verlichting

     

    Pilkington Automotive is als onderdeel van de NSG Group een van de grootste leveranciers van autoglas ter wereld. Het nieuwe magazijn van 47.000 m2 moest worden voorzien van goede verlichting. Zo kwam Pilkington uit bij Interact Industry van Signify.

     

    Met dit connected verlichtingssysteem, compleet met software-applicaties, beheert Pilkington Automotive de verlichting in het hele magazijn. De slimme verlichtingsinfrastructuur verzamelt gegevens, waardoor het bedrijf via een dashboard precies weet welke delen van het magazijn het meest worden gebruikt. Het kan vervolgens de lichtintensiteit in de diverse bedrijfsruimten aanpassen aan de behoeften. Is er niemand aanwezig op een bepaalde locatie, dan gaan de lichten uit.

     

    Door middel van daglichtsturing en aanwezigheidssensoren bespaart Pilkington Automotive tot 50% aan energie vergeleken met locaties die traditionele verlichting gebruikt. Elk jaar reduceert het zo haar CO2-voetafdruk met 290 ton.

    Advies bij de overstap naar slimme LED-verlichting

     
    De toepassingen van slimme LED-verlichting zijn heel breed. Om al die toepassingsmogelijkheden optimaal te benutten is het een voordeel om in zee te gaan met een adviseur met een brede kennis van zaken, zoals Signify (voormalige bedrijfsnaam Philips Lighting) met meer dan 130 jaar ervaring in verlichting. Signify is wereldleider in connected verlichting, innovatieleider én industrieleider in duurzaamheid. Signify:
     
    • Spreekt verschillende expertise talen - Signify praat net zo makkelijk met je facility manager (over concrete toepassing van slimme verlichting) als de IT-afdeling (cyberveiligheid). Signify adviseert op een breed gebied.
    • Is van meerdere markten thuis – Van consumentenverlichting tot verlichting in professionele toepassingen, voor gebouwen, glastuinbouw, ziekenhuizen, kantoren, supermarkten, hospitality, fabrieken of logistieke pakhuizen: Signify is specialist in vele sectoren en industrieën. De technologie die zich bewijst in de ene sector, vertaalt Signify succesvol naar nieuwe toepassingen voor andere sectoren.
    • Is sterk in dataverzameling – Signify weet hoe je data in de cloud verzamelt en hoe je die waardevolle gegevens vervolgens gebruikt om je processen te verbeteren.
    • Is groot in openbare-verlichting – van snelwegverlichting, verkeerswegen, woonwijken, tunnels, sportaccomodaties, stadions, (lucht)havens, tot parken en pleinen, waaronder bedrijfsterreinen: de City-verlichting van Signify brengt intelligente LED-verlichting ook naar plekken buiten de fabriekshal of het magazijn.
    Levert Maatwerk: iedere klant is anders en wil iets anders. Signify weet dat en levert lichtoplossingen, services en diensten op maat. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij de overstap (slimme) LED-verlichting en wat de toepassingen zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Tom De Fruytier, Enduser marketeer, systems en services bij Signify.