Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Beter beschermd tegen virussen en bacteriën

    UV-C-verlichting: bewezen doeltreffend om lucht, oppervlakken en voorwerpen te desinfecteren

    UV-C-licht is een bekend desinfectiemiddel voor lucht, oppervlakken, voorwerpen en water dat het risico om een infectie op te lopen kan verkleinen. Het wordt al meer dan 40 jaar gebruikt1. Alle bacteriën en virussen die tot op heden zijn getest (dat zijn er door de jaren heen vele honderden geweest, waaronder diverse coronavirussen), reageren op desinfectie met UV-C2. In laboratoriumtests inactiveerden onze UV-C-lichtbronnen bij een blootstellingstijd van 6 seconden 99% van het SARS-CoV-2-virus op een oppervlak3 en binnen 10 minuten 99,99% in de lucht van een kamer. Na 20 minuten was het virus niet meer aantoonbaar in de lucht.4 Een duidelijke indicatie dat UV-C een waardevolle rol kan spelen in uw beschermingsstrategie.

     

    Beluister de podcast over UV-C

    uv-c video afbeelding

    Beter ventileren

     

    Ventilatie ververst de lucht in de ruimte en vermindert daarmee de concentratie ziekteverwekkers in de lucht. Dit wordt uitgedrukt in aantal air changes per hour (ACH), het aantal keer dat de lucht in een ruimte wordt vervangen door nieuwe lucht, in 1 uur tijd. Ventilatie is gericht op het aanvoeren van verse lucht en het verlagen van het CO2-gehalte. Elke luchtverversing vermindert het niveau van ziekteverwekkers met slechts 63% per uur (1 ACH). Om het risico op infectie via de lucht te minimaliseren (99,99% reductie) zijn er minstens 9 ACH nodig. Met standaard ventilatie oplossingen worden deze normen in de praktijk nauwelijks behaald. Zelfs áls ieder gebouw voldoet aan de ventilatienormen van de overheid, betwijfelen experts of dat genoeg is om de verspreiding van het virussen tegen te gaan.
    UV-C apparaten desinfecteren de lucht in de ruimte en inactiveren ziekteverwekkers in de lucht. De effectiviteit kan worden uitgedrukt in equivalente air changes per hour (eqACH). Onderzoek toont aan dat de Philips UV-C upper air armaturen 99,99% van het SARS-CoV-2-virus inactiveerden in slechts 10 minuten4 - het equivalent van 50 ACH (50eqACH). Met aanvullende luchtreiniging of desinfectie behaal je dus én meer luchtverversingen per uur (ACH) én maak je de aanwezige virussen in de lucht onschadelijk. Daarom is UV-C een zinvolle en doeltreffende aanvulling op ventilatie om het risico op besmetting aanzienlijk te verkleinen.

     

    Bekijk producten

    Betrouwbaar

    Betrouwbaar


    Ruim 35 jaar ervaring in UV-C-verlichting en grondige expertise op toepassingsvlak
    Effectief

    Effectief


    Alle bacteriën en virussen die tot op heden zijn getest, reageren op desinfectie met UV-C.2
    Snel

    Snel


    Desinfecteert oppervlakken en voorwerpen binnen enkele minuten.
    Veelzijdig

    Veelzijdig


    Kan worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen zoals kantoren, ziekenhuizen, winkels, scholen en openbaar vervoer.

    Podcast “Aan het licht” over UV-C


    Sinds de uitbraak van het coronavirus staat een bijzondere vorm van licht in de schijnwerpers: UV-C. UV-C-licht schijnt virussen in slechts 6 seconden uit te schakelen. Is UV-C de penicilline van de 21e eeuw?? Noortje Veldhuizen gaat in 4 afleveringen op zoek naar antwoorden.

     

    Aflevering 1: Een lamp die virussen vernietigt?

    UV-C-licht schijnt virussen in slechts 6 seconden uit te schakelen. Ook het coronavirus. Wat is dat uv-c-licht precies? Hoe werkt het? En hoe kunnen we er het coronavirus mee bestrijden?

    Aflevering 2: Ultraviolet versus virus

    Verspreiden miniscule druppeltjes het coronavirus? Bert Blocken van TU/e legt haarfijn uit waarom ventileren niet voldoende is.
    Aflevering 3: UV-C aan, corona uit

    Je telefoon desinfecteren met licht? Het kan. Maar hoe veilig is dat? Noortje praat erover met een dermatoloog.
    Aflevering 4: Pandemiekiller of niet?

    Handen wassen, afstand houden, mondkapjes dragen. Het coronavirus heeft onze kijk op hygiëne veranderd. Is onze manier van leven voor altijd anders? Viroloog Marc van Ranst over het leven na corona.

    Overzicht UV-C-desinfectie armaturen

    Philips UV-C-luchtventilatiesysteem voor desinfectie
    Lucht desinfecteren 
    Voorwerpen desinfecteren
    Voorwerpen desinfecteren
    UV-C tafellamp
    Je woning desinfecteren
    UV-C-B2Cairunit
    Lucht thuis desinfecteren

    UV-C services

     

    De effectiviteit en het juiste gebruik van een UV-C-oplossing begint met het juiste applicatieontwerp. Voortbouwend op 35 jaar ervaring met UV-C-technologie en toepassingen, leveren wij UV-C-diensten in de verschillende fasen van de projectcyclus, inclusief ontwerp, projectmanagement, regelmatige controles en onderhoud.

     

    Lees meer over UV-C services

    UV-C services

    Vind een gecertificeerde groothandel, installateur of partner van Signify voor Philips UV-C-desinfecterende verlichting

    Laat je inspireren

    PSV, Eindhoven
    PSV, Eindhoven
    Eredivisieclub PSV beschermt spelers met Philips UV-C.
    't Klaslokaal, Bloemendaal
    't Klaslokaal, Bloemendaal
    Eerste sportschool in Nederland met desinfecterend Philips UV-C-licht.
    Philips UV-C oplossingen
    Philips UV-C oplossingen
    Ontdek het breed assortiment voor uiteenlopende toepassingen.

    Een kleine kanttekening


    UV-C-lampen vormen een minimaal risico wanneer ze worden gebruikt door professionals die weten hoe ze de lampen moeten gebruiken. Ze moeten hun ogen en huid beschermen om schade door het licht en ernstig letsel aan de ogen en huid te voorkomen. We raden klanten aan om behoedzaamheid te betrachten bij het uitzoeken van middelen en apparatuur, die aantoonbaar getest moeten zijn door derden. De materialen en elektrische onderdelen van middelen en apparatuur moeten gecertificeerd zijn door erkende organisaties zoals NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW of volgens andere relevante internationale voorschriften.
     

    Op dit moment is geen van onze UV-C-lampen gecertificeerd of goedgekeurd als medisch apparaat. Signify en/of een van haar andere groepsondernemingen beogen derhalve momenteel niet dat deze lampen waar dan ook ter wereld worden gebruikt als medische apparatuur.
     

    1)Rapport van de Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten, 'Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases', blz. 56 ​

    2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, bijgewerkt en uitgebreid door Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns en James R. Bolton. Met eerdere bijdragen door Gabriel Chevrefils (2006) en Eric Caron (2006). Peerreview door Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) en Karl G. Linden

     

    3)De door de National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) van Boston University aan ons beschikbaar gestelde gegevens die zijn verzameld bij een laboratoriumexperiment dat is uitgevoerd door dr. Anthony Griffiths (Associate Professor of Microbiology aan Boston University School of Medicine) en zijn team in de faciliteiten van de NEIDL (deze gegevens vormen het onderwerp van een aanstaande wetenschappelijke publicatie van Boston University), laten zien dat bestraling van het oppervlak van een met SARS-CoV-2 (het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt) besmet materiaal met de UV-C-lichtbronnen van Signify met een UV-C-dosis van 5 mJ/cm2 (en een blootstellingstijd van 6 seconden) resulteerde in een vermindering van 99% van het op dat oppervlak aanwezige SARS-CoV-2-virus. Uit dit onderzoek bleek dat een UV-C-dosis van 22 mJ/cm2 resulteert in een vermindering van 99,9999% van het SARS-CoV-2-virus op dat oppervlak (bij een blootstellingstijd van 25 seconden). Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020 Rapport beschikbaar op https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. De in deze studie gebruikte UV-C-stralingssterkte was 0,849 mW/cm².

    4)Volgens de resultaten van een laboratoriumtest uitgevoerd door Innovative Bioanalysis, een CAP, CLIA, AABB gecertificeerd referentielaboratorium voor veiligheid, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Voor meer informatie, zie het rapport van Innovative Bioanalysis dat beschikbaar is als download in de link.