We brengen veel tijd binnenshuis door, vaak op locaties zonder ramen of toegang tot daglicht. Studies tonen aan dat natuurlijk licht een enorme invloed heeft op productiviteit en alertheid, stress vermindert en bijdraagt aan een betere slaap.
Hoe werkt het? NatureConnect bootst daglicht na en simuleert het zicht op de hemel met lichtscènes die het energieniveau stimuleren en ruimtes zonder dakraam het gevoel geven synchroon te zijn met de natuur.
Verander je binnenruimtes in productieve, inspirerende en ontspannende ruimtes met NatureConnect.
De directe upgrade voor een aangename ruimte. NatureConnect skylights zijn niet te onderscheiden van een echt raam doordat ze een daglichteffect en zicht naar de hemel bieden, wat het gevoel van ruimtelijkheid vergroot.
De blauwe lucht bootst daglicht na met hoge niveaus van melanopisch licht, wat de prestaties van mensen verbetert en zorgt voor functionele verlichting.
Via de bijbehorende schakelaar kunnen de natuurlijke lichtscenes worden geselecteerd om de ruimte aan te passen aan je specifieke activiteiten en behoeften.
Kantoren
Veel vergaderruimtes in kantoren hebben te weinig daglicht, wat de dagelijkse prestaties van werknemers beïnvloedt.
NatureConnect verandert donkere ruimtes in boeiende en productieve werkplekken.
Gezondheidszorg
In zorginstellingen brengen mensen lange uren binnenshuis door, wat leidt tot beperkte blootstelling aan natuurlijk licht.
NatureConnect creëert een ondersteunende en prettige omgeving voor zowel patiënten als medewerkers.
Hotels, cafés, restaurants
Conferentieruimtes bevinden zich meestal in de kelder en zijn daarom raamloze en donkere ruimtes.
Met NatureConnect creëer je niet alleen inspirerende ruimtes, maar verhoog je ook je omzet.
IWG Battersea Londen
Met NatureConnect by Signify kon IWG ruimtes creëren waarin je het gevoel krijgt dat de zon en blauwe lucht voor een natuurlijke verlichting zorgen in de raamloze kamers.
Meander Medisch Centrum Amersfoort
De nieuwe Oogkliniek van Meander Medisch Centrum in Amersfoort is geopend. Ze kozen voor de NatureConnect oplossing voor natuurlijk daglicht omdat ze geen ramen hebben. Zowel patiënten als personeel zijn erg positief over het natuurlijke daglicht dat ze ervaren.
Woonzorgcentrum Vredenbergh
Met behulp van de verlichting van NatureConnect heeft Vredenbergh de werkplek van hun verpleegkundigen verbeterd, waardoor hun gezondheid en welzijn op het werk is verbeterd.
Kantoor van BNP Paribas
BNP Paribas verbeterde de werkomgeving van zijn medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met NatureConnect.
Kantoor Hardeman
Hardeman BV verbeterde de werkomgeving van zijn medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met NatureConnect.
Skanska kantoor
Skanska verbeterde de werkomgeving voor hun medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met verlichting van NatureConnect.
NatureConnect wereldwijde showrooms
Wil je meer weten over NatureConnect en het daglichteffect zelf ervaren? Maak een afspraak met ons en we verwijzen je door naar een van onze showrooms in de buurt, die overal ter wereld te vinden zijn.
NatureConnect onderzoeken
Deze twee onderzoeken schetsen het positieve effect van NatureConnect op de dagelijkse alertheid en vitaliteit van kantoormedewerkers en de voordelen van NatureConnect in vergaderruimtes zonder daglicht, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad.
Lees hier het onderzoek naar verhoogde alertheid en vitaliteit van werknemers
Lees hier het onderzoek naar een hogere bezettingsgraad van vergaderruimten