Of het nu gaat om een bedrijfsbijeenkomst, een conferentie of een workshop van een hele dag, het doel van het samenbrengen van mensen is om creativiteit te inspireren en constructieve gesprekken mogelijk te maken.
Het gebrek aan daglicht en een connectie met het leven buiten kan een enorme invloed hebben op de kwaliteit van een vergadering. Daarnaast zijn de ontbijtruimten, sportscholen en wellness-salons ook ruimten zonder ramen.
Met NatureConnect haal je de voordelen van natuurlijk licht naar binnen. Je creëert er inspirerende ruimtes mee en kunt je omzet ermee verhogen.
Hotel Fitz-Roy, Val Thorens, Frankrijk
De fitnessruimte in de kelder van het Fitz-Royal Hotel in Val Thorens, Frankrijk, had geen natuurlijk daglicht en voelde claustrofobisch aan. Dankzij NatureConnect profiteert men daar nu van natuurlijk licht. "Deze oplossing zorgt voor een daglichteffect met uitzicht 'vanuit de lucht' en creëert een ruimtelijker effect dat werkelijk verbluffend is!" zegt Johan Marlet, technisch directeur van de Beaumier Groep.
Grieghallen, Bergen, Noorwegen
De nieuwe verlichting wordt gebruikt voor verschillende ruimtes in Grieghallen. Het licht benadrukt de architectuur van het gebouw en creëert een unieke visuele ervaring voor de vele bezoekers. Naast bekabelde en draadloze oplossingen met respectievelijk Dynalite en Interact Pro, omvat het ook veel 3D-geprinte armaturen en NatureConnect-installaties, vooral in donkere en raamloze ruimtes in het gebouw.
Vergaderzalen
Conferentieruimtes bevinden zich vaak in de kelder van hotels, waardoor er geen ramen zijn. NatureConnect verbetert de ervaring van deze kamers.
Sportscholen
Verbeter de ervaring van je gasten als ze trainen in de sportschool, door hun energiegehalte te verhogen met verlichting van NatureConnect.
Schoonheidssalons
In een schoonheidssalon moet je alle kleine details kunnen zien en tegelijkertijd toch een ontspannen sfeer weten te creëren. Dat kan met NatureConnect.
Showrooms
Showrooms willen de nadruk leggen op wat ze laten zien. Met NatureConnect kun je diffuse verlichting creëren zonder hoge contrasten en schaduwen.
NatureConnect leidt tot hogere bezetting
Er is onderzoek gedaan onder meerdere huurders in het kantoorgebouw EDGE Amsterdam West. Gedurende 4 maanden en tijdens 333 bijeenkomsten werden metingen verricht. Met behulp van de Wilcoxon-analyse kunnen daar de volgende conclusies worden getrokken:
NatureConnect onderzoeken
Deze twee onderzoeken schetsen het positieve effect van NatureConnect op de dagelijkse alertheid en vitaliteit van kantoormedewerkers en de voordelen van NatureConnect in vergaderruimtes zonder daglicht, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad.
Lees hier het onderzoek naar verhoogde alertheid en vitaliteit van werknemers
Lees hier het onderzoek naar een hogere bezettingsgraad van vergaderruimten