In een typisch kantoorgebouw bevindt ongeveer 30% van de werkplekken zich dicht bij het raam. In de resterende m2 ruimte is er niet voldoende daglicht en ben je afhankelijk van verlichting. Met name vergaderruimten bevinden zich vaak in het midden van een gebouw en hebben te weinig daglicht.
NatureConnect brengt de voordelen van daglicht naar binnen, wat helpt om overdag actief te blijven. Het geeft werknemers energie en creëert productieve ruimtes.
BNP Paribas Real Estate, Issy-les-Moulineaux, Frankrijk
De medewerkers van BNP Paribas ervaren nu de voordelen van natuurlijke lichtscènes, die hen weer in contact brengen met de buitenwereld. Dat leidt tot een prettigere werkplek en een verbeterd welzijn.
Hardeman BV, Veenendaal, Nederland
De werknemers van Hardeman BV kunnen de voordelen van daglicht ervaren, zelfs als ze midden in hun nieuw gebouwde kantoor zitten. Met zicht op de lucht creëer je een gevoel van ruimte en verbinding met het leven buiten. Dat is de kracht van de verlichting van NatureConnect.
Vergaderruimten
In vergaderruimtes zitten vaak veel mensen samen op een relatief klein oppervlak. In deze ruimtes is het tegenwoordig mogelijk om via technologieën eenvoudig in contact te komen met werknemers die zich elders bevinden.
NatureConnect beïnvloedt het gevoel van ruimtelijkheid in de ruimte en ondersteunt mensen om alert en productief te blijven, terwijl de kwaliteit van het camerabeeld voor online vergaderingen gewaarborgd blijft.
Open kantoorruimten
Als het niet mogelijk is om een kantoorverdieping dicht bij een raam te realiseren, is het volgens de regelgeving toegestaan om werkplekken zonder daglicht te ontwerpen, bijvoorbeeld kelders.
Dit levert zowel grote open kantoorruimten als kleine flexplekken op. Te weinig blootstelling aan natuurlijke verlichting heeft invloed op de alertheid en creativiteit.
NatureConnect creëert boeiende ruimtes en geeft werknemers energie.
NatureConnect leidt tot hogere bezetting
Er is onderzoek gedaan onder meerdere huurders in het kantoorgebouw EDGE Amsterdam West. Gedurende 4 maanden en tijdens 333 bijeenkomsten werden metingen verricht. Met behulp van de Wilcoxon-analyse kunnen daar de volgende conclusies worden getrokken:
NatureConnect onderzoeken
Deze twee onderzoeken schetsen het positieve effect van NatureConnect op de dagelijkse alertheid en vitaliteit van kantoormedewerkers en de voordelen van NatureConnect in vergaderruimtes zonder daglicht, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad.
Lees hier het onderzoek naar verhoogde alertheid en vitaliteit van werknemers
Lees hier het onderzoek naar een hogere bezettingsgraad van vergaderruimten