NatureConnect skylights zijn niet te onderscheiden van echte ramen, door het daglichteffect en het uitzicht op de lucht. Dit vergroot het gevoel van ruimtelijkheid.
De blauwe lucht bootst het daglicht na met behulp van lichtrecepten met hoge melanopische niveaus. Dit verbetert de prestaties van mensen en biedt tegelijkertijd functionele verlichting.
Alles-in-één met functionele verlichting
Vervang bestaande armaturen door het NatureConnect Skylight om kamers zonder raam te transformeren en toch te profiteren van functionele verlichting die voldoet aan de verlichtingsnormen (UGR19).
Blauwe lucht voor energie
Vaak wordt de vraag gesteld of NatureConnect gebruikt kan worden als vervanging van echt daglicht. Het antwoord staat hier beschreven in de whitepaper.
Donkere ruimtes worden meestal vermeden door mensen. Door het daglichtgevoel van de NatureConnect skylight lijken donkere ruimtes ruimer en voelen gebruikers zich prettiger. NatureConnect is een waardevolle toevoeging voor verschillende segmenten en toepassingen - bekijk hier het NatureConnect by Signify Global Lookbook en hier de YouTube-afspeellijst voor meer informatie.
Kantoren
Veel vergaderruimten in kantoren hebben te weinig daglicht, wat de dagelijkse prestaties van werknemers beïnvloedt.
De NatureConnect lichtkoepel verandert donkere ruimten direct in boeiende en productieve werkruimten.
Gezondheidszorg
In zorginstellingen brengen mensen lange uren binnen door, waardoor ze weinig natuurlijk daglicht zien.
De NatureConnect skylight creëert een ondersteunende en aangename omgeving voor zowel patiënten als personeel.
Hotels, cafés, restaurants
Conferentieruimten, sportscholen en schoonheidssalons in hotels bevinden zich meestal in de kelder en zijn daarom raamloze en donkere ruimtes.
Met NatureConnect skylight creëer je direct beter verkoopbare en inspirerende ruimtes.
Onderwijs
Klaslokalen zijn vaak binnen en in die ruimtes is het belangrijk om geconcentreerd te blijven, maar soms is dat moeilijk door het gebrek aan daglicht.
De NatureConnect skylight geeft leerlingen en leraren energie en creëert de juiste sfeer voor onderwijsruimtes.
· Raster: 60 cm x 60 cm en 62,5 cm x 62,5 c
· Pendelmontage voor open plafonds
· 6,6 kg en 1,2 kg voor driver (inbegrepen)
· Dagritme
· Relax
· Energize
Montageaccessoires
Kies & en stel je NatureConnect scèneset samen
Scènes |
Besturingsoptie |
Signify onderdelen |
Dagritme, scènes en dimmen |
Interact Pro |
- Skylight
- Scene set (tot 64 armaturen per zone) |
Dagritme, scènes en dimmen |
Interact Pro |
- Skylight
- Link (tot 64 link per zone)
- SC1500 sensor per armatuur
- Gateway pro |
Dagritme, scènes en dimmen |
DALI |
- Dakraam |
Dagritme, scènes en dimmen |
Dynalite |
- Dakraam
- Link
- Dynalite DDBC-120 |
Aan/Uit |
Netspanning |
- Dakraam |