Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    MeetDistrict Brussel is een 100% veilige werkplek met Trulifi

    Om een veilige co-workspace en eventlocatie aan te bieden, heeft MeetDistrict Brussel Trulifi geïmplementeerd. Door supersnelle draadloze internetverbindingen tot stand te brengen via onzichtbaar licht en USB-toegangssleutels, wordt een fysieke beveiligingslaag gecreëerd. In het licht van het dagelijkse nieuws over datalekken bestempelt algemeen directeur Geoffroy Speyenbrouck deze unieke technologie als een belangrijke troefkaart

    MeetDistrict biedt een gezonde werkplek waar haar leden op een efficiënte manier kunnen werken. MeetDistrict Brussel, Gent of Antwerpen is voor meer dan 2.700 leden de vaste werkplek of de favoriete locatie voor vergaderingen, opleidingen of evenementen. MeetDistrict wil aanwezig zijn in elke grootstad zodat mensen dicht bij huis kunnen werken, maar ook dicht bij de plek waar er zaken worden gedaan.

     

    Bekijk de video

    De uitdaging

     

    Een gedeelde werkomgeving is vooral interessant voor start-ups en scale-ups omdat ze een kostenefficiënte en schaalbare werkplek biedt. Maar binnen afzienbare tijd werken ze tussen of samen met grote bedrijfsorganisaties. Dit betekent dat hun werkplek moet voldoen aan de bedrijfsnormen op het gebied van uitstraling, veiligheid en beveiliging. 

     

    “MeetDistrict wil bovenal een veilige werkplek bieden", stelt Geoffroy Speyenbrouck, algemeen directeur van MeetDistrict. "Maar veiligheid houdt verschillende dingen in. Eerst en vooral hebben we het nieuwe gebouw in Brussel zo ontworpen dat het zorgt voor een gezonde werkplek. Hoe gezonder de werkplek, hoe gelukkiger en productiever de medewerkers zijn - en hoe succesvoller de bedrijven zullen zijn.”

     

    “Ten tweede willen we dat hun data veilig zijn als ze bij MeetDistrict werken. Het lijkt wel of de kranten elke dag over datalekken en cyberaanvallen publiceren. Maar als we onze leden alle vrijheid in hun werk willen bieden, moeten we ze niet opzadelen met deze risico's. Daarom streven we naar de meest veilige manier van werken in onze gedeelde kantoorruimtes. Onze internetverbindingen mogen geen zwakke schakel vormen.”

     

    “Het is voor ons erg belangrijk om cybersecurity te garanderen zodat MeetDistrict haar reputatie als veilige plek om te werken en te vergaderen kan behouden.”

    De oplossing

     

    “Een 100% veilige werkplek kunnen aanbieden is een groot pluspunt voor de gebruikers van een gedeelde werkplek”, besluit Geoffroy Speyenbrouck. “Omdat dit een doel op lange termijn is, hebben we gezocht naar een partner die deze uitdaging op een diepgaande manier kan invullen. Daarom zijn we een samenwerking.”

     

    Trulifi zorgt ervoor dat de leden van een gedeelde werkplek veilig gegevens kunnen verzenden om hun werk te doen, omdat LiFi niet toegankelijk is van buiten de werkruimte en bovendien alleen toegankelijk is met speciale toegangssleutels met klantspecifieke codering.

     

    “Met de Trulifi USB-toegangssleutels kunnen we mensen gemakkelijk eenmalig toegang geven tot een digitale omgeving die 100% veilig is. Ik denk dat dit onze troef is voor de toekomst. Mensen zullen alleen het risico nemen om een externe vergadering te hosten als ze weten dat hun data veilig is.”

    “Met de Trulifi USB-toegangsleutels kunnen we mensen gemakkelijk eenmalig toegang geven tot een digitale omgeving die 100% veilig is. Ik denk dat dit onze troef is voor de toekomst. Mensen zullen alleen het risico nemen om een externe vergadering te hosten als ze weten dat hun data veilig is.”

    De behoefte van de klant

     

    MeetDistrict wil een veilige, gezonde en efficiënte werkplek kunnen beloven. Een kwalitatieve draadloze internetverbinding is noodzakelijk, maar door de beste cybersecurity aan te bieden, onderscheidt MeetDistrict zich nog meer van andere gedeelde kantoorruimtes.

     

    Onze oplossing

     

    Trulifi van Signify biedt MeetDistrict een unieke fysieke beveiliging boven op consistente supersnelle draadloze internetverbindingen met lage latentie. Omdat Trulifi gebruik maakt van infrarood en zichtbaar licht voor internetconnectiviteit fungeren de muren als fysieke internetfirewalls. De USB-toegangssleutels van Trulifi bieden bovendien klantspecifieke codering.

    Resultaten

     

    MeetDistrict gebruikt Trulifi-technologie om haar leden de best mogelijke cybersecurity te bieden op gedeelde werkplekken. In 2021 installeerde MeetDistrict Trulifi-zendontvangers op hun armaturen en sindsdien bieden ze hun leden de USB-toegangssleutels aan. 

     

    De klant

     

    MeetDistrict biedt een gezonde en efficiënte werkruimte. De gedeelde werkplekken zijn gevestigd in Gent, Antwerpen en Brussel - 20.000 m2 in totaal. Meer dan 2.700 leden hebben er hun vaste werkplek van gemaakt of gebruiken de 93 vergaderruimtes voor vergaderingen, opleidingen of evenementen. Jaarlijks vinden er meer dan 300 evenementen plaats in MeetDistrict.

    Download projectomschrijving