De wereldwijde industriële sector heeft een upgrade nodig.
Nu de klimaatcrisis verergert, hebben we een uitgebreide "groene" renovatie nodig van de infrastructuur die we gebruiken voor het produceren van de producten die we gebruiken en consumeren.
Transformatie hoeft echter geen drama te zijn. Er zijn een aantal zaken die we relatief eenvoudig kunnen implementeren om een duurzame industriële toekomst te creëren. En daarbij is niet alleen het beperken van de invloed op het milieu belangrijk, maar ontstaan er ook andere voordelen voor organisaties.
Een nieuwe, betere manier van verlichting kopen
Bij de traditionele inkoop van verlichting kopen bedrijven hun verlichting en onderhouden ze de apparatuur zelf. Het gaat hier dan vaak om duizenden lampen, inclusief bedrading, controllers, servers, gateways, schakelaars, sensoren en andere infrastructuurcomponenten die nodig zijn om ze te bedienen en beheren.
Dit is waar Light as a Service (LaaS) om de hoek komt kijken.
Bedrijven die gebruikmaken van LaaS hebben de geruststelling dat ze geen omkijken hebben naar hun verlichting. Er hoeven geen armaturen te worden gecontroleerd of gerepareerd, geen prestatiedoelen te worden behaald en geen onderhoud te worden gepleegd aan de ondersteunende hardware. Deze bedrijven ervaren ook dat de kapitaaluitgaven voor eigen verlichting nu om worden gezet in bedrijfskosten die minder invloed hebben op de balans van de organisatie, waardoor de cashflow verbetert.
De grafiek hieronder geeft weer dat een bedrijf met LaaS in vergelijking met verlichting in eigendom in de eerste vijf jaar 10 procent kan besparen op energie- en onderhoudskosten. Na zes jaar bespaart het bedrijf 50 procent op deze kosten.
Deze grafiek geeft ook de uitstekende mogelijkheden weer die LaaS biedt voor het genereren van meer cashflow.
Het groene verschil
Minder belastende vaste activa, geen aan eigendom gerelateerde arbeids- en kapitaalintensieve "werkzaamheden" meer en een goede cashflow: dat zijn waardevolle voordelen voor elke organisatie. Maar dat zijn niet de enige voordelen van LaaS.
De beste LaaS-platforms zijn te onderscheiden door hun connectiviteit. Ze bieden niet alleen de traditionele verlichtingsfuncties, maar deze "slimme" platforms vormen ook de ideale basis voor de implementatie van de combinatie van sensortechnologie en gegevensanalyses, ook wel bekend als het Internet of Things (IoT). Net als elk ander connected verlichtingssysteem kan een LaaS-systeem met geïntegreerde sensoren informatie verzamelen van elke vierkante meter van de locatie, overal waar verlichting aanwezig is. Deze informatie wordt veilig doorgestuurd naar de cloud voor analyse en kan vervolgens gebruikt worden voor belangrijke managementbeslissingen.
Op basis van de inzichten in bezetting en aanwezigheid kan een logistieke faciliteit bijvoorbeeld hun voorraad bepalen om het verzamelen van bestellingen te optimaliseren. Een producent weet beter hoe hij ruwe materialen of werkstations kan inzetten. Etcetera.
In het uiterste geval kunnen talloze industriële faciliteiten op basis van IoT in meer of mindere mate zelfstandig functioneren, met management op afstand. Dat is een belangrijk voordeel nu de wereld te maken heeft met de effecten van de pandemie. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van IoT-functies: de technologie verbetert, sensoren zijn nauwkeuriger, analyses diepgaander en open API's vereenvoudigen de integratie met slimme systemen.
IoT-functies zoals deze zorgen er ook voor dat faciliteiten prettiger en veiliger worden voor medewerkers. Verlichting die beter is afgestemd op de omgeving leidt tot een betere uitvoering van taken en minder productieproblemen. Het belangrijkste is echter dat er minder ongelukken plaatsvinden.
Voor het klimaat
LaaS is voordelig voor het klimaat doordat industriële faciliteiten hiermee duurzamer worden. Efficiëntere IoT-aangedreven industriële processen betekenen een kleinere CO2-voetafdruk. Slimme verlichting die zichzelf dimt bij voldoende natuurlijke verlichting in een faciliteit is veel energiezuiniger. Armaturen met sensoren kunnen op tijd een signaal afgeven voor onderhoud, zodat er geen ongeplande downtime is die effect heeft op de efficiëntie. Dit is ook beter voor het klimaat.
Een connected verlichtingssysteem kan ook de energiebesparingen bijhouden en bepalen welke gebieden efficiënt zijn en welke nog extra aandacht nodig hebben. Managers kunnen de instellingen aanpassen en het energieverbruik van verschillende faciliteiten met elkaar vergelijken. Meten is weten. Door zaken effectief te meten, kunt u ze sneller verbeteren.
Rapporten zijn ook handig voor organisaties als ze willen voldoen aan efficiëntieregelgeving. Dit zal alleen maar toenemen nu er wereldwijd steeds meer aandacht is voor de klimaatcrisis. Rapporten vereenvoudigen ook de aanvraag van LEED of andere bouwcertificeringen, wat mogelijk de waarde van onroerend goed verhoogt en leidt tot groene subsidies en belastingvoordelen.
Een nieuwe aanpak
Bepaalde faciliteiten zijn goed in staat om meer cashflow te genereren nadat ze zijn overgestapt op LaaS. Goede kandidaten
Als je een overstap naar LaaS overweegt, wees dan bewust van de uitdagingen van het transitieproces. De inkoop van een service is anders dan de inkoop van een product. Het kan zijn dat je al in een vroeg stadium advocaten moet inschakelen. Juridische teams moeten prestatiecontracten op basis van resultaten nauwkeuriger beoordelen dan bij standaard algemene voorwaarden.
Het financiële onderdeel is ook belangrijk. Je financiële team moet samenwerken met je juridische team om ervoor te zorgen dat jouw LaaS-overeenkomst daadwerkelijk een servicecontract is. Dit is belangrijk: met de juiste juridische basis kan je profiteren van alle voordelen omdat dit niet op de balans komt.
Voor de belangrijke bedrijfsactiviteiten moet je een duidelijke matrix met verantwoordelijkheden opstellen voor uw teams. Het is het eenvoudigst om samen te werken met een enkele vertrouwde partner: het is makkelijker om grijze gebieden te voorkomen als het duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de implementatie, werking en onderhoud van de verlichtingstechnologie die je nu binnen jouw organisatie hebt.
De LaaS-benadering is transformatief. Industriële faciliteiten worden er productiever, financieel gezonder en veiliger door, en daarnaast is de cashflow beter. Ook is dit het ideale vertrekpunt voor een duurzame hervorming die de industriële en productiesectoren zich binnenkort eigen moeten gaan maken.