De pandemie heeft een stevige klap uitgedeeld aan bedrijven wereldwijd en blijft in de nabije toekomst verwoestende effecten tot gevolg hebben.
Ondanks de onzekerheden van de pandemie is er een ding duidelijk: het is altijd goed om geld te hebben. In moeilijke tijden zijn bedrijven met een goede cashflow beter in staat om het hoofd boven water te houden dan concurrenten. Daar is een goede reden voor: 85% van de mkb-bedrijven schatten dat ze binnen een paar maanden geen cashflow meer hebben als de crisis voortduurt.