Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Openbare Verlichting

    Openbare verlichting

    Openbare verlichting: zo bespaar je op energiekosten en verlaag je de CO2-uitstoot

     

    Openbare verlichting (OVL) draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte. Ook is openbare verlichting een ideaal middel om energiekosten in je gemeente te verlagen en duurzaamheidsdoelen te halen. Door versneld over te gaan op slimme LED kun je je stroomverbruik en de operationele kosten flink verlagen. En daarmee de energiekosten, onderhoudskosten én CO2-uitstoot.

    Openbare verlichting in het kort:

     

    • Openbare verlichting (OVL) is een verzamelnaam van alle verlichting langs straten, in woonwijken, parken, pleinen, tunnels en andere openbare ruimten
    • Belangrijkste doel van OVL is het vergroten van verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid
    • Gemeenten die volledig overgaan op LED kunnen 25% op hun totale energie-uitgaven besparen
    • LED-verlichting is 50 tot 80% zuiniger dan reguliere straatverlichting
    • Een lichtvisie kan jouw gemeente helpen het optimale uit de OVL te halen

    OVL draagt bij aan veiligheid, comfort, duurzaamheid en kostenbesparing

     

    Openbare verlichting is nodig voor het vergroten van onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte. Goede verlichting heeft een positief effect op de verkeersveiligheid: je ziet nu eenmaal beter op een goed verlichte weg. Maar het komt ook de sociale veiligheid ten goede: goed verlichte plekken zijn - letterlijk - minder uitnodigend voor duistere zaken, maar het heeft ook grote invloed op het sociale en culturele leven.

    OVL effectief instrument om duurzaamheidsdoelen te halen

     

    OVL kan ook bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik. Daarmee is openbare verlichting een uitstekend instrument om duurzaamheidsdoelen na te jagen en energiekosten te besparen. Immers: straatverlichting is verantwoordelijk voor 10-20% van het totale elektriciteitsverbruik wereldwijd.

    België is pioneer in verduurzaming van OVL

     

    België heeft zich in al zijn 3 regionale overheden de ambitie gesteld om in 2030 alle +/- 2 mio lichtpunten in steden en langs snelwegen te vervangen door connected LED verlichting.

     

    Belgie is al goed op weg: de Waalse snelwegen zijn al 100% connected LED sinds 2023.

     

    Vlaamse steden en gemeenten gaan al in 2028 volledig kunnen genieten van de energiezuinige, slimme openbare verlichting. Wevelgem, Sint Truiden en Mechelen zijn een paar voorbeelden.

     

     

    Openbare verlichting: overstap naar LED verlaagt het energieverbruik

     

    LED-verlichting is 50 tot 80% zuiniger dan reguliere straatverlichting. Gemeenten en wegbeheerders die de overstap maken naar openbare LED-verlichting – de Green Switch maken - verlagen hun CO2-uitstoot aanzienlijk en besparen op hun energiekosten. De volgende cijfers onderstrepen dat:
     

    Het vervangen van alle buitenverlichting in Belgie door LED levert een besparing op van 1,42 Miljard Euro energiekosten en 700.000 ton CO2 per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van zeker 269.485 auto's.

    De noodzaak voor snelle verledding: klimaatdoelen en kostenbesparing

     

    Verledding - het vervangen van reguliere lampen door LED-lampen – draagt bij aan twee belangrijke doelen die elke gemeente zich stelt:

     

    • Voldoen aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs: In 2050 moet de Europese economie – en daarmee de Belgische – CO2-neutraal zijn.
    • Kostenbesparing: de gemeentelijke energierekening bestaat voor ongeveer de helft uit uitgaven voor openbare verlichting. Nu de prijs van energie aanzienlijk is gestegen, drukken de uitgaven van openbare verlichting nog sterker op het gemeentebudget.
    • Energiebesparing: door versneld te investeren in energiezuinige alternatieven beperk je de energievraag op korte termijn substantieel. De totale kosten over de levensduur (TCO) zijn in veel gevallen lager en het kan zelfs economisch interessant zijn, versneld te vervangen. Dit alles bij een gelijkblijvende of betere lichtkwaliteit.
    • Flexibiliteit en onderhouds efficiëntie dankzij slimme LED verlichting:
      In België wordt de openbare verlichting in steden en gemeenten grootschalig door een aantal regionale netbeheerders onderhouden, zoals Fluvius, ORES, Resa. Slimme verlichting geeft nog meer voordelen:
      1) Onderhouds efficiëntie
      2) Extra energiebesparingen
      3) Gebruiksgemak – bvb eenvoudige verandering van lichtniveaus
      4) Bescherming van biodiversiteit

    De weg naar LED: naar duurzame openbare verlichting op 3 manieren

     

    De overstap naar LED in de openbare verlichting kan op drie manieren.

     

    1. LED-retrofit
      Een lamp in een lichtmast gaat gemiddeld vier jaar mee. Op het moment dat je de lamp moet vervangen, plaats je een LED-lamp. Let er bij de retrofit-methode op dat de huidige straatverlichting niet altijd optimaal geschikt is voor een LED-lamp.
    2. Vervanging van de complete armatuur
      Gebruikelijk is om de complete bovenkant van de lantaarnpaal te vervangen. Met een specifieke LED-armatuur past de LED-lamp áltijd, zonder dat de verlichting belemmerd wordt in zijn functie.
    3. De plaatsing van smart verlichting
      Bij het vervangen van de complete armatuur kun je kiezen voor een armatuur die is voorbereid op slimme functies. Die vorm van openbare LED-verlichting heet ‘smart ready’ of ‘connected ready’. Een groot voordeel van slimme openbare verlichting is dat je tot 30% extra aan energie kunt besparen.

     

    Bovendien is slimme openbare verlichting een belangrijke eerste stap richting een smart city. Door lichtmasten te voorzien van slimme sensoren kun je als gemeente relevante data verzamelen en koppelen om de buitenruimte leefbaarder, veiliger, aantrekkelijker, bereikbaarder, duurzamer en (klimaat)adaptiever te maken.

    Smart verlichting: van slimme functies naar de verbonden stad

     

    Slimme straatverlichting komt in drie gradaties:

     

    1) Connected: besturing op afstand, besparing op onderhoudskosten
    Onder ‘slimme verlichting’ verstaan we vooralsnog vaak ‘connected verlichting’. Dat is openbare LED-verlichting die in verbinding staat met een centraal managementplatform. Je kunt daarmee op afstand real-time de energieprestaties van de straatverlichting meten of storingen detecteren. Dat maakt gerichter en efficiënter onderhoud mogelijk. Daarmee bespaar je op onderhoudskosten.

    2) Slimme sensors: verlichting die reageert op voorbijgangers
    Een stap verder is een slimme armatuur die ook uitgerust is met lichtbesturing en bewegingsdetectie. Als de sensor in de armatuur een voorbijganger detecteert, verlicht de LED-lamp feller. Dat verhoogt de verkeersveiligheid en het gevoel van sociale veiligheid. Daarna dimt of dooft de verlichting. Op deze manier kan de dimfunctie het energieverbruik met nog eens 30% verlagen. Bovenop de 50% die LED-verlichting al zuiniger is ten opzichte van reguliere straatverlichting. Extra zuinig zijn solar-armaturen die op zonne-energie hun werk doen.

    3) Een slim, draadloos, netwerk: klaar voor de Smart City
    De ultieme vorm van slimme verlichting is openbare LED-verlichting die verbonden is met een (kabelloos) 5G-netwerk en daarmee met zijn omgeving. De slimme verlichting kan dan worden ingezet worden voor o.a.

     

    • crowd management: mensenmassa’s in goede banen leiden
    • routebegeleiding: het helpen bij het vinden van een vrije parkeerplek
    • bescherming van biodiversiteit: fel wit licht dat in de buurt bij natuurgebieden ‘s nachts of bij geen verkeer automatisch overschakelt naar diervriendelijker zacht licht

    Het belang van een lichtvisie: het uitvoeren van uw beleid via OVL

     

    Het openbare verlichtingsnetwerk in uw gemeente biedt kansen voor verduurzaming en kostenbesparing. Met een lichtvisie kun je beide beleidsdoelen maximaliseren. Een lichtvisie is een beleidsplan rondom het gebruik van openbare verlichting en geeft antwoord op de volgende vragen:

    #1 Welke type lichtplan past bij mijn gemeente?

     

    Een lichtplan voor een toeristisch gebied is anders dan een lichtplan voor een locatie met veel industrie en kantoorgebouwen of een lichtplan voor woonwijken. Een toeristisch centrum wil ook in de nachtelijke uren een sfeervolle verlichting en zet verlichting in voor citymarketing. Of wil juist dat het hen helpt bij crowdmanagement.

     

    Voor een industrieterrein aan de rand van een stad zal eerder gekozen worden voor verlichting die werkt op basis van detectie. Een industrieterrein wordt zo alleen verlicht op de momenten dat er nachtelijk verkeer is en voorkomt onnodig lichtvervuiling.

    Bij een lichtplan in een woonwijk moet je rekening houden met verblinding en zorgen dat omwonende geen hinder van het licht hebben. En een gebied in het groen kan zo verlicht worden dat de natuur niet ontregeld wordt en aan natura 2000-eisen voldoen door middel van een slim lichtplan.

    Lichtvisie volgens gedragscode NDW

     

    Het lichtapplicatie services team van Signify maakt lichtoplossingen met verrassende, nieuwe ideeën. Zij doet dat op basis van het beoogde eindresultaat van jij, de opdrachtgever. Bovendien: het team schrijft een complete lichtvisie conform de gedragscode van de NSVV.

    #2 In één keer of stapsgewijs verledden?


    Het in één keer verledden van uw openbare verlichting is een flinke klus en daarmee een flinke uitgave. Toch heeft het als groot voordeel dat je vervolgens meteen begint met het besparen van energie en dus kosten. Gemeenten die in één keer de overstap naar LED-verlichting maakten, zagen een energiebesparing van 40%. De investering betaalt zich dus snel terug.

    #3 In hoeverre maak ik de overstap naar slimme straatverlichting?

     

    Hoe slimmer de verlichting, hoe meer je er mee kunt: van geluidsmeting tot bewegingsdetectie en van het dimmen van licht tot de lichtkleur aanpassen. Afhankelijk van je doelen bepaal je of de overstap naar slimme verlichting aan de orde is.

     

    Als je nog niet weet welke kant je op wilt, is het verstandig om te kiezen voor ‘smart ready’ LED-verlichting. Met die slimme mogelijkheden hoef je nu nog niets te doen, maar op het moment dat jouw gemeente er klaar voor is, beschik je al over de juiste technologie.

    Cases: 3 lichtvisies in de praktijk

    1. Wevelgem: versnelde verledding met connected armaturen

     

    Het gemeentebestuur van Wevelgem bleek zijn tijd vooruit, toen het in 2010 duurzaamheid op de agenda zette. In 2018 werd de intentie uitgesproken om de openbare verlichting versneld te verledden. Zo werd een flinke stap gezet op weg naar een toekomstbestendig slim LED-verlichtingsnetwerk, minder CO2-uitstoot en minder energiekosten. Ook brengt de nieuwe verlichting het veiligheidsgevoel terug. Inwoners voelen zich weer veilig als ze ‘s nachts over straat moeten.

    2. Eeklo: Maximale energiebesparing zonder in te boeten op veiligheid en comfort door ‘licht op aanvraag’

     

    Straatverlichting die automatisch feller brandt zodra er wandelaars, fietsers of wagens voorbijkomen en die dimt als niemand zich in de buurt bevindt. Dat is ‘licht op aanvraag’. Sinds kort beschikt de stad Eeklo over slimme LED verlichting met bewegingsdetectie van Signify. Dankzij de intelligente LED-verlichting kan Eeklo tot 80% besparen op het energieverbruik. Nog belangrijker is het feit dat Eeklo de energie voortaan efficiënter zal gebruiken. Een efficiënte verlichting  moet alleen branden wanneer er passage is. Zo komt het veiligheidsgevoel van de burger niet in het gedrang en is er rust voor de dieren. Met LED-verlichting kiest Eeklo voor duurzaam en budgetvriendelijke verlichting.

    3. Sint Truiden: een lichtplan voor functionele en architecturale verlichting

     

    Het lichtplan heeft een dubbel doel: de verlichting van Groot Sint-Truiden functioneler maken en de architecturale waarde van de monumenten letterlijk meer en beter belichten. Tegelijk moet het energieverbruik voor de openbare verlichting verminderen. De bestaande verlichting wordt daarbij vervangen door de aanzienlijk zuinigere Philips LED-verlichting die je bovendien kan dimmen. We vervangen in dit lichtplan de bestaande (vaak energieverslindende) verlichting maar we voegen ook verlichtingspunten toe. Toch is er in totaal minder energieverbruik, dankzij de nieuwe LED-technologie.

    Advies bij vraagstukken rondom openbare verlichting

     

    Het voormalige Philips Lighting heet tegenwoordig Signify. Het is dé one-stop-shop als het om openbare verlichting gaat. Van lichtsturing tot dienstverlening: Signify bewijst zich al meer dan 130 jaar als betrouwbare partner. Als kennisdrager en adviseur denkt Signify graag met de klant mee, van eerste lichtvisie met verlichtingsberekeningen tot de creatie en installatie van de beste technisch oplossing. Daarbij beschikt Signify over een breed aanbod aan lichtproducten- en systemen. Signify is wereldleider in connected verlichting, innovatieleider en industrieleider in duurzaamheid. Wil je weten wat er komt kijken bij het versneld verledden, al dan niet ‘smart ready’ of ‘connected ready’? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerlinde Haberl, Enduser marketeer, systems en services, publieke verlichting Benelux bij Signify.