Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Philips Arcitone: een vernieuwend gamma van slanke armaturen voor de stijlbewuste consument die net dat tikkeltje anders wil zijn

    november 18, 2010

    Brussel (België) - Philips stelt zijn gamma Arcitone-armaturen voor. Deze worden gekenmerkt door een minimalistisch, architecturaal design dat de thuisomgeving een eigentijdse uitstraling verleent. De Arcitone-armaturen zijn bedoeld om integraal deel uit te maken van het bouwwerk en te versmelten met de architectuur, om zo de thuisomgeving te optimaliseren.

     

    Philips Arcitone maakt gebruik van de jongste verlichtingstechnologieën en biedt als dusdanig een van de meest vernieuwende en elegante ontwerpen van de markt, terwijl de armaturen tegelijk zorg dragen voor het milieu. Dankzij het luxueuze en exclusieve design van Philips Arcitone voelen mensen zich uniek en kunnen ze hun woning een imago verlenen dat perfect past bij hun verfijnde levensstijl.

     

    Het Arcitone-gamma van Philips is opgevat als een verlichtingsobject dat de omgevende structuur van de woning kracht bijzet. De armaturen gaan integraal deel uitmaken van het bouwwerk en versmelten met de architectuur, om zo de thuisomgeving te optimaliseren. Hun vormgeving is geïnspireerd op de architectuur: minimalistisch met expressieve lijnen en soms asymmetrische vormen. Ze zijn uitgevoerd in een subtiele en een stijlvolle kleurcombinatie, met oog voor het detail, en maken gebruik van hoogstaande materialen.

     

    Philips heeft de meest recente technologie aangewend om grootse lichtprestaties te garanderen door middel van een krachtig warm wit LED-licht dat niet verblindt. Het is gebaseerd op duurzame lichtbronnen, als EcoHalogen en LED’s, wat de consument keuzemogelijkheden biedt en tegelijk energie- en kostenbesparend is.

     

    Beeld je een lichtschijf in die zo flinterdun is dat het licht uit het niets lijkt te komen. Dat is het effect van de nieuwe ultradunne LED-schijf zonder verblinding in deze plafondspots. En omdat de lijnen zo dun zijn is ook de voorziening heel compact, met een directionele lichtbron.
    Een gewone robuuste vierkante module in een uitvoering van wit en geborsteld aluminium. Verkrijgbaar met twee of vier richtbare hoogvermogen LED-spots uit gegoten aluminium, voor een stijlvol en krachtig cachet in een minimalistische omgeving.
    Arcitone by Philips

    Arcitone by Philips

    Meer informatie bij:

     

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

     

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be