Suggesties

    Het hotel Suites@FEEK creëert colour on demand-suites met RGB High Power Miniflux van Ilti Luce

    augustus 30, 2011

    Antwerpen, België – Het design hotel Suites@FEEK combineert Feek-design met de professionele verlichtingstechnologie Ilti Luce van Philips voor de verlichting van zijn suites.

     

    Suites@FEEK is een design hotel gelegen in het centrum van Antwerpen en wordt uitgebaat door de bekende design-ontwerper Frederik van Heereveld en zijn gezin. Suites@FEEK biedt unieke designaccommodatie in exclusieve suites. De vier suites zijn volledig ingericht met ontwerpen van Feek, het designmerk van Frederik van Heereveld. Het is dus een hotel en showroom in één.

    De inrichting van de suites werd naast de aanwezigheid van de ontwerpen strak en eenvoudig gehouden. Hierdoor wil Suites@FEEK zich onderscheiden van de concurrentie en het verschil maken door zijn gasten de mogelijkheid te bieden zelf het decor van hun suite te bepalen door hen in staat te stellen de verlichting aan te passen, en dit door de eenvoudige besturing van een afstandsbediening.

    Elke suite is voorzien van een technologie die de gasten de mogelijkheid geeft om de verlichting te kiezen die beantwoordt aan hun huidige wensen of aan de gelegenheid. Hiervoor heeft Suites@FEEK een beroep gedaan op de professionele verlichtingstechnologie van Philips in combinatie met zijn design-luminaires.

     

    "De architectuur van het pand was een gegeven. Het heeft een strakke invulling gekregen door middel van diverse FEEK-elementen en oplossingen op het gebied van interieur en comfort. Dit alles heeft de beperking zwart en wit gekregen. In plaats van kleur aan te brengen door middel van meubels en accessoires kozen wij voor licht! Het interieur is ingekleurd met enkel zwart en wit wat de gast de mogelijkheid geeft met de Philips To be Touched-bediening kleur en sfeer aan te brengen zoals zij het graag hebben!", aldus Frederik van Heereveld, ontwerper en uitbater van Suites@FEEK.

     

    Voor deze samenwerking maakt Philips gebruik van de innovatieve verlichtingsoplossingen van Ilti Luce. Het Italiaanse Ilti Luce is een toonaangevend Europees bedrijf dat LED’s ontwerpt voor architecturale binnenverlichting. Het werd in 2009 overgenomen door Philips en maakt deel uit van de activiteit Professional Luminaires binnen de sector Philips Lighting.

     

    Voor de realisatie van het project hebben Philips en designer Frederik van Heereveld nauw samengewerkt om tot de beste oplossing te komen, die design en verlichting met elkaar verenigt. Frederik van Heereveld heeft zelf de luminaires ontworpen en heeft aan Philips gevraagd om een verlichtingtechnologie te vinden die het best in de luminaires past. Philips heeft de RGB High Power Miniflux van Ilti Luce in de design-luminaires geïnstalleerd. De Miniflux worden aan de hand van het lichtregelsysteem To be Touched van Philips bediend.

     

    High Power Miniflux: Het personaliseren van de beleving met verlichting

    Philips streeft ernaar intense ervaringen met licht te creëren. Net zoals de accommodatie en de service belangrijke aspecten zijn bij de beleving van de klant, zo speelt de verlichting eveneens een belangrijke rol bij het personaliseren van de beleving van de gasten. Elke gast is anders en verlangt tijdens zijn verblijf een beleving op maat. Of het nu zakelijk of voor ontspanning is, gasten willen in hun hotelkamer in staat zijn de sfeer te personaliseren en de verlichting te regelen afhankelijk van hun individuele behoeften. Philips speelt in op dit aspect met de RGB High Power Miniflux en haar To be Touched-lichtregelsysteem.

     

    Elke suite is uitgerust met het Philips To be Touched-lichtregelsysteem, waarbij een kleine afstandsbediening aan de muur wordt gevestigd. Aan de hand van de afstandsbediening kunnen de bezoekers zelf de verlichting van hun suite kiezen. Zo kunnen ze de kleur en de intensiteit ervan aanpassen volgens hun wensen. De To be Touched geeft de bezoekers de mogelijkheid om zelf de sfeer van de suite te bepalen. Ideaal dus bij speciale gelegenheden!

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 120.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,3 miljard EUR in 2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging. Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be.

    .