Brussel (België) – Een mooie verlichting kan het verschil maken in termen van karakter en sfeer van je interieur. Nu heel wat consumenten meer dan ooit begaan zijn met energiebesparing en hun energiefactuur, dien je dankzij het Philips Ecomoods-gamma helemaal geen toegevingen meer te doen op het vlak van thuisverlichting. Het gamma koppelt de meest recente innovaties in energie-efficiënte verlichting aan elegante en verfijnde designs.
Personalisatie
De jongste nieuwkomer in het succesvolle gamma is de ‘boemerang’. Door zijn vormgeving kan je heel creatief tewerk gaan met een, twee of zelfs meer modules die als een puzzel worden geschikt en aangesloten op je wand of aan je plafond.
Leuke sfeer én dimfunctie, een wereldprimeur
Het Ecomoods-gamma van Philips behelst tafellampen, hanglampen en flexibele wand-, plafond- en spotlampen om bij je thuis precies de gewenste sfeer te scheppen. Veel van de Ecomoods-producten zijn dimbaar, voor een warme en hartelijke omgeving, geheel afhankelijk van de gelegenheid of van je persoonlijke smaak. Sommige modellen kunnen zelfs helemaal worden gedimd, een wereldprimeur voor spaarlampen.
En daar blijft het niet bij…
- Ecomoods biedt een prachtig warm, kamervullend licht met een kleurtemperatuur van 2700 kelvin.
- De Ecomoods-lampen gaan 12.000 uren mee en maken het mogelijk tot 80 % op energie en energiekosten te besparen ten opzichte van klassieke verlichting.
- Het gamma is gemaakt van fijne en elegante, duurzame materialen met oog voor detail; er werden robuuste en bedrijfszekere componenten gebruikt, voor een langere levensduur.
- Voor een maximale flexibiliteit kan je de hoogte van de hanglampen instellen of de spotlampen precies richten op de plek die dient verlicht.