Frankfurt, Duitsland - Op de Light+Building 2012 introduceert Philips een reeks verlichtingsoplossingen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het verhogen van de inkomsten van winkeliers. Het helpt hen bij het verbeteren van de winkelbeleving van klanten en het verlengen van de tijd die zij in de winkel doorbrengen. Innovatieve verlichting kan winkeliers helpen hun producten op hun best te presenteren en de meest gastvrije en verwelkomende sfeer te scheppen voor hun klanten.
Nu de budgetten van klanten steeds krapper worden, zoeken winkeliers naar nieuwe en innovatieve manieren voor het verbeteren van hun merkidentiteit en het scheppen van een winkelbeleving waarmee zij zich onderscheiden van de concurrentie. Doordat online winkelen toeneemt is het belangrijker dan ooit om klanten in de winkels te trekken met een plezierige en unieke ervaring.
Onderzoek toont aan dat verlichting een positieve invloed kan hebben op de winkelbeleving, wat de omzet bevordert. In een recente test bijvoorbeeld, die in samenwerking met de Nederlandse modeketen Livera werd uitgevoerd, vernieuwde de modeketen het hele concept van haar winkelverlichting. Philips werd geselecteerd om de nieuwe winkel te voorzien van haar AmbiScene paskameroplossing. De winkel rapporteerde een omzetstijging van 15% gedurende de testperiode. Klanten lieten zich inspireren door de winkel en stelden de nieuwe paskameroplossing op prijs die het hen mogelijk maakte verlichtingsscènes naar hun eigen voorkeur te kiezen.
Philips heeft een hele reeks verlichtingsoplossingen gerealiserrd voor mode-, voedingsmiddelen- en algemene winkels. Daarin zijn LED's gebruikt om de grenzen van lichtkwaliteit en vormgeving te verleggen terwijl ze tegelijk operationele efficiëntie verzekeren via maximale energiebesparingen.
Verlichtingsoplossingen voor een unieke klantenbeleving
Mensen bezoeken winkelcentra evengoed om een gezellig uitstapje te hebben als voor het eigenlijke winkelen en er is een steeds populairdere trend om licht, geluid en video te bundelen voor zowel het scheppen van een unieke ervaring van de klant als het bouwen van merkbewustzijn.
Philips werkt met eigenaren van winkelcentra samen aan het creëren van indrukwekkende lichtinstallaties die klanten inspireren, via haar creatieve architecturale verlichtingsoplossing. Of het nu gaat om het combineren van licht en video bij de hoofdingang om klanten aan te trekken; het gebruiken van accentverlichting om mensen naar bepaalde ruimten te lokken door hen naar de ingang of naar belangrijke kenmerken te geleiden; het transformeren van saaie gevels met een waterval van gekleurde lichten over een wand; of het met licht en amusement verlevendigen van gemeenschappelijke ruimten zoals pleinen en terrasjes: er is een veelheid van toepassingen mogelijk met deze verlichtingsoplossing.
Philips presenteert ook haar ChainDirector-oplossing, een centraal regelsysteem voor grote multifunctionele verkoopomgevingen. Deze oplossing stelt winkeliers in staat een samenhangende winkelbeleving te realiseren en tegelijk te besparen op energie- en bedrijfskosten. Zij doet dit door op afstand bewaking, beheer en optimalisatie mogelijk te maken van het energieverbruik in de winkel, met inbegrip van verlichting, koeling, klimaatbeheersing en andere elektronische apparatuur. Alles wordt beheerd vanuit één centrale locatie via een gebruiksvriendelijke interface op één beeldscherm.
Innovatie in LED-verlichting
Supermarkten veeisen wit licht van goede kwaliteit om een hele reeks levensmiddelen op hun best te presenteren en de aankoopintentie te versterken. Om aan deze behoeften te voldoen, heeft Philips ExactEffect ontwikkeld, die een nauwkeurige lichtverdeling levert en tegelijk energiebesparingen verzekert. Zijn verlichtingsnauwkeurigheid betekent dat het aantal armaturen dat vereist is in een ruimte met 25% verminderd kan worden. En in combinatie met de hogere energie-efficiëntie in vergelijking met conventionele verlichting levert deze armatuur energiebesparingen op van 35%. Door de levensduur van meer dan 50.000 uur kunnen winkeliers ook besparen op de kosten van onderhoud, terwijl hun producten op hun best worden gepresenteerd aan de klanten. De lichtkwaliteit van ExactEffect brengt producten tot leven, bijvoorbeeld met een sprankelend effect op wijnflessen.
Ook introduceert Philips de Maxos LED Performer, een nieuwe lichtlijnoplossing die best-in-class energiebesparingen biedt met comfortabele, verblindingsvrije licht. De nauwkeurige bundel accentueert en vestigt de aandacht op producten op de schappen in winkelomgevingen. De Maxos LED Performer is gebaseerd op het bestaande Philips Maxos-systeem en kan dus gemakkelijk geïnstalleerd worden en opgewaardeerd naar LED.
De StyliD Performance van Philips heeft een revolutie teweeggebracht in accentverlichting voor supermarkten en modewinkels, doordat hij de prestaties overtreft van cHID-lampen met een grote lichtstroom. Deze LED-accentoplossing straalt minder warmte en UV uit dan conventionele verlichting, wat de levensduur verlengt van producten zoals leder en cosmetica.
Benadrukken van textuur en details in modewinkels
In de wereld van de modeverkoop is het tonen van details en textuur essentieel voor het demonstreren van de kwaliteit van een product en het accentueren van zijn diepte en rijkdom. Modeontwerpers spelen met complementaire en contrasterende texturen om een unieke vormgeving te creëren die de klanten aanspreekt. Op de Light+Building 2012 introduceert Philips een uitgebreide reeks voor PureDetail, een unieke LED-verlichtingsoplossing die de waarnemeing verbetert van wat zacht of zijdeachtig is, van wol of geweven. Daardoor kunnen klanten de weefsels voelen met hun ogen, wat de aantrekkingskracht van het product versterkt en bij de klant de neiging tot aanschaf intenser maakt.
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@signify.com
Philips Customer Care Center, tel. +32 2 525 75 75
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be