Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Pas het uiterlijk van uw armatuur aan bij uw woning met Philips StyleTwist


    Kies uit een reeks elegante glasplaten om uw licht te personaliseren en uw woning te completeren

    april 19, 2012

    Frankfurt, Duitsland – uw smaak is uniek. Steeds meer wordt u in staat gesteld voorwerpen aan te passen aan uw eigen stijl en voorkeur. Dus, waarom zouden de vormgeving en het licht in uw woning ook niet uniek mogen zijn? Nu is dat mogelijk. Philips presenteert de nieuwe StyleTwist vormgeving in de InStyle-familie LED-armaturen. StyleTwist is verkrijgbaar als wand- of pendelarmatuur in een hele reeks heldere kleuren en ontwerpen, en bestaat uit zeven sets glazen panelen die het uiterlijk van het ontwerp veranderen en zo het lichtgevoel en de sfeer in uw woning regelen.

     

    Maak de vormgeving van uw licht op maat…

     

    Met zijn hedendaagse aluminium afwerking geeft de Philips StyleTwist uw ruimte een onmiddellijke opwaardering en past hij in elke interieurstijl. De elegante afwerking vormt een perfecte frame voor de reeks van zeven sets glaspanelen die verkrijgbaar zijn in een keuze aan kleuren en ontwerpen; waaronder rookzwart met een transparante lijn, doorschijnend rood, en mat met een helder 'krullend' ontwerp. Er worden voortdurend nieuwe ontwerpen toegevoegd aan de StyleTwist-reeks, u kan dus het uiterlijk van uw armatuur aanpassen aan de nieuwste modekleuren - of simpelweg aan uw eigen smaak.

     

    Vind uw eigen lichtstijl…

     

    Het wisselen van de glaspanelen is eenvoudig en u kan uw ontwerp aanpassen zonder dat daarvoor speciaal gereedschap of hulp van deskundigen bij nodig is. De glaspanelen worden los van de wand- of pendelarmatuur aangeschaft, u kan dus een set kiezen die geschikt is voor uw woning.

    Met Philips StyleTwist kunt u genieten van een door uzelf ontworpen armatuur die uw eigen schrandere, persoonlijke stijlgevoel weerspiegelt.

     

    Belangrijkste eigenschappen:

    • Verkrijgbaar als pendel- en wandlamp 
    • Frame in kleur gelakt (aluminium) 
    • Keuze uit zeven sets glasplaten 
      • Rookzwart met een transparante lijn 
      • Doorzichtig rood 
      • Mat met een heldere ‘krullende’ vormgeving 
      • Hoogglans wit & mat wit (2 zijden) 
      • Wit met heldere lijnen 
      • Natuurlijke kiezels 
      • Groen woud 
    • Wandlamp met geïntegreerde aan/uit-schakelaar

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be