Ludwigshafen en Eindhoven – BASF en Philips hebben een praktische doorbraak bereikt in de ontwikkeling van de oled-technologie (organische lichtdioden) voor integratie in autodaken. Uitgeschakeld zijn de oleds doorzichtig, voor een ongehinderd buitenzicht, en aangeschakeld verlichten ze enkel het wageninterieur. Dit concept van oled-verlichting voor autodaken is de vrucht van een jarenlange samenwerking tussen BASF en Philips in onderzoek en ontwikkeling van oled-modules.
Het concept van doorzichtige oled-verlichting biedt niet alleen totaal nieuwe ontwerpmogelijkheden, maar maakt ook nieuwe autotechnische procedés mogelijk. De doorzichtige sandwichstructuur van de oleds kan worden gecombineerd met, ook al, transparante zonnecellen.
"Dankzij de combinatie heeft de bestuurder het gevoel in een open ruimte te zitten. Tegelijk wordt overdag elektriciteit opgewekt en wordt het interieur 's nachts op een aangename manier verlicht met het warme licht van de transparante hoogefficiënte oleds", aldus Dr. Felix Görth, hoofd van de activiteit Organic Light-Emitting Diodes and Organic Photovoltaics bij BASF Future Business GmbH.
Dr. Dietrich Betram, general manager van OLED Lighting bij Philips, voegde daar nog aan toe: "Dit project bewijst ruimschoots dat oleds tal van nieuwe mogelijkheden bieden en illustreert de capaciteit van de Philips Lumiblade oled-technologie om vernieuwende lichtapplicaties te creëren die het leven van de mens verbeteren."
BASF en Philips werken al sinds 2006 samen in het kader van het OLED 2015-initiatief van het Duitse federaal ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF). BASF ontwikkelt organisch-chemisch materiaal, zoals kleurstoffen, die door Philips worden gebruikt in de ontwikkeling en productie van oleds. Door samen te werken brengen de twee partners de innovatieve doorzichtige oled-verlichtingtechnologie in de praktijk op een autodak.
Oleds – een revolutie in verlichting
De oled-technologie heeft het voordeel bijzonder energie-efficiënt te zijn en de ontwerpers flexibiliteit in hun creaties en nieuwe opties te bieden. Oled-lichtbronnen zijn precies 1,8 mm dun en kunnen transparant zijn. Het volledige oppervlak van een oled licht op met diffuus licht, wat het tot een heel zachte lichtbron maakt die minder uitgesproken schaduwen werpt dan gerichte lichtbronnen.
OLED 2015-initiatief van het BMBF
Het gezamenlijke project "TOPAS 2012" werd in januari 2010 gelanceerd en vormde de tweede fase van het OLED 2015-initiatief van het BMBF. "TOPAS" staat voor "thousand lumen organic phosphorescent devices for applications in lighting systems". In het kader van dit project zullen de partners van het consortium (onder wie BASF en Philips) focussen op de ontwikkeling van innovatieve materialen en componentstructuren alsook op nieuwe productiemachines voor lichtbronnen met hoogefficiënte organische lichtdiodes.
Opmerking voor de redacteurs
Videomateriaal en animaties over de oled-technologie kunnen worden gedownload via
www.tvservice.basf.com