Eindhoven/Waalwijk (Nederland) – Philips en Desso, twee wereldleiders op het vlak van respectievelijk verlichting en tapijten, hebben vandaag een samenwerkingsakkoord aangekondigd om oplossingen te ontwikkelen die LED-verlichting en lichtdoorlatende tapijten met elkaar combineren. Deze innovatie baant de weg voor andere vormen van LED-integratie in oppervlakken en verleent binnenhuisinrichting en ruimteplanning een nieuwe dimensie. De oplossing zal de manier waarop mensen interageren met informatie en hun omgeving in kantoren, hotels, conferentiecentra en andere openbare gebouwen, ingrijpend veranderen.
Deze LED-doorlatende tapijten bieden tal van voordelen op het vlak van informatie, richtingaanwijzingen, inspiratie en veiligheid, zoals:
- mensen de weg wijzen in en rond gebouwen, naar nooduitgangen en routes;
- de sfeer en stemming in gebouwen verbeteren, door verlichting te combineren met design en kleur;
- ruimtes overzichtelijker maken, door informatie enkel zichtbaar te maken wanneer dat nodig is.
De oplossing is bedoeld voor drukbezochte zones en zal verkrijgbaar zijn in diverse kleuren, vormen en formaten, wat een uiterst flexibele toepassing van de technologie mogelijk maakt.
“Deze lichtdoorlatende tapijten zijn bedoeld om rechtstreeks in te spelen op de zintuigen van de mensen en op de natuurlijke neiging van de ogen om licht op te zoeken. De technologie maakt gebruik van de neiging die mensen hebben om zich te laten leiden door de vloer wanneer ze zich in een ruimte moeten verplaatsen, of er een interactie met die ruimte is. Ze biedt informatie, richtingaanwijzingen, inspiratie en veiligheid via het tapijt waarop ze lopen. De bedoeling van dit partnerschap tussen beide marktleiders is zinvolle innovaties op de markt te brengen,” aldus Ed Huibers, Marketing en Sales Director, Philips Lighting.
Alexander Collot d’Escury, CEO van Desso beaamt: “We weten dat mensen 90 % van hun tijd binnenshuis doorbrengen. Net daarom willen we innovatieve vloeroplossingen ontwikkelen die bijdragen tot de gezondheid en het welzijn van de mensen. De nieuwe oplossing die we samen met onze partner Philips hebben ontwikkeld, komt tegemoet aan die behoefte en biedt fascinerende manieren om de interactie met de binnenruimte en haar gebruikers te verbeteren.”
Het partnerschap is een overeenkomst om exclusief samen te werken aan de ontwikkeling van de markten in EMEA. Daarnaast werd ook een overeenkomst tot gezamenlijke ontwikkeling afgesloten met het oog op een naadloze integratie van deze oplossing in nieuwe en bestaande gebouwen. De productnaam zal in 2014 worden onthuld, in het kader van de lancering, maar Philips en Desso werken nu reeds aan pilootprojecten in kernmarkten.
Deze innovatie combineert de voordelen van de Dessotapijten, zoals een betere kwaliteit van het binnenklimaat, de akoestiek en het comfort, met de voordelen van de LED-verlichting van Philips, en illustreert de gezamenlijke doelstelling van Philips en Desso om het leven van de mensen te verbeteren en tegelijk de architecten, ontwerpers en eindgebruikers een nieuw niveau van ontwerpvrijheid te bieden.