Sint-Truiden – De monumenten in de binnenstad van Sint-Truiden worden voortaan uitgelicht met nieuwe Philips LED-verlichting. De aanstraling van het stadhuis, de abdijtoren en de Minderbroederskerk en de nieuwe verlichting op de Grote Markt, de Groenmarkt, het Heilig Hartplein en in de Diesterstraat zijn een eerste concrete realisatie van de nieuwe lichtvisie. Het project wordt gefinancierd door Infrax.
Het lichtplan heeft een dubbel doel: de verlichting van Groot Sint-Truiden functioneler maken en de architecturale waarde van de monumenten letterlijk meer en beter belichten. Tegelijk moet het energieverbruik voor de openbare verlichting verminderen.
Het lichtplan omvat zes fasen:
1. de omgeving van de Grote Markt en haar monumenten;
2. de winkel- en wandelstraten binnen de vesten;
3. de straten van Nieuw Sint-Truiden;
4. het cultuurcentrum;
5. het Begijnhof;
6. waardevolle gebouwen in de kerkdorpen.
Burgemeester Veerle Heeren: “Met trots kondigt het stadsbestuur van Sint-Truiden de inwerkingstelling van een eerste deel van het lichtplan aan. Het lichtplan is niet louter functioneel, maar wil ook sfeer, warmte en veiligheid creëren in de stad. Vanaf 31 januari zullen de abdijtoren, de barokpoort, het poortgebouw, het oud stadhuis, de Minderbroederskerk, de Grote Markt, Groenmarkt, Heilig Hartplein, Minderbroedersplein en Diesterstraat elke avond te bewonderen zijn in een op maat gemaakte, energiezuinige verlichting. Na restauratie van de glasramen komen daar ook nog de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de historische stadswallen, het Pater Damiaanhof en de Academiezaal van de abdij bij.”
Het lichtplan voorziet in functionele verlichting (straten en pleinen) en in architecturale verlichting (monumenten). Schepen Hilde Vautmans: “De bestaande verlichting wordt daarbij vervangen door de aanzienlijk zuinigere Philips LED-verlichting die je bovendien kan dimmen. We vervangen in dit lichtplan de bestaande (vaak energieverslindende) verlichting maar we voegen ook verlichtingspunten toe. Toch zal er in totaal minder energie verbruikt worden dankzij de nieuwe LED-technologie.”
Het lichtplan wordt gerealiseerd in samenwerking met Infrax en Philips. Infrax is onder andere verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting.
De monumentale verlichting kan gedoofd worden volgens de wensen van de stad. Bijvoorbeeld vanaf middernacht. Schepen Pascal Vossius: “Dit gebeurt via een telemanagementsysteem van Philips, genaamd CityTouch. De nieuwe openbare LED-verlichting op de Grote Markt, de Groenmarkt en het Heilig Hartplein kan volgens hetzelfde systeem gedoofd worden en is ook dimbaar. Sint-Truiden is de 6de monumentenstad van Vlaanderen. Ik ben tevreden dat we dit ook letterlijk beter zichtbaar kunnen maken.”
“Philips is trotse partner van het nieuwe lichtplan van Sint-Truiden. De aanstraling van de gebouwen gebeurt via Philips LED-technologie. Dit is de technologie bij uitstek voor zulke realisaties: enerzijds worden specifieke lichtaccenten gelegd waardoor het unieke karakter van het gebouw tot zijn recht komt, anderzijds wordt het energieverbruik geminimaliseerd.”, voegt Steven Conderaerts, Key Accountmanager Outdoor Lighting bij Philips toe.