Veilig naar dromenland
Kinderen met plezier naar bed laten gaan … die filosofie zit achter het ontwerp van de Philips en Disney SoftPal-kindernachtlampjes. De lampjes in de vorm van vertrouwde Disney-figuurtjes stralen een warme gloed uit, en geven kinderen een gevoel van veiligheid. En dat is belangrijk voor een goede nachtrust, zegt kinderpedagoge Marijke Bisschop: “Kinderen verwerken ’s nachts wat ze overdag beleefd hebben. Het donker stimuleert hun fantasie; ze herkennen dingen moeilijker en maken er dan zelf een voorstelling van. Dat kan spannend zijn, maar soms ook een beetje angstig. Een speels lampje met zachte kleuren, zoals de nachtlampjes van Philips die zelfs mee in bed mogen, hebben een geruststellend effect. Als kinderen in het midden van de nacht wakker worden, kunnen ze het lampje gemakkelijk zelf aandoen en weer fijn verder slapen.”
Andere slaaptips die de kinderpedagoge ouders wil meegeven om kinderen veilig naar dromenland te brengen:
- Laat je kind de held spelen in zijn eigen (monster)verhaal
- Vermijd woorden als ‘bang’ of ‘nachtmerrie’.
- Zorg ervoor dat de slaapkamer een leuke, opgeruimde plek is
- Bouw bedrituelen in zoals een verhaaltje vertellen, of samen de tanden poetsen en neem hiervoor de tijd.
Monsterlijk leuke tekenwedstrijd
Philips wil ouders helpen om hun kinderen te leren omgaan met nachtelijke angsten en bedtijd aangenaam en leuk te maken. Daarom organiseert Philips de #NotSoScary-tekenwedstrijd, waarbij kinderen hun mooiste monstertekeningen online kunnen plaatsen op de Philips Facebookpagina. De leukste tekeningen maken kans op mooie prijzen, waaronder een complete Disney-kamer in monster-, prinsessen- of Cars-stijl, een knuffel van hun eigen monstertekening of een Philips en Disney SoftPal-lampje naar keuze.
Mickey, Minnie, Sulley of Mike op je nachtkastje
De Philips en Disney SoftPal-kindernachtlampjes, in de vorm van Mickey, Minnie, Sulley en Mike van Monsters Inc. zijn zachte en gebruiksvriendelijke nachtlampjes. De warme gloed geeft kinderen ’s nachts een gevoel van veiligheid. Zo kunnen ze makkelijker in slaap vallen of voelen ze zich gerustgesteld als ze ‘s nacht wakker worden. Dankzij het innovatieve LED-systeem van Philips zijn de nachtlampjes ook heel veilig: er zitten geen kleine onderdelen of scherpe randjes aan de lampen en de snoeren zitten veilig. De Philips en Disney SoftPal-nachtlampjes zijn bovendien uiterst kindvriendelijk: peuters en kleuters bedienen ze gemakkelijk zelf. Het lichtje gaat aan door de SoftPal even te kantelen, het blijft ongeveer 7 uur branden, en kan gemakkelijk opgeladen worden. De lampjes geven ook voldoende licht om bij voor te lezen en te spelen.
Aanbevolen verkoopprijzen:
- SoftPal Mike: € 34,95
- SoftPal Sulley: € 34,95
- SoftPal Minnie: € 34,95
- SoftPal Mickey: € 34,95