Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe lichtvisie met richtlijnen voor de verlichting van gewestwegen in Vlaanderen. Daarin wordt onder meer aangegeven dat verlichting op gewestwegen ’s nachts zou worden gedoofd. Bovendien zou, afhankelijk van het type gewestweg (binnen of buiten de kern), het licht geel moeten zijn. Wij zijn echter van mening dat geel licht geen kostenefficiënte en toekomstgerichte keuze is omdat er dan geen optimaal gebruik gemaakt kan worden van nieuwe LED-technologie.
In een periode van duurzaam economisch herstel is dit meer dan ooit het uitgelezen moment om over te schakelen op energie-efficiënte LED-verlichting. Netbeheerders zoals Eandis en Infrax en verschillende steden en gemeenten zien de grote voordelen hiervan en zijn aan het overschakelen naar LED voor de verlichting van hun bebouwde kommen, dorpspleinen, woonwijken, verbindingswegen en fietspaden. Ook het Brussels Hoofdstekedelijk Gewest en het Waals Gewest passen al LED, i.p.v. geel licht, toe op de gewestwegen.
LED-verlichting is essentieel in een coherente langetermijnvisie inzake duurzame verlichting: ze is energie-efficiënt, biedt een hoge lichtkwaliteit en vergt minder onderhoud. Openbare verlichting met LED maakt een besparing tot 40 % mogelijk in vergelijking met conventionele verlichting. Bovendien voelen mensen zich dankzij het uniforme witte licht van LED veiliger op straat en is de herkenning van fietsers en wagens aanzienlijk hoger.
Tenslotte is LED-technologie toekomstgericht. LED-verlichting heeft ten opzichte van conventionele verlichting het grote voordeel dat het uitermate geschikt is voor intelligente stuursystemen. Met LED is het immers mogelijk flexibel te dimmen tot lagere lichtniveaus en snel het licht te schakelen indien er zich iets voordoet. LED-verlichting draagt dus niet alleen bij aan de essentiële energiebesparingen, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid.
In het belang van de Vlaamse belastingbetaler doen wij dan ook een oproep aan de Vlaamse Overheid om een open dialoog met de verlichtingssector op te starten.
Geert Verachtert
Country Leader Philips Belux