Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Fit en uitgerust tijdens de donkere wintermaanden met Philips hue 'connected' thuisverlichting

    november 6, 2014

    Kontich (België) – De koude, donkere winterochtenden komen eraan! Je kan dus maar evengoed de winterblues 's ochtends vermijden en goedgemutst aan de dag beginnen, met Philips hue van Koninklijke Philips, wereldleider in verlichting. De Philips hue 'connected' thuisverlichting verspreidt een instelbaar wit licht en beschikt over vier lichtrecepten, waaronder 'Energize', een lichtrecept met koel blauw licht om je te helpen de dag energiek in te zetten. Samen met meer dan 190 apps van derden die speciaal voor Philips hue werden ontwikkeld, zijn er tal van nieuwe manier om komaf te maken met de winterblues 's ochtends.

     

    Langzaam wakker worden
    Philips hue kan tot 50 individuele hue-lampen en schakelaars verbinden met één brug; je kunt dus de verlichting in elk vertrek van je woning verbinden, bedienen en personaliseren met behulp van de Philips hue app. Door digitaal licht op die manier in je woning te integreren, kan je alle lichten zodanig programmeren dat ze 's ochtends geleidelijk aan gaan branden; ze bootsen een zonsopgang na, om jou en je gezin langzaam aan te wekken.

     

    Natuurlijk wakker worden
    Op een natuurlijke manier wakker worden? Kinderspel, dankzij de Sleep Cycle alarm clock app. Deze intelligente wekker analyseert je slaap met behulp van het gevoelige meetinstrument in de iPhone en wekt je tijdens je lichtste slaapfase door een natuurlijke zonsopgang te simuleren met Philips hue licht.

     

    Zingend wakker worden
    Met de Snoozy Alarm Clock app en Philips hue in je slaapkamer word je niet alleen wakker met licht uit je favoriete kleurenpalet, maar ook met liedjes uit je favoriete iTunes afspeellijsten.

     

    Blijf wakker

    Naarmate de dagen korter worden, kan Philips hue, dankzij de voorgeprogrammeerde lichtrecepten, je ook helpen om geconcentreerd te blijven op je werk of je kinderen op hun huiswerk. Selecteer 'Concentrate' of 'Reading' in de Philips hue app om ook bij valavond waakzaam en productief te blijven.


    De Philips hue 'connected' thuisverlichting biedt eindeloze mogelijkheden om op nieuwe manieren licht te gebruiken bij alledaagse bezigheden, je woning een persoonlijke noot te geven en buitengewone ervaringen te creëren.

     

    Surf voor informatie over het productgamma en de apps van Philips hue of om enkele lichtscènes te zien die door de Philips hue community werden gecreëerd, naar www.philips-hue.com.

    Voor meer informatie, contacteer:

    Sabrina Heymans
    External Communications Manager Lighting
    Tel.: +32 471 83 88 18 (niet voor publicatie)
    E-mail: sabrina.heymans@signify.com

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.