Een innovatieve samenwerking tussen Philips Lighting, Inteco en Fural
Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, stelt vandaag samen met Inteco, ontwikkelaar van klimaatplafonds, en Fural, producent van metalen plafondpanelen, de gloednieuwe toepassing voor van compleet geïntegreerde klimaatplafonds.
Plafonds zorgen voor licht, warmte én koeling
Het resultaat is FP-Secure: het eerste brandwerende plafond met geïntegreerde LED-verlichting. Philips Lighting verzorgt de verlichtingstechnologie met integreerbare armaturen. Partner Fural levert de metalen plafondplaten met gekeurde brandwerendheid. Hoofdproducent Inteco volgt het totale proces vanaf het eerste contact met de opdrachtgever tot aan de oplevering. Zo voldoen deze metalen klimaatplafonds aan alle eisen van de klant: zowel op het gebied van verlichting, klimaatbeheersing, brandveiligheid, esthetica, akoestiek, isolatie als gebruiksvriendelijkheid.
Vele duurzame voordelen
Deze innovatieve aanpak werkt bijzonder efficiënt in kantoren. De voordelen van de compleet geïntegreerde klimaatplafonds zijn veelvuldig:
Optimale verlichting van Philips Lighting
Eén van de belangrijkste troeven van compleet geïntegreerde klimaatplafonds is de verlengde levensduur van de verlichting: van 15.000 naar 50.000 uren, en mogelijk zelfs tot 70.000 uren. Met behulp van belangrijke technologische ontwikkelingen biedt Philips Lighting daarnaast een meerwaarde: een optimale verlichting waarbij dankzij grondige wetenschappelijke kennis en inzicht in specifieke behoeften het welzijn van eindgebruikers en werknemers centraal staat. Een belangrijke troef binnen elke onderneming, want een aangename werkomgeving komt uiteraard de gezondheid en daarmee ook de concentratie, de motivatie en de productiviteit ten goede.
Bovendien is ook de link met ‘Connected Lighting’ mogelijk, ‘s werelds eerste complete ‘Power-over-Ethernet (PoE) Connected’ verlichtigingssysteem. Zo wordt verlichting in deze generatie ‘slimme’ kantoorgebouwen plots méér: een centraal zenuwstelsel dat constante monitoring en analyse mogelijk maakt voor een geoptimaliseerd beheer en een fikse besparing op het energieverbruik. De verlichtingsarmaturen zijn immers uitgerust met sensoren om anoniem gegevens te verzamelen over de bezettingsgraad, de temperatuur en de vochtigheid in de ruimtes. Vervolgens wordt de verbinding gemaakt met het IT-netwerk om gebouwsystemen, zoals verwarming en ventilatie, op gepaste wijze aan te sturen. Extra handigheid: de ‘Empowered Connected Lighting’ waardoor werknemers onder andere de verlichting en airconditioning via hun smartphone naar persoonlijke voorkeuren kunnen aanpassen voor hun werkplek.