- Via het YellowDot-programma kunnen armaturen worden gecertificeerd voor interoperabiliteit met indoor positioneringstechnologie van Philips Lighting
- Philips Lighting is van plan om vóór het einde van het jaar drie YellowDot-compatibele LED-drivers uit te brengen
Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), een wereldwijd toonaangevend in verlichting, lanceert het YellowDot-programma, waardoor de door Philips Lighting ontwikkelde indoor positioneringstechnologie kan worden gebruikt in combinatie met LED-armaturen van andere verlichtingsbedrijven. Het YellowDot-programma stelt fabrikanten in staat om hun LED-armaturen te testen en te certificeren voor interoperabiliteit met de GPS-technologie van Philips Lighting, en wordt ondersteund door de geplande introductie van drie LED-drivers (60, 100 en 150 W) die compatibel zullen zijn met YellowDot, in Europa vóór het einde van het jaar. Deze stap volgt op een succesvolle systeemintroducties van de indoor positioneringstechnologie, en komt tegemoet aan de toenemende vraag naar op verlichting gebaseerde GPS-technologie in de detailhandel en voor klanten die LED-armaturen aanschaffen.
“Dankzij het YellowDot-programma kan nu veel beter aan de snelgroeiende vraag naar commerciële verlichtingssystemen met indoor GPS worden voldaan. Eigenaren van winkels en andere commerciële gebouwen – zoals detailhandelaren en exploitanten van winkelcentra – kunnen nu kiezen uit een breder assortiment van LED-armaturen, die ze vervolgens kunnen combineren met het meest nauwkeurige en schaalbare indoor positioneringssysteem dat momenteel op de markt verkrijgbaar is”, aldus Simon den Uijl, Manager Indoor Positioning Partnerships bij Philips Lighting.
De indoor positioneringstechnologie van Philips Lighting is gebaseerd op afzonderlijke lichtpunten die een unieke identificatiecode uitzenden door middel van modulatie van licht die onzichtbaar is voor het menselijk oog, maar wel kan worden waargenomen door de camera op de smartphone van de klant. Deze technologie wordt ‘Visible Light Communication’ (VLC) genoemd. Nadat klanten de app van de detailhandelaar hebben gedownload, kunnen ze ervoor kiezen om gebruik te maken van locatiediensten, zoals de mogelijkheid om artikelen op hun boodschappenlijstje te lokaliseren tot een nauwkeurigheid van 30 cm. De datastroom gaat slechts in één richting en het verlichtingssysteem verzamelt geen persoonsgegevens.