Antwerpen, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in innovatieve LED-verlichting, komt met technologische ontwikkelingen voor recreatie sportvelden en -terreinen die zowel de kwaliteit van de verlichting optimaliseren, als het speelplezier van sporters en de beleving voor supporters verhogen. Een duidelijke daling van energie- en onderhoudskosten is een belangrijk bijkomend voordeel van duurzame LED-verlichting.
Het was één van de drukste zomers ooit op het gebied van sport. Gemeenten en sportclubs willen zich klaarmaken voor de vele inschrijvingen van recreatieve sporters. In hun streven om recreanten de beste sportervaring te kunnen bieden, willen ze hun infrastructuur verbeteren. Het is duidelijk dat daarbij de voorkeur gaat naar innovatieve systemen. Ondanks de druk op de budgetten van lokale besturen, biedt een investering in energiezuinige LED-verlichting alleen maar voordelen.
De vele voordelen van LED:
- LED-verlichting en -systemen van Philips Lighting zijn gemiddeld 50-70% energiezuiniger[1]; een interessant gegeven want de energiefactuur is vaak één van de de hoogste kosten.
- LED is bijzonder flexibel: LED heeft geen ‘warming up’ nodig, maar kan onmiddellijk worden aan- en uitgeschakeld. Op gelijk welk moment kan de juiste hoeveelheid licht worden gegeven en kunnen lichtniveaus worden afgestemd volgens de noden of wensen van het moment.
- LED vermindert lichthinder: Sportterreinen zijn vaak aanwezig in bewoonde gebieden. Het is dus van groot belang strooilicht tot een minimum te beperken. Door dimschema’s en programmatie vermindert de lichthinder.
- LED verlaagt aanzienlijk onderhouds- en operationele kosten: LED heeft een betere efficiëntie (lumen per watt) dan conventionele technieken. Ook is de levensduur veel langer – van 40.000 tot 100.000 branduren[2]. LED is dus een duurzame oplossing op het vlak van vervangingskosten. Het feit dat LED eenvoudig en snel te onderhouden is, levert additionele winst.
- LED draagt ook bij aan het tegengaan van de schaarste aan grondstoffen. Door alleen enkele defecte onderdelen te vervangen wordt niet alleen de levensduur van de totale installatie verlengd, maar ook de af te voeren componenten tot een minimum beperkt. Dit maakt LED nog beter voor het milieu en draagt bij aan een duurzamere wereld.
- Tenslotte vraagt LED minder energie voor hetzelfde lichtresultaat, waardoor de C02-uitstoot daalt. Een enorm pluspunt voor steden en gemeenten die sportvelden en -terreinen beheren en die volgens het Burgermeestersconvenant tegen 2020 een CO2-reductie van 20% dienen te realiseren.
Stefaan Note, Commercial Director Public & Sport Belux bij Philips Lighting, zegt: “LED is de ideale oplossing voor de verlichting van sportvelden en -terreinen. Het licht is van topkwaliteit en verhoogt de beleving voor spelers en supporters.” Hij gaat verder: “Bovendien is LED-verlichting energiezuinig en vergt het weinig onderhoud, een serieuze besparing op de kosten. Overschakelen naar LED draagt dus ook bij aan een gezond financieel beleid van steden en gemeenten.”
Licht is meer dan verlichting alleen. Er is een functionele behoefte om voldoende licht te hebben om te sporten en te presteren. Maar sportterreinen zijn ook een sociale ontmoetingsplaatsen, genereren inkomsten en dienen ook esthetisch goed te ogen. Het is dus erg belangrijk om het juiste verlichtingsysteem te kiezen.
Twee innovatieve LED-sportverlichtingsystemen van Philips Lighting:
- Philips PerfectPlay, een geconnecteerd LED-verlichtingssysteem voor recreatie sportvelden en –terreinen, waarmee men de verlichting aan- of uit kan schakelen volgens vooraf bepaalde patronen, de verlichting van op afstand bedienen via een tablet of smartphone, en meerdere terreinen tegelijk beheren. Een dergelijk ‘slim’ systeem, maakte het mogelijk dimschema’s en verschillende lichtniveaus aan te passen aan diverse sportactiviteiten, voor een pak meer comfort op het terrein. En dat heeft uiteraard zijn effect op de sfeer en de beleving.
- De schijnwerpers Philips OptiVision LED gen2, zijn het allernieuwste in LED-technologie met hoge efficiëntie, en biedt een complete verlichtingsoplossing voor recreatie sportveld en -terreinverlichting. De retrofit oplossing zorgen ervoor dat conventionele HID oplossingen makkelijk kunnen worden vervangen door middel van plug & play. De armaturen zijn uitermate flexible in de plaatsing – ze kunnen zowel hoog op masten als laag worden geplaatst – hebben een veel langere levensduur en lagere onderhoudskosten, en bieden nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren tot 50%.
Het resultaat is hoe dan ook een uitstekend verlicht sportvelden of -terrein waarbij de energiezuinige en duurzame LED-verlichting volledig is afgestemd op de wensen van de beheerder, en de innovatieve systemen toelaten om via een optimale controle de ultieme sportbeleving te garanderen.
Voor meer informatie over de producten, systemen en diensten van Philips Lighting, staan wij u graag te woord op de Vlaamse Sport Vakbeurs op donderdag 15 september, in Antwerp Expo aan Stand 27.
[1] Ten opzicht van conventionele HID verlichting, en afhankelijk van de aansturing. Dimming en slimme aansturing met geconnecteerde systemen zorgt verhoogt de energiebesparing.
[2] Afhankelijk van het gebruik van dimming en slimme aansturing die de levensduur verlengt.