Bonheiden, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, kondigde vandaag samen met de gemeente Bonheiden een primeur aan in slimme verlichting. Als allereerste lokale bestuur in België kiest Bonheiden voor een slim verlichtingssysteem om de bezoekers van het gemeentehuis, het politiekantoor, de bibliotheek en het cultureel centrum voortaan op een aangename en veilige manier te verwelkomen. Philips GreenParking is specifiek ontworpen voor parkeergarages en zorgt voor grote besparingen op energie- en onderhoudskosten dankzij duurzame LED-technologie en innoverende sensoren met uitgebreide detectie- en dimfuncties.
Dit is een logische stap in het duurzaamheidsbeleid van Bonheiden. Eerder ontving de gemeente met de langste fietsstraat in Europa al een smart city prijs voor een slim registratiesysteem dat schoolkinderen én hun ouders op de fiets krijgt door middel van een uniek beloningssysteem. Nu kiest burgemeester Guido Vaganée voor slimme verlichting in de parkeergarage onder het gemeentehuis: ‘Bonheiden wil absoluut een duurzame gemeente zijn, en we willen dit bereiken door slimme technologie te integreren in onze vernieuwingsprojecten. Met de aanstelling van duurzaamheidsambtenaar Thomas Pluymers en patrimoniumbeheerder Ivo Van Look zetten we heel concreet in op een leefbare omgeving voor onze inwoners, en daarbij kiezen we voor technologische oplossingen zoals Philips GreenParking. Dit innoverende verlichtingssysteem zorgt niet alleen voor zeer grote besparingen op energie- en onderhoudskosten, maar ook voor een verhoogd veiligheidsgevoel bij de bezoekers van onze gemeentediensten. ’
Stefaan Note, Director Public & Sports Belux van Philips Lighting, voegt toe: ‘Het vernieuwende aan Philips GreenParking is dat duurzame LED’s gecombineerd worden met een intelligent dimsysteem waardoor er nog eens extra besparingen mogelijk zijn. Heel concreet: terwijl de vroegere verlichting van deze parking 5 kW verbruikte, zitten we met onze LED-verlichting aan amper 1 kW. Dit alleen al zorgt voor een energiebesparing van maar liefst 80%. Dankzij de mogelijkheid om de verlichting te dimmen wanneer de sensoren geen aanwezigheid in de parkeergarage detecteren zullen de besparingen nog verder oplopen. De parking is nu dus beter verlicht, met minder energie, maar enkel wanneer het nodig is in plaats van permanent.’
Philips innoveert met GreenParking door middel van een slim systeem waarbij alles start met intelligente sensoren. Stefaan Note legt uit: ‘Dankzij de combinatiesensoren met dag-en nachtdetectie en aanwezigheidsdetectie, wordt er geregistreerd wanneer het voldoende donker is in de parking, om daarna te detecteren of er iemand aanwezig is. Terwijl de verlichting vroeger constant bleef branden tijdens de donkere uren, kan deze nu worden gedimd tot 30 procent wanneer er zich niemand in de parking bevindt. Dat zorgt voor een grote besparing op de energiekosten, maar de parking blijft toch ruim voldoende verlicht om een veilig gevoel te creëren . Zodra er een persoon of wagen de parking binnenkomt, schakelt de LED-verlichting onmiddellijk over op 100%.’
Patrimoniumbeheerder Ivo Van Look : ‘Volgens onze berekeningen zijn de investeringen voor het GreenParking-systeem al over minder dan drie jaar terugbetaald, terwijl de LED-armaturen een levensduur van 50.000 branduren hebben en dus in deze parking zo een 35 jaar dienst zullen doen!’ Duurzaamheidsambtenaar Thomas Pluymers ziet daarnaast nog een belangrijk voordeel: ‘Met de ondertekening van het nieuwe ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ streeft Bonheiden ernaar de CO2-uitstoot met maar liefst 40% te verminderen tegen 2030. Dankzij slimme oplossingen zoals het Philips GreenParking-systeem bouwen we vanaf dag één na de installatie aan een leefbare toekomst.’
Philips Greenparking is de aangewezen oplossing voor lokale besturen die overdekte parkeerinfrastructuren in eigen beheer hebben, en grote energiebesparingen en verlaging van de CO2-uistoot willen realiseren.