Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijd toonaangevend in verlichting, kondigde vandaag het eerste geïntegreerde connected LED-verlichtingssysteem aan dat speciaal ontworpen is voor terreinen voor recreatiesport.
Het Philips PerfectPlay-systeem stelt sportcentra in staat de energiekosten te verlagen, de bedrijfsvoering te vereenvoudigen, de potentiële inkomsten te maximaliseren en een betere service te verlenen aan sporters en sportsters.
Philips PerfectPlay maakt gebruik van energiezuinige LED-sportveldverlichting die geregeld kan worden door ergens in het sportcentrum of van op afstand eenvoudigweg op een regelpaneel, tablet of smartphone te tikken. Dit zorgt voor het beste verlichtingsregime voor de specifieke sport die wordt beoefend, ongeacht of dat bijvoorbeeld voetbal, tennis, hockey, gymnastiek, atletiek of golf is. Het systeem biedt flexibiliteit om lichtscènes onmiddellijk te wijzigen en instellingen voor een wedstrijd of training te selecteren. Het laat ook toe alleen dat deel van het terrein te verlichten dat wordt gebruikt. Dit helpt sportcentra om hun omzetpotentieel te maximaliseren en hun bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen. Philips PerfectPlay is ideaal voor buiten- en binnengebruik. Ook werkt het met zowel bestaande als nieuwe installaties.
Philips PerfectPlay is voorzien van drie verschillende lichtinstellingen waarmee gemeentelijke faciliteitsmanagers en beheerders van sportclubs hun bedrijfsvoering op afstand of op locatie kunnen regelen. Deze drie instellingen zijn: 'wedstrijd' met 100% verlichting die noodzakelijk is voor officiële wedstrijden; 'training' met maximaal 50% dimmen; en 'comfort' met een verlichtingsniveau van 10% om sfeer te creëren voor gezelligheid na het sporten en voor de veiligheid.
Het systeem zorgt er voor dat de verlichting voor alle binnen- en buitenaccommodatie op een beveiligde en gepersonaliseerde manier kan worden geregeld. Ook beschikt het systeem over de mogelijkheid om rapporten samen te stellen over het gebruik van de verlichting en over het energieverbruik. Met die gegevens en informatie kunnen de energiekosten verder worden verlaagd.
De manager van een voetbalclub kan bijvoorbeeld de verlichting in de sportaccommodatie via een beveiligde login regelen vanaf zijn smartphone. Dit biedt de clubmanager onmiddellijke toegang tot de voorinstelling 'training', waarmee hij de verlichting kan inschakelen op een dimniveau van 50%; dat is voldoende voor de doordeweekse trainingssessies, in tegenstelling tot de volle verlichting voor een belangrijke competitiewedstrijd. Ook kunnen de lampen als de training voorbij is, ingeschakeld worden in de 'comfort'-mode om drastisch energie te besparen en verblinding te verminderen. Tegelijkertijd kan de veiligheid gehandhaafd blijven, wat verzekert dat mensen na een training gezellig kunnen samenblijven in een comfortabele en aantrekkelijke omgeving. Dit helpt recreatiesportcentra energie te besparen, strooilicht te beperken en de inkomsten te verhogen uit de verkoop van eten en drinken. Bovendien, doordat alle verlichting na de training op afstand uitgeschakeld kan worden vanaf een smartphone, hoeft er geen medewerker meer ter plaatse te zijn gedurende alle openingsuren.
Het Drie Lindenstadion, een voetbal- en atletiekstadion dat onderdeel is van een multifunctionele sportcomplex in de gemeente Watermaal-Bosvoorde in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, heeft Philips PerfectPlay geïnstalleerd om de werkwijze en het sportaanbod van de vereniging te transformeren. De verantwoordelijke van het sportcenter zegt daarover: “Dankzij het systeem kunnen we de LED-verlichting op elk sportveld gemakkelijk en flexibel regelen. Doordat we het Philips PerfectPlay bedieningspaneel op een centrale plaats geïnstalleerd hebben, kunnen we in een fractie van een seconde overschakelen naar andere lichtinstellingen.” Hij voegt eraan toe: “We kunnen de clubs die het stadion gebruiken nu nog klantgerichter bedienen.”
“Wereldwijd zijn er meer dan twee miljoen terreinen voor recreatiesport, en toch profiteert minder dan één procent daarvan van de voordelen van LED-verlichting, kostenbesparingen en gemakkelijke regelbaarheid”, zegt Ronnie Koster, Global Head of Arena & Sports Lighting bij Philips Lighting. Hij voegt daaraan toe: “Philips Lighting loopt met PerfectPlay voorop in een digitale revolutie in recreatiesport; dit systeem biedt clubmanagers een unieke kans om de energierekening voor de veldverlichting te verlagen met 70-80% ten opzichte van conventionele verlichting. Daarnaast zijn onze armaturen en verlichtingsinstellingen ontworpen om lichtverontreiniging in woonwijken te verminderen om zo de toegang tot sport in de plaatselijke gemeenschap te verbreden.”
Bert Kenis, de installateur van Philips PerfectPlay in het Drie Lindenstadion, voegt eraan toe: “Tegen de achtergrond van de toenemende druk op de gemeentelijke financiering van recreatiesportvoorzieningen laat Philips PerfectPlay een oprechte innovatie zien van de manier waarop sportaccommodaties nu verlichting kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering te stroomlijnen, om nog maar niet te spreken over de mogelijkheid om drastisch te besparen op de energiekosten.Daarnaast biedt het PerfectPlay-systeem ons de mogelijkheid om de voetbal- en atletiekclub te ondersteunen met snel, proactief onderhoud. Met het Philips PerfectPlay-systeem kunnen we de prestaties en het energieverbruik van de LED-verlichting op afstand bewaken en adviseren hoe de LED-verlichting op de meest effectieve manier toe te passen.”
Opmerkingen voor de redactie:
Philips PerfectPlay is een cloudgebaseerd systeem met connectiviteit in de schakelkast. Het omvat verschillende bedieningsapparaten voor de gebruiker: een paneel met drukknoppen dat zich in een schakelkast of op een mast bevindt of bediend kan worden vanuit het clubhuis; een slim bedieningsprogramma op de smartphone, tablet of pc van een gebruiker. Volgend jaar wordt nog verdere functionaliteit toegevoegd aan Philips PerfectPlay, waaronder een module voor beheer op afstand die het mogelijk maakt meerdere sportvoorzieningen te bewaken. Dit levert inzicht op in gegevens zoals energieverbruik en analyse van het gebruik van de verlichting, die verzameld worden en weergegeven op het bedieningspaneel. Daarnaast zullen gebruikers via een planningmodule in staat zijn het energieverbruik te plannen en te voorspellen.
Philips PerfectPlay voldoet aan de verlichtingsnormen van internationale en nationale sportfederaties. Het Philips PerfectPlay-systeem werkt naadloos samen met een hele reeks Philips LED-schijnwerpers, zoals:
Philips Lighting
Daniel Bausor
Global Integrated Communications
Tel: +31 6 52 59 63 81; +44 7701 094980
Email: daniel.bausor@signify.com