Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Signify lanceert 's werelds eerste service waarmee je online je eigen (hang)lampen kunt ontwerpen, 100% recyclebaar in 3D laat printen en thuisbezorgen!

    14 november 2019

     
    • On-demand service voor je eigen design-hanglamp gelanceerd in heel Europa
    • Signify start met het gebruik van gerecycled materiaal
    • Nakomelingen van het bedrijf dat ons de CD gaf, lanceert een tafellamp gemaakt van 24 gerecycleerde CD's

    Eindhoven, NederlandSignify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert vandaag 's werelds eerste service voor consumenten die het mogelijk maakt om online je (hang)lamp (lampenkap en lamptype) op maat te ontwerpen, te bestellen, in 3D te laten printen met recyclebaar materiaal en binnen twee weken bij je thuis te laten bezorgen. Het bedrijf meldt ook dat het gerecycled materiaal gebruikt voor de 3D-print, te beginnen met gebruikte CD's, en lanceert vandaag een LED-tafellamp van het merk Philips die gemaakt is van 24 gerecycleerde CD's.

     

    Na een pilootproject in de Benelux, breidt Signify zijn consumentenservice uit over heel Europa. Met slechts enkele muisklikken kan je online je eigen decoratieve hanglamp ontwerpen. Selecteer eenvoudigweg je basisontwerp, personaliseer het vervolgens en kies de grootte, kleur, textuur en patroon van de armatuur en het type LED-lamp, inclusief de Philips Hue-lampen. Signify bezorgt het eindproduct binnen twee weken bij je thuis.

     

    De 3D-geprinte hanglampen van Signify zijn vervaardigd met het oog op duurzaamheid. Het basismateriaal is een polycarbonaat dat sterk, hoogwaardig en 100% recyclebaar is. Een typische 3D-geprinte hanglamp, met uitzondering van de elektronica en de lamp, heeft een 47% lagere ecologische voetafdruk dan een traditioneel vervaardigde metalen armatuur. Bovendien wordt er geen lijm gebruikt en hebben ze minder onderdelen. Ze wegen twee derde van het gewicht van een conventionele armatuur, wat zich vertaalt in een besparing van 35% op de CO2-uitstoot tijdens het transport.

     

    De investering in 3D-printing illustreert het engagement van Signify om zijn klanten beter van dienst te zijn en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van het bedrijf en zijn klanten te verkleinen.

    Dit is de eerste grootschalige service die je toelaat om je eigen duurzame verlichtingsesthetiek op maat te maken."

     

    Khalid Aziz,

    Head of Ventures at Signify

    "En omdat het online is, kan het gemakkelijk worden geïntegreerd in webwinkels van derden, waardoor de consument meer keuze heeft. Het is weer een wereldprimeur op het gebied van verlichting en illustreert hoe we het voortouw nemen om klanten over de hele wereld van dienst te zijn met de meest innovatieve en duurzame verlichtingstechnologieën.”

     

    Printen met gerecyclede CD's

     

    Signify is ook begonnen met het gebruik van polycarbonaat gemaakt van gerecycleerd materiaal. Het eerste product dat hiermee wordt gemaakt, is een Philips LED-tafellamp met 24 gerecycleerde CD's. De lamp is verkrijgbaar vanaf 28 november 2019, kost 99 euro en kan worden besteld via https://www.mycreation.lighting.philips.com. In de loop van volgend jaar verwacht Signify dat al zijn 3D-geprinte producten beschikbaar zullen zijn met gerecycleerd materiaal.

     

    "Philips en Sony introduceerden de CD in het begin van de jaren tachtig. Vandaag eren we die nalatenschap door hoogwaardige, prachtige, decoratieve lampen te creëren door deze iconische technologie te hergebruiken", voegt Aziz eraan toe.

     

    Vandaag onthulde Signify ook belangrijke internationale uitbreidingsplannen voor 3D-printing van op maat gemaakte hanglampen voor professionele klanten. De professionele producten kunnen aan het einde van hun levensduur worden gerecycleerd.

     

    In 2018 bestond 79% van de omzet van Signify uit duurzame inkomsten. Het bedrijf is vastbesloten om in 2020 CO2-neutraal te zijn en werd onlangs voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 27.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify