Suggesties

    Signify brengt circulariteit naar de straat met nieuwe generatie verlichtingsarmaturen

    11 maart 2020

     
    • De nieuwe generaties straatverlichtingsarmaturen Luma en Iridium zijn ontworpen voor een circulaire economie
    • Beide generaties straatlantaarns zijn gemakkelijker te installeren en te onderhouden
    • Ze kunnen worden aangesloten op stedelijke beheersystemen zoals Interact City
       

    Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, lanceert twee straatverlichtingsarmaturen die voldoen aan de eisen van een circulaire economie, gemakkelijk te installeren en onderhouden zijn en kunnen worden aangesloten op stedelijke beheersystemen zoals Interact City. Signify ontwikkelt producten, systemen en diensten voor een circulaire economie om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar duurzame technologieën.

    Ons huidige economische model van take-make-waste is niet duurzaam. Ik ben trots dat we met deze twee nieuwe generaties straatlantaarns de verlichtingsindustrie naar dit nieuwe economische model leiden, waardoor we het gebruik van materialen kunnen verlengen, het vernietigen van grondstoffen kunnen voorkomen en onze klanten kunnen ondersteunen bij het implementeren van duurzamere technologieën. Circulariteit zal een van de belangrijkste eisen van de klant zijn bij het beslissen over de modernisering van de straatverlichting, volledig in lijn met de groeiende aandacht voor duurzame initiatieven over de hele wereld."

     

    Harsh Chitale

    Business Group Leader Professional bij Signify

    Volgens een rapport van de Northeast Group zijn er ongeveer 308 miljoen straatlantaarns in de wereld, waarvan 27% met LED's en slechts 5% geconnecteerd.  De verwachting van Northeast is dat in de komende drie jaar het aantal straatlantaarns zal toenemen tot 321 miljoen, waarbij het aandeel LED's zal groeien tot 43% en de geconnecteerde verlichting tot 11%. Dit illustreert duidelijk het enorme groeipotentieel.

     

    De nieuwe generaties Luma en Iridium voldoen aan de eisen van een circulaire economie: ze zijn energiezuinig, onderhoudsvriendelijk, geconnecteerd, hebben een lange/verlengbare levensduur en zijn recyclebaar.

     

    Energiezuinig

    Luma heeft een rendement van 160 lumen/Watt en Iridium 155 lumen/Watt. Hierdoor zijn ze allebei de allerbeste in hun klasse. Aangezien de componenten gemakkelijk kunnen worden vervangen, kunnen de armaturen ook worden opgewaardeerd wanneer toekomstige verbeteringen van het rendement beschikbaar zijn. De armaturen kunnen ook worden geconfigureerd om optimaal op hun toepassing in te spelen.

    Onderhoudsvriendelijk

    De introductie van GearFlex - een module met driver, overspanningsbeveiliging en andere componenten - maakt het mogelijk om de armaturen te openen en te onderhouden zonder gebruik te maken van gereedschap, wat een uniek kenmerk is voor beide armaturen. Dit helpt installateurs om de drivers binnen 30 seconden te vervangen en te herprogrammeren zonder de bedrading aan te raken en het beperkt de tijd die ze aan de mast doorbrengen. Dit verhoogt hun veiligheid en die van andere weggebruikers. De armaturen zijn ook voorzien van een servicetag die eenvoudige toegang tot reserveonderdelen mogelijk maakt.

     

    Geconnecteerd

    De armaturen hebben een systeem- en sensorklare achitectuur. Ze kunnen bijvoorbeeld worden aangesloten op stedelijke beheersystemen zoals Interact City, het draadloos geconnecteerd verlichtingssysteem van Signify, waardoor de straatverlichting wordt omgevormd tot een geconnecteerd netwerk dat sensoren en andere IoT-geschikte apparaten kan hosten. Interact City maakt het mogelijk om de infrastructuur van de straatverlichting op afstand te beheren met slechts een paar muisklikken, inclusief controle en monitoring van de levensduur van de straatlantaarns. Hierdoor kunnen de operatoren de werking optimaliseren, het energieverbruik minimaliseren, preventief onderhoud plannen en een overzicht houden van alle geconnecteerde armaturen.

     

    Lange/verlengbare levensduur

    Beide armaturen hebben een levensduur van meer dan 100.000 uur. Bovendien verlengen reserveonderdelen en opwaardeerbare componenten de levensduur van het product aanzienlijk.

     

    Recyclebaar

    Luma en Iridium zijn ontworpen om de natuurlijke grondstoffen op een veel effectievere en regeneratieve manier te gebruiken. De meeste materialen en componenten kunnen worden hergebruikt of gerecycled, waardoor de materialenkringloop volgens de principes van de circulaire economie wordt gesloten.

     

    De Luma gen2 en Iridium gen4 armaturen zullen vanaf maart 2020 beschikbaar zijn voor professionele klanten in Europa.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2019 realiseerden we een omzet van EUR 6,2 miljard met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We zijn al drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Tweedekwartaalresultaten 2024 van Signify

      juli 26, 2024

      Tweedekwartaalresultaten 2024 van Signify

    • Signify en Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1-team lanceren nieuw partnerschap

      juli 03, 2024

      Signify en Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1-team lanceren nieuw partnerschap

    • Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer

      juni 18, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer