16 juni 2020
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt een aantal nieuwe en vernieuwde Philips Hue-producten aan. Slimme verlichting wordt nu nog toegankelijker dankzij het nieuwe uitgebreide portfolio, met een krachtige standaardlamp en een nieuwe familie plafondlampen. Behalve deze nieuwe producten, werd zowel een groot aantal White ambiance armaturen, als de Philips Hue Lightstrip en de Bloom plafondlamp geüpdatet.
De nieuwe Philips Hue Centris is een unieke en innovatieve familie White en color ambiance LED-spots plafondlampen, ontworpen om altijd de ideale sfeer te creëren. De Centris combineert zowel functionele verlichting als sfeerverlichting in 1 lamp. Zo kan de diffuse plafondverlichting gebruikt worden om de hele ruimte te verlichten, terwijl de instelbare en richtbare spots objecten mooi kunnen uitlichten. Elk licht kan individueel ingesteld en bediend worden en bovendien kunnen de spots - met een rotatie van 350 graden - eenvoudig worden gepositioneerd. Zo schijnt het licht, altijd, precies waar je het wilt.
De Philips Hue Lightstrip Plus is altijd al aanpasbaar geweest, zodat u hem perfect op maat kunt verlengen of inkorten - maar nu, met deze vernieuwde Hue lichtstrip, kunt u de afgeknipte stukken hergebruiken of de ene lichtstrip aan de andere bevestigen met de bijgeleverde connector. Bovendien is de nieuwe Hue lichtstrip nu voorzien van Bluetooth-functionaliteit. Daardoor is hij makkelijk te installeren en te gebruiken, zelfs voor consumenten die nog niet vertrouwd zijn met het Philips Hue systeem en die (nog) geen Bridge hebben.
De iconische Philips Hue Bloom tafellamp heeft ook een upgrade gekregen met rijkere kleuren en een opmerkelijke verbetering voor het witte licht dat werd opgevoerd tot 500lm en zo een consistente ervaring biedt met de rest van het Hue-gamma. De vernieuwde tafellamp is voorzien van Bluetooth, en dus een perfect vertrekpunt vormt voor consumenten die het Philips Hue slimme verlichtingssysteem willen uitproberen. De nieuwe Bloom kan ook sterk worden gedimd (minimum niveau onder 1%), zodat het ook als nachtlampje kan worden gebruikt.
De nieuwe Philips Hue White standaardlamp met E27-fitting heeft een zeer hoge lichtopbrengst van 1600 lumen. Het is een krachtige, warmwitte, dimbare LED-lamp die zeer geschikt is als functionele verlichting in ruimtes waar veel licht nodig is, zoals bijvoorbeeld de werkkamer, garage of hal.
Om slimme verlichting nog toegankelijker te maken en te zorgen voor een eenvoudige manier om met licht de sfeer te bepalen, introduceert Signify ook het vernieuwde Bluetooth-geschikte Philips Hue White Ambiance verlichtingsassortiment, waaronder verschillende spots, plafond- en wandlampen, hanglampen, tafellampen en panneellampen.
Beschikbaarheid
Introductie van vier varianten (zowel wit als zwart), €279.99 – €449.99
€79.99 (zowel witte als zwarte versie)
€79.99 voor 2m (driver, stekker,...) en €24.99 voor 1m (verlengstuk)
€24,99
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.