Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Meer sfeer met vele Philips Hue innovaties zoals de Gradient Lightstrip

    3 september, 2020

    Ga voor de ultieme sfeer in huis met de nieuwe Philips Hue Play Gradient Lightstrip, nog grotere Filament lampen, de vernieuwde Philips Hue Iris en zoveel meer

     

    Eindhoven, Nederland Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, brengt nu nog meer sfeer in huis met de nieuwste Philips Hue-producten. Ga voor de ultieme thuisbioscoopervaring met de Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Combineer mooi design met slimme technologie met onze uitgebreide Filament-collectie of creëer meer sfeer met de Philips Hue Iris limited edition. Met deze nieuwe producten biedt Philips Hue u de mogelijkheid om uw persoonlijke smaak en levensstijl dat tikkeltje extra te geven - met licht.

     

    Organiseer de perfecte filmavond met de Philips Hue Play Gradient Lightstrip

     

    De Philips Hue Play Gradient Lightstrip is de eerste LED-strip van Signify, die entertainment thuis naar een hoger niveau tilt – in combinatie met de Philips Hue Play Sync Box en de Hue Bridge. In plaats van één enkele kleur genereert de lightstrip meerdere kleuren tegelijk en laat ze naadloos in elkaar overvloeien. De Play Gradient Lightstrip bevestigt u aan de achterkant van TV's van 55 inch of groter, waardoor een mooi pallet van prachtige achtergrondkleuren ontstaat. Door deze nieuwe strip te combineren met de lichtsynchronisatie van Philips Hue, ervaart u de ultieme beleving van films, TV-programma's, games en muziek: Surround Lighting op zijn best!

     

    De Philips Hue Iris: een klassiek ontwerp in een nieuw jasje

     

    De iconische Philips Hue Iris wordt opnieuw geïntroduceerd met rijkere kleuren, lager dan ooit dimmen, een aanzienlijke toename van de lichtsterkte (tot 570 lumen) bij gebruik van wit licht, een met stof omwikkeld snoer en Bluetooth-mogelijkheden. Naast de standaardversies in zwart en wit zal de Philips Hue Iris in Europa ook verkrijgbaar zijn in vier nieuwe limited edition kleuren: goud, rosé, zilver en koper. De Iris is meer dan alleen een tafellamp - het is een designstuk en een slimme lamp in één.

     

    Nieuwe Filament-lampen: hoe groter, hoe beter

     

    De populaire Philips Hue Filament collectie verwelkomt twee grotere formaten in de familie: de White Filament G125, een grotere bolvormige lamp, en de White Filament ST72, een grotere Edison-vormige lamp. Na de lancering van de slimme Filament-collectie vorig jaar, ontstond er een grote vraag naar extra maten en vormen. Met deze uitbreiding van het Filament assortiment geeft Signify de gebruikers nog meer variatie als het gaat om de connectiviteit, de bediening en de esthetiek van hun Philips Hue vintage-style slimme verlichting.

     

    De perfecte lamp voor de eettafel: de Philips Hue Ensis in het zwart

     

    Na het succes van de Philips Hue Ensis hanglamp in het wit, introduceert Signify de Philips Hue White and Color Ambiance Ensis hanglamp in het zwart. De Ensis is de perfecte lamp voor uw eetkamertafel en biedt dankzij de twee geïntegreerde LED-strips een op- en neerwaartse verlichting die de perfecte sfeer creëert voor een romantisch diner of die thuiswerken comfortabeler maakt met functioneel licht.

     

    Meer nieuwe lampen

     

    Maak kennis met onze kleinste lamp: de Philips Hue White Kogellamp E14 lamp, waarmee consumenten zelfs de kleinste armaturen slim en geconnecteerd kunnen maken. Deze lamp biedt draadloze dimmogelijkheden, Bluetooth-bediening in één ruimte en de mogelijkheid om verbinding te maken met een bestaande Hue Bridge-gestuurde slimme verlichtingsinstallatie. En last but not least zijn ook de klassieke Philips Hue kaarslampen voorzien van Bluetooth-mogelijkheden voor zowel White ambiance als White and color ambiance. Deze functionaliteit stelt gebruikers in staat om moeiteloos aan de slag te gaan met het instellen van de sfeer in een ruimte en te genieten van de perfecte ambiance.

     

    Beschikbaarheid & Adviesprijzen

     

    • Philips Hue Play Gradient Lightstrip (6 oktober)

    - 55 inch (geschikt voor TV-maten van 55 tot 60 inch) - €179,99

    - 65 inch (geschikt voor TV-maten van 65 tot 70 inch) - €199,99

    - 75 inch (geschikt voor TV-maten van 75 tot 85 inch) - €229,99

     

    • Philips Hue Filament White G125 en ST72 (29 september) - G125 €39,99 / ST72 €34,99
    • Philips Hue Iris standard edition - Wit en Zwart (vanaf 6 oktober) - €99,99
    • Philips Hue Iris limited edition - Goud, Rosé, Zilver en Koper (vanaf 6 oktober) - €119,99
    • Philips Hue White and color ambiance Ensis hanglamp in zwart (vanaf 20 oktober) - €399,99
    • Philips Hue White kogellamp E14 lamp (vanaf 29 september) - €19,99 (1-pack) / €29,99 (2-pack)
    • Philips Hue White ambiance kaarslamp (vanaf 8 september) - €29,99 (1-pack) / €44,99 (2-pack)
    • Philips Hue White and color ambiance kaarslamp (vanaf 8 september) - €59,99 (1-pack) / €99,99 (2-pack)
    Voor meer informatie, productdetails en specificaties kunt u terecht op www.philips-hue.com.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde, transformeren het leven van mensen in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6.7 miljard, ongeveer 32,000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum -rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn and Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
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
    • Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box

      september 05, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box