Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert vandaag de Philips UV-C-tafellamp voor consumenten in de Benelux. De desinfecterende tafellamp loopt voorop bij professionele UV-C-innovaties en zal consumenten helpen om hun huis op een effectieve manier te desinfecteren tegen virussen en bacteriën.
Mark van Zon
Directeur Consumenten bij Signify Benelux
“Deze tafellamp, voorzien van Philips UV-C-lampen, kan een verschil maken door virussen (waaronder SARS-CoV-2, het virus dat COVID-191 veroorzaakt) en bacteriën2 te inactiveren en zo onze woningen vrij te houden van schadelijke micro-organismen."
Doeltreffend en gebruiksvriendelijk
De zuiverheid van voorwerpen en oppervlakken thuis kan een groot effect hebben op onze gezondheid en ons welzijn, omdat we allemaal het risico lopen om virussen en ziektekiemen op te lopen of te verspreiden bij het aanraken van voorwerpen. UV-C-desinfectie is een bewezen en doeltreffende manier om virussen en bacteriën te neutraliseren. De desinfecterende Philips UV-C-tafellamp is gebruiksvriendelijk met een beknopt bedieningspaneel en ingebouwde stembegeleiding.
Aangezien de blootstelling aan UV-C schadelijk kan zijn voor de ogen en de huid, worden gebruikers door de ingebouwde stembegeleiding gevraagd om de kamer te verlaten voordat het licht aangaat. Bovendien krijgen ze extra bescherming door de ingebouwde sensoren die bewegingen van mensen detecteren en vervolgens de lamp onmiddellijk uitschakelen.
Desinfecteer uw huis in een mum van tijd
Binnen een korte tijdsspanne deactiveert de desinfecterende Philips UV-C-tafellamp effectief virussen, bacteriën, schimmels en sporen die voor ongeziene gevaren in huis kunnen zorgen. De tijd die nodig is om een kamer in een huis te desinfecteren hangt af van de grootte van de ruimte en het soort oppervlakken of voorwerpen die in de kamer aanwezig zijn. Een woonkamer van gemiddelde grootte heeft ongeveer 45 minuten blootstelling aan licht nodig om te worden ontsmet, bij een slaapkamer duurt het 30 minuten en bij een typische badkamer duurt het ongeveer 15 minuten[1]. Om ervoor te zorgen dat deze ruimten effectief worden gedesinfecteerd, gebruikt de Philips UV-C-tafellamp een dosis die hoger is dan de vereiste dosis om de meeste kiemen die zijn getest tegen blootstelling aan UV-C-licht te inactiveren[2].
Alle bacteriën en virussen die tot nu toe zijn getest, reageren op UV-C-desinfectie4. In laboratoriumtests reduceerden de UV-C-lichtbronnen de besmettelijkheid van SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) op een oppervlak tot onder detecteerbare niveaus in slechts 9 seconden5.
Beschikbaarheid
De desinfecterende Philips UV-C-tafellamp is vanaf vandaag beschikbaar in de Benelux via de geselecteerde retailers coolblue en bol.com. Meer informatie kunt u vinden op onze website.
1,5 In laboratoriumtests hebben Signify's UV-C lichtbronnen de besmettelijkheid van het SARS-CoV-2-virus op een oppervlak in slechts 9 seconden teruggebracht tot onder de detecteerbare niveaus (Storm et al., 2020, hier toegankelijk). In deze studie werd een blootstelling aan een UV-C-stralingssterkte van 0,849 mW/cm2 gedurende 9 seconden toegepast, wat resulteerde in een UV-C-dosis van 7,64 mJ/cm2. Onze UV-C-desinfectieproducten voor oppervlakken (uitgerust met onze UV-C-lichtbronnen) zullen hetzelfde niveau van virusbesmettingsreductie bereiken zolang dezelfde UV-C-dosis wordt bereikt op elk oppervlak dat wordt bestraald.
2 De Philips UV-C-desinfectie-tafellamp maakt gebruik van UV-C-technologie die aantoonbaar effectief is in het inactiveren van virussen en bacteriën. Zie Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, hier toegankelijk.
3 Berekeningsreferenties: woonkamer - 28 m2 met 3m bereik, slaapkamer - 20 m2 met 2,5m bereik, badkamer - 13 m2 met 2m bereik. De effectiviteit van de desinfectie zal variëren afhankelijk van de desinfectietijd, de afstand en het type oppervlak/object. Zie de handleiding van het product/webpagina voor meer informatie.
4 Zie Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, hier toegankelijk.
Signify Benelux
Roel Dekoninck, PR Manager
Tel: +32 477 25 23 56
E-mail: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.