Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Ontwerp slimme verlichting als nooit tevoren met Philips Hue

    21 juni 2022

    Philips Hue combineert ontwerp, flexibiliteit en bediening met nieuwe lampen en accessoires

     

    • Ontwerp de slimme verlichting van jouw huis in alle flexibiliteit met de Philips Hue Perifo railverlichting en het assortiment lampen met kleurfunctie.
    • Neem je slimme verlichting overal mee naartoe, zowel binnen als buiten jouw huis, met de nieuwe draagbare Philips Hue Go tafellamp.
    • Geniet van de perfecte start van jouw dag met de nieuwe levendige Zonsopkomst ontwaken-effect, de ideale aanvulling op de nieuwe Philips Hue Signe gradient in eikenhout.
    • Neem de volledige controle over uw slimme lampen, stel lichtscènes in met één klik en draai aan de lichtschakelaar om intuïtief te dimmen met de nieuwe Philips Hue Tap dial switch.

     

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthult een nieuwe reeks slimme verlichtingsproducten van Philips Hue die nog meer flexibiliteit, bediening en ontwerpopties voor jouw huis bieden. De nieuwe productlanceringen omvatten twee boeiende primeurs voor Philips Hue: de eerste volledig aanpasbare railverlichting met een eigen reeks lampen, en de eerste draagbare, oplaadbare lamp die ontworpen is voor binnen- en buitengebruik. Een nieuwe slimme schakelaar in strak zwart of wit biedt voor het eerst intuïtief dimmen door aan de knop van de schakelaar te draaien. Hij biedt ook de mogelijkheid om scènes in te stellen en kamers te selecteren met elk van de vier knoppen. Met het oog op het dagelijks welzijn zorgt een nieuwe Ontwaken automatisering in de Philips Hue-app voor een gepersonaliseerd en natuurlijk zonsopkomst-effect in de slaapkamer. De automatisering is ontworpen om gebruikers het gevoel te geven dat ze buiten wakker worden onder een uitgestrekte ochtendhemel. Dit wordt aangevuld door een nieuwe gradient lamp die is ontworpen voor de slaapkamer.

    Ontwerp en personaliseer slimme verlichting als nooit tevoren

     

    Word de persoonlijke lichtontwerper van jouw huis met de Philips Hue Perifo railverlichting. Perifo is een nieuwe lijn van Philips Hue die bestaat uit afzonderlijke rail-elementen die in elkaar passen om een volledig aanpasbare rail te vormen. Je kiest de lay-out en lengte van de rail en welke lampen jij wilt gebruiken om volledige controle te krijgen over de manier waarop je jouw huis verlicht. De rail kan aan de wand of het plafond worden bevestigd en wordt aangesloten op een standaard stopcontact of bestaande bedrading met behulp van de meegeleverde voedingseenheid. Dan begint het echte plezier wanneer je de slimme lampen van jouw keuze in de rail klikt en ze precies opstelt zoals je wilt. Je kunt spots, hanglampen, lichtbalken en lichtbuizen naar keuze combineren in één enkele Perifo rail om de juiste sfeer te bepalen voor elke gelegenheid en een uniek designelement te creëren.

     

    Met de nieuwe draagbare Philips Hue Go tafellamp kun je nu slimme verlichting meenemen van de woonkamer naar de terrastafel, of waar dan ook binnen en buiten jouw huis. De draagbare tafellamp is ontworpen voor gebruik binnen en buiten en is voorzien van een siliconen handgreep, waardoor je ze gemakkelijk kunt meenemen overal waar je licht nodig hebt. De draagbare Hue Go tafellamp heeft een batterijduur tot 48 uur en is eenvoudig op te laden met het meegeleverde oplaadstation. Of je nu in bed ligt te lezen of op het terras zit te dineren, met de knop op de lamp kun je vooraf ingestelde lichtscènes doorlopen om precies de juiste sfeer te creëren.

     

    Slimme verlichting in de badkamer krijgt een stijlvolle en strakke update met de nieuwe Philips Hue Xamento zwarte badkamerreeks. De Philips Hue Xamento zwarte inbouwspot brengt een subtiel, eigentijds design in de badkamer en biedt tot 350 lumen in miljoenen kleuren van dimbaar slim licht, precies waar je het nodig hebt. De Xamento zwarte inbouwspot is verkrijgbaar per stuk of als 3-pack. De Philips Hue Xamento zwarte plafondlamp vormt een decoratief middelpunt in de badkamer en vult de ruimte met subtiel, diffuus licht dankzij het unieke ontwerp. En hoewel de lamp jouw badkamer kan vullen met 2350 lumen in miljoenen kleuren, kan ze ook laag worden gedimd om de perfecte ontspannen sfeer te creëren. De Xamento zwarte badkamerserie is speciaal ontworpen om gemakkelijk te installeren en te gebruiken in vochtige ruimtes.

    Nieuwe Zonsopkomst ontwaken-stijl verbetert dagelijks welzijn

     

    Slim licht blijft het welzijn in huis verbeteren en helpt bij dagelijkse routines met de nieuwe Zonsopkomst ontwaken-stijl. De nieuwe stijl met haar rijke, kleurrijke overgang van blauw naar zacht oranje licht bootst de zon na die over de horizon verschijnt waardoor je 's ochtends of op elk ander moment van de dag ontspannen wakker wordt. De Zonsopkomst ontwaken-stijl is te vinden in de Philips Hue-app onder het tabblad ‘Ontwaken’ bij ‘Automatiseringen’ voor Hue Bridge gebruikers en het tabblad ‘Routines’ voor Bluetooth gebruikers. De ontwaken-stijl kan worden aangepast qua duur en het tijdstip van de dag. Gebruikers van de bestaande ontwaken-stijl - die nu ‘Overgang naar Helder’ heet - kunnen hun ontwaken-beleving upgraden door simpelweg ‘Zonsopkomst’ te selecteren in het bewerkingsscherm van de automatisering.

     

    De Zonsopkomst ontwaken-stijl is geoptimaliseerd voor alle gradient lampen en zal worden gelanceerd samen met de nieuwe Philips Hue Signe gradient lamp in eikenhout. De Signe gradient lamp in eikenhout met zijn slanke profiel en een natuurlijke houtkleurige voet is zowel een blikvanger als een subtiel accent voor de slaapkamer. De lamp is verkrijgbaar als tafellamp en als vloerlamp.

    Lichtscènes onmiddellijk en moeiteloos instellen en aanpassen

     

    Tot slot introduceert Philips Hue een nieuw slim accessoire, de Philips Hue Tap dial switch, waarmee gebruikers hun slimme lampen in huis nog persoonlijker kunnen bedienen. De Tap dial switch heeft vier knoppen en elke knop kan worden ingesteld om slimme verlichting in maximaal drie afzonderlijke kamers of zones in huis te bedienen. Tik op een knop om onmiddellijk een lichtscène te kiezen of aan te passen. De Tap dial switch heeft ook een intuïtieve dimregeling: hoe sneller of langzamer je aan de knop draait, hoe sneller of langzamer jouw slimme verlichting dimt of helderder wordt. De schakelaar heeft een strak, mat ontwerp in zwart of wit, waardoor hij overal in huis in het interieur past. Hij kan worden gebruikt als handige afstandsbediening of zelfs magnetisch worden bevestigd op metalen oppervlakken.

    Beleef Philips Hue virtueel

     

    Potentiële en bestaande Philips Hue-gebruikers kunnen nu de volledige reeks functies van Hue verkennen (en ermee spelen!) in de Philips Hue-app, perfect voor degenen die van plan zijn hun zoektocht naar slimme verlichting te beginnen.

     

    De nieuwe Demomodus is te vinden in het tabblad ‘Ontdek’ van de app en biedt een reeks virtuele ervaringen die laten zien hoe de slimme verlichting van Philips Hue het huis kan transformeren en de dagelijkse routine kan verbeteren. De demo's verkennen de thema's sfeer, entertainment en gevoel van veiligheid, met een speciale sectie gewijd aan Hue-accessoires. De demo's worden in de app verder bijgewerkt en aangevuld met nieuwe thema's, zodat toekomstige gebruikers de Hue-beleving kunnen visualiseren. 

    Bij Philips Hue geloven we dat de personalisering en moeiteloze bediening van onze slimme lampen essentieel is voor het creëren van een aangename en persoonlijke beleving van slimme verlichting waar dan ook in huis.”

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader Philips Hue bij Signify

    “Met onze nieuwe reeks producten bieden we onze klanten nog meer flexibele mogelijkheden van slimme verlichting, of het nu gaat om het creëren van de juiste sfeer, het helpen bij de dagelijkse routine of het toevoegen van een vleugje design elegantie binnen of buiten”, aldus Jasper Vervoort.

     

    Bekijk het Philips Hue digital media event

     

    Klik op deze link om de demonstraties van bovengenoemde producten tijdens het Philips Hue digital media event te bekijken.

    Beschikbaarheid

     

    • Philips Hue Perifo railverlichting systeem (einde zomer 2022)
      Vanaf €49,99 – €599,99
    • Philips Hue Go draagbare tafellamp (einde zomer 2022)
      €149,99
    • Philips Hue Signe gradient tafellamp eiken
      €239,99
    • Philips Hue Signe gradient vloerlamp eiken
      €349,99
    • Philips Hue Xamento inbouwspot zwart
      €79,99 1-pack / 3-pack €219,99
    • Philips Hue Xamento plafondlamp zwart
      €219,99
    • Philips Hue Tap dial switch in zwart of wit
      €49,99

     

    Voor meer informatie over Philips Hue kun je terecht op www.philips-hue.com.

    Over Philips Hue

     

    Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.

     

    Ga voor meer informatie naar www.philips-hue.com. Volg ons op onze sociale kanalen om op de hoogte te blijven: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify