Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Nieuwe energiezuinige en duurzame Philips LED-buitenverlichting 

    7 juni 2023

    Nieuwe Philips LED-buitenverlichting combineert energie-efficiëntie en betrouwbaarheid in elk seizoen

    • Nieuwe Philips LED-buitenlampen bieden duurzame en energiezuinige prestaties in alle weersomstandigheden.
    • De energiezuinige A-klasse LED-buitenverlichting omvat eenvoudig te installeren spots, palen, wandlampen en sokkels die zijn voorzien met UltraEfficient LED- of Solar-technologie om het energieverbruik en daarmee ook de kosten te verlagen.

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert nieuwe energiezuinige Philips LED-buitenlampen die bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden en tegelijkertijd voldoen aan de noodzaak om het energieverbruik en kosten te verminderen dankzij de ingebouwde UltraEfficient LED of Solar-technologie.

     

    De nieuwe Philips LED-spots, wandlampen en sokkels voor buiten zijn bestand tegen hoge temperaturen en blootstelling aan de zon, evenals zware regenval1. Of het seizoen nu somber of zonovergoten is, de lampen zijn gebouwd om extreme temperaturen, van -20 °C tot 40 °C, te weerstaan. Ze zijn bestand tegen hoge blootstelling aan de zon en UV, evenals zware regen en weersvochtigheid tot 85%, zonder corrosie of roest als gevolg.1 De lampen behouden hun helderheid, zelfs in de winter. Met een levensduur tot 50.000 uur2 kan je genieten van betrouwbare en energiezuinige buitenverlichting op je balkon, terras of oprit, of in jouw tuin.

     

    Philips LED UltraEfficient Arbour wandlampen, sokkels en tuinpalen besparen, in vergelijking met standaard LED-lampen, 50% energie dankzij hun A-klasse LED's 2. Deze verlichting zorgt het hele jaar door voor warm wit licht voor jouw buitenruimte, ongeacht het seizoen.

     

    Philips LED UltraEfficient Solar Tyla wandlampen en sokkels werken op zonne-energie en bieden twee helderheidsniveaus die automatisch kunnen worden geactiveerd door de ingebouwde sensor. Geniet van de tuin op een gezellige zomeravond met prachtig gedimd licht, of laat fel licht je zicht verbeteren bij het betreden of verlaten van het huis. De power-reserve modus kan worden gebruikt, zodat de lichten alleen worden geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd. De UltraEfficient Solar Tyla-lampen hebben geen netenergie nodig vanwege de ingebouwde zonnetechnologie. Met de juiste hoeveelheid licht kunnen ze tot 500% langer meegaan3.

     

    Philips LED GardenLink Low Voltage-systeem bestaat uit spots, sokkels en accessoires die fel licht geven om je favoriete buitenplek te verlichten bij elk type weer1. De eenvoudige plug-and-connect-functie maakt het eenvoudig om de lampen binnen enkele seconden te installeren waar dat nodig is. Bovendien biedt de Dusk-to-Dawn-sensor een timerregeling met vier modi, die kan worden gebruikt om het licht op bepaalde tijden van de dag automatisch in of uit te schakelen.

    Bij Philips LED streven we ernaar om aan de behoeften van consumenten te voldoen. Onderzoek heeft aangetoond dat weersbestendigheid en duurzaamheid worden beschouwd als de belangrijkste factoren in de keuze voor buitenverlichting. Met veranderende weerpatronen begrijpen we dat dit belangrijker is dan ooit. Philips LED-buitenlampen hebben aangetoond te presteren onder heel wat verschillende omstandigheden. Bovendien zijn de kosten van levensonderhoud het afgelopen jaar gestegen en bieden buitenruimtes ook kansen voor consumenten om energie te besparen."

     

    Michael Rombouts

    Business Unit Leader LED-lampen en -armaturen bij Signify

    Beschikbaarheid (incl. BTW):

     

    Philips LED Outdoor UltraEfficient Arbour (3000K, 3.8W, 800 lumen)

    • Wandlamp EUR 72.99
    • Sokkellamp EUR 124.99 
    • Sokkellamp EUR 149.99

     

    Philips LED Outdoor UltraEfficient Solar Tyla (3000/4000K, 0.2/1.2w, 55/255 lumen)

    • Wandlamp EUR 109.99
    • Sokkellamp EUR 119.99

     

    Philips LED Outdoor GardenLink Low Voltage (2700K, 6W, 600 lumen)

    • Spotlight Starter Kit – 1 pack EUR 89.99 / 3 pack EUR 189.99
    • Sokkellamp Starter Kit – 1 pack EUR 99.99 / 3 pack EUR 229.99

    1Tests die zijn uitgevoerd: 1000 uur UV-blootstelling zonder vergeling of breuk; 500 uur zoutsproeitest en chemische solvaattest om corrosie en roest te weerstaan; extreme conditie testen (85 graden met 85% vochtigheid) voor extreme weersomstandigheden weerstaan; waterdichte testen op tijdstip 0 (buiten de fabriek) en na de levensduur om IP-toewijding tijdens de levensduur te garanderen.

    2Vergelijking van de Philips UltraEfficient armatuur met de Philips LED Bustan armatuur. De Philips UltraEfficient armatuur verbruikt ten minste 50% minder energie en biedt een levensduur van 50.000 uur.

    3In vergelijking met de Philips Dusk Solar armatuur gaat de Philips Ultra Efficient Solar Tyla 500% langer mee wanneer de zonnebatterij volledig is opgeladen.

     

    Voor meer informatie over de nieuwe Philips LED outdoor lighting producten, bezoek www.lighting.philips.be/consumer.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify