Suggesties

    Nieuwe reeks decoratieve, slimme WiZ producten voor binnen en buiten

    15 juni 2023

    Signify breidt het WiZ smart lighting portfolio verder uit met een reeks decoratieve, slimme producten voor binnen en buiten

    • Maak kennis met de eerste WiZ full-color dimbare LED-filamentlampen met de vintage look van een gloeilamp
    • Geef je verlichting zelf vorm met de buigbare WiZ Neon flex lichtstrip, waarmee je prachtige vormen kan creëren die passen bij je persoonlijkheid en je interieur
    • Breid je tuinverlichting verder uit met de eerste WiZ ELPAS tuinpaal

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt een reeks nieuwe decoratieve slimme verlichtingsproducten aan waarmee het huidige WiZ smart lighting assortiment verder wordt uitgebreid. De nieuwe soorten slimme lampen - bestaande uit plafondarmaturen, lichtstrips, filamentlampen en buitenverlichting – brengen zowel levendige kleuren als de perfecte tinten wit licht, zodat je de sfeer van het licht op elk moment kunt afstemmen. De nieuwe producten zijn verkrijgbaar vanaf 23 juni 2023.

     

    Geef je verlichting zelf vorm

     

    Haal de creatieve kant in jezelf naar boven met de Neon flex strip waarmee je een prachtig lichtdecor kan ontwerpen als een echte blikvanger in je interieur. De lichtstrip is 3 meter lang, eenvoudig te buigen in een vorm naar keuze en gemakkelijk te installeren aan de muur. Je kan kiezen uit 1 van de 16 miljoen kleuren of lichtscènes, waarbij de kleur continu verandert over je hele strip! Dit product brengt meer persoonlijkheid in je interieur en is de perfecte sfeermaker voor elke gelegenheid.

    Wiz Neon life style
    Wiz Neon life style 1

     

    De juiste sfeer van vloer tot plafond

     

    De nieuwe full color filamentlampen geven elk interieur een vleugje vintage. Zelfs als ze niet branden, zien ze er geweldig uit met een vintage look en gebogen filamentontwerp, maar de echte magie gebeurt wanneer je ze inschakelt. Deze dimbare transparante lampen laten je ruimte baden in alle kleuren van de regenboog en elke tint wit van warm tot koel. Ze zijn verkrijgbaar in 3 vormen: een standaard peervorm, een edison of globe. Voeg een klassiek, decoratief tintje toe aan je interieur maar profiteer wel van de energiebesparende voordelen van LED. Allen bestuurbaar met behulp van de WiZ-app, WiZ-afstandsbediening of je stem.

     

    De SuperSlim WiZ plafondarmatuur past in elke woning dankzij een minimaal strak ontwerp. Het is verkrijgbaar in zwart en wit en in twee maten. Met keuze uit 16 miljoen kleuren is het de perfecte optie voor een geïntegreerde look tegen het plafond.

    Wiz full color filament warm wit lifestyle 2
    Wiz full color filament warm wit lifestyle 1

     

    Neem het feest mee naar buiten

     

    Ook het WiZ-buitenassortiment krijgt er een nieuw product bij. Met de toevoeging van de ELPAS tuinpaal biedt WiZ vanaf nu een compleet en breed portfolio van buitenproducten waaronder een WiZ-lichtsnoer, grondspots, ELPAS-wandlampen en nu dus ook de ELPAS-tuinpaal om uw tuin te verfraaien met kleurrijk licht. De nieuwe modern ogende ELPAS-tuinpaal biedt fantastische kleuren voor alle buitengelegenheden, is weerbestendig en perfect voor gebruik buitenshuis. De installatie is eenvoudig; Je hoeft hem alleen maar aan te sluiten en te spelen met de verschillende mogelijkheden, veilig, en met miljoenen kleuren en talloze dynamische lichtscènes.

    Onze nieuwste reeks WiZ-innovaties breidt de mogelijkheden van onze consumenten uit als het gaat om het creëren van de perfecte lichtsfeer in hun hele huis, samen met de WiZ gebruiksvriendelijke en veelzijdige app. Of het nu binnen of buiten is, er is geen limiet aan creativiteit met het WiZ-ecosysteem."

     

    Caroline Yap

    Head of Product Management Hardware

    Beschikbaarheid

     

    Full color filamentlamp

    • Standaard peervorm: EUR 29.99
    • Edison: EUR 32.99
    • Globe: EUR 34.99

     

    SuperSlim plafondarmatuur

    • EUR 129.99 (22W)
    • EUR 169.99 (32W)

     

    ELPAS tuinpaal

    • EUR EUR 144.99 (starter kit)
    • EUR 114.99  (uitbreiding)

     

    Neon flex lichtstrip

    • EUR 99.99

    Over WiZ Connected

     

    WiZ Connected is een leverancier van Internet of Things-softwareoplossingen die zich richt op het leveren van gebruiksvriendelijke, op Wi-Fi gebaseerde slimme verlichting. WiZ is eigendom van Signify, de wereldleider in verlichting, en bedient zowel consumenten- als professionele markten in meer dan 70 landen. Lees meer over WiZ Connected en hoe hun innovatieve, verbonden verlichtingsoplossingen het dagelijks leven gemakkelijker maken bij https://wizconnected.com.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Tweedekwartaalresultaten 2024 van Signify

      juli 26, 2024

      Tweedekwartaalresultaten 2024 van Signify

    • Signify en Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1-team lanceren nieuw partnerschap

      juli 03, 2024

      Signify en Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1-team lanceren nieuw partnerschap

    • Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer

      juni 18, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer