Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt een nieuwe reeks Philips Hue-lampen en app-functies aan die weer meer mogelijkheden bieden om je verlichting te personaliseren. Zo is de Philips Hue kogellamp nu ook verkrijgbaar in verschillende tinten warm wit én gekleurd licht en de Philips Hue Aurelle en Surimu plafondlampen in nieuwe vormen en uitvoeringen. Daarnaast krijgt de Philips Hue-app twee nieuwe functies: de brightness balancer, waarmee je de helderheid van afzonderlijke lampen in je entertainmentzone kan bedienen, en extra tijdslots voor je bewegingssensoren om je gewenste verlichting te activeren op elk moment van de dag.
Elk hoekje verlicht
De Philips Hue E14 kogellamp, de kleinste lamp van het merk, is nu ook verkrijgbaar in een White and Color Ambiance variant waarmee je het kleinste hoekje van je huis kan verlichten met warm- tot koelwit licht en wel 16 miljoen kleuren. Deze lamp is ongeveer net zo groot als een golfbal en past qua grootte en vorm zelfs in de kleinste armaturen in jouw huis.
Met hun nieuwe vormen en uitvoeringen passen de Philips Hue plafondlampen nog beter in elk interieur. Philips Hue Aurelle plafondlamp is nu ook verkrijgbaar in een premium zwarte afwerking in verschillende modellen. Je kan kiezen voor een rond model, een rechthoekig of een vierkant model. Het zwevende ontwerp creëert een gevoel van ruimte en vult de kamer met tinten van warm- tot koelwit licht. De Philips Hue Surimu plafondlamp is nu ook beschikbaar in een ronde vorm met een diameter van 395 mm en een nieuwe vierkante vorm die half zo klein is (300 x 300 mm) als de bestaande vierkante Surimu. De plafondlamp ligt verzonken in het plafond en verspreidt een zachte gloed van kleurrijk of wit licht.
Twee nieuwe functies in de app
Philips Hue introduceert ook nieuwe en verbeterde functies in de Hue-app waarmee je nog beter je verlichting kan beheren. Met de brightness balancer kan je de helderheid van afzonderlijke lampen in een entertainmentzone aanpassen in plaats van de lichten als een groep te bedienen. Deze nieuwe functie is ontwikkeld op verzoek van Philips Hue-gebruikers om een betere controle over de lampen te hebben tijdens het kijken naar een film, het luisteren naar muziek of tijdens het gamen. Met behulp van deze nieuwe functie kan je zelf beslissen welk deel van de kamer in de spotlights wordt gezet wanneer je jouw lampen synchroniseert met je tv, film, game of muziek. Bovendien zorgt de functie ervoor dat lampen met verschillende lumenwaarden gelijk kunnen worden gedimd. Een lamp met een een hogere lichtopbrengst (lumen) kan dus tot hetzelfde niveau worden gedimd dan een lamp die een lagere lumenwaarde heeft. Deze functie zal beschikbaar zijn in Q3 en kan worden gebruikt in elk Philips Hue Entertainment-zone.
Door een update van de Philips Hue Bridge worden ook de functionaliteiten van de Philips Hue bewegingssensoren uitgebreid. Op basis van veelvoorkomende feedback zal het aantal tijdslots voor de bewegingssensoren om de gewenste verlichting te activeren toenemen van de huidige twee naar tien. Of je nu kiest voor energiek fel licht in de ochtend, warm licht in de vroege avond om te ontspannen of gedimd licht tijdens de nacht, met deze extra tijdslots kan je jouw verlichting gedurende elk moment van de dag instellen op basis van je dagelijkse routine. Bovendien kan de scène met natuurlijk licht worden geselecteerd als onderdeel één van deze tijdslots, om de zon gedurende de dag na te bootsen. Deze uitgebreide functie is beschikbaar via een update van de Philips Hue Bridge en werkt op elke sensor die je al in bezit hebt en zal naar verwachting in Q3 worden gelanceerd.
Jasper Vervoort
Business Leader, Philips Hue bij Signify
Beschikbaarheid
Over Philips Hue
Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.
Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com
Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.
januari 07, 2025
Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app