Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt vandaag de lancering aan van een nieuwe productcategorie met Philips Hue Secure slimme camera's, sensoren en app-functies die je kunnen helpen je huis beter te beveiligen. Met Philips Hue Secure, dat licht en beveiliging naadloos combineert, kan je jouw huis overal in de gaten houden en ongewenste bezoekers opmerken en afschrikken met licht- en geluidsalarmen.
Houd je huis in de gaten met Philips Hue Secure-camera's
Dankzij de heldere livestream- (1080p HD), opnamemogelijkheden en automatische nachtvisie van de Philips Hue Secure beveiligingscamera weet jij altijd wat er binnen en buiten je huis gebeurt.
Elke keer wanneer een camera een beweging detecteert, krijg je een melding op je telefoon. Onverwachts bezoek? Gebruik de terugspreekfunctie om te vragen wat je bezoeker komt doen. Of laat met één tik in de app je verlichting knipperen en het alarm van je beveiligingscamera afgaan. Philips Hue-camera's zijn standaard voorzien van end-to-end encryptie, zodat videoclips, snapshots en live beelden privé blijven. De camera kan herkennen of een melding wordt veroorzaakt door een persoon of een huisdier.
De Philips Hue Secure-camera’s zijn verkrijgbaar in een zwarte of witte versie, met of zonder kabel. Het installeren van de bekabelde camera is eenvoudig: bevestig de basisplaat tegen de muur of aan het plafond en maak de camera met de magneet vast aan de plaat. De camera kan ook worden gebruikt met een handige voet, waardoor je hem overal in huis kan plaatsen. Deze verzwaarde cameravoet zorgt voor stabiliteit en verbergt de oplaadkabel. Heb je liever helemaal geen kabels, kies dan voor de draadloze versie met batterij of het tafelmodel. Beide camera’s zijn waterproof en kunnen ook buiten worden geïnstalleerd met de camerasteun met grondspies. Ze kunnen eenvoudig worden aangesloten op het bestaande laagspanningssysteem voor buiten van Philips Hue.
De Philips Hue Secure Verstraler met camera is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik en brengt het beste van het Philips Hue systeem samen. Hiermee kun je de achtertuin, patio of oprit in de gaten houden en - wanneer je een lichtalarm activeert vanuit de Philips Hue app - verlicht de schijnwerper onmiddellijk een groot gebied in elke gewenste kleur, zoals helderwit of zelfs rood.
Voor alle Philips Hue Secure-camera's zijn een laagspanningskabel voor buiten en een anti-drop kabel verkrijgbaar.
Ontvang een melding wanneer deuren en ramen opengaan met contactsensoren
De Philips Hue Secure contactsensor - die kan worden gebruikt op deuren, ramen of kasten - stuurt real-time meldingen wanneer de deur, raam of kast wordt geopend of gesloten. Je kunt bijvoorbeeld een contactsensor op de voordeur programmeren om de verlichting in de hal – of elders - aan te laten springen en een melding naar je telefoon te laten sturen, zodat je meteen kunt controleren op mogelijke indringers. De sensoren werken op batterij en hebben een zelfklevende achterkant, waardoor je hem bijna overal kunt plaatsen.
Volledig nieuw Security Center in de Philips Hue-app
De Philips Hue-app beschikt binnenkort over een gloednieuw Security Center om het beveiligingssysteem van je slimme huis te beheren. Wanneer je een melding ontvangt, kan je erop tikken om de app te openen. Je kan dan handmatig een alarm activeren dat jouw verlichting laat knipperen, het geluidsalarm van jouw Secure-camera laat afgaan of de lokale autoriteiten of een vertrouwde contactpersoon belt.
Je kan de instellingen van je Philips Hue Secure camera ook personaliseren in de app. Maak Blackout-zones, die bepaalde delen van de videofeed privé maken, of Activity-zones, die meldingen voor bepaalde zones inactiveert. Je kan eenvoudig het systeem activeren en deactiveren, alarmen instellen of een tijdlijn van gebeurtenissen bekijken en nog veel meer.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bij Signify
Hoe krijg ik toegang tot Philips Hue Secure?
Philips Hue Secure starterkits en bundels combineren op handige wijze verschillende producten om het nieuwe Philips Hue Secure systeem te ervaren. De Philips Hue Bridge is het centrale brein van het systeem en is vereist om de camera’s en sensoren te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot geavanceerde functies zoals automatiseringen van licht- en geluidsalarmen.
Om de privacy en veiligheid van het Philips Hue smart home beveiligingssysteem te garanderen, is het essentieel dat je een Philips Hue account hebt. Dit geeft je direct toegang tot jouw Philips Hue-systeem en beveiligingsfuncties (zelfs als je niet thuis bent). Je kan via je account ook de rechten van individuele leden beheren. Zo kun je leden beperken om alleen de verlichting te bedienen en/of om het beveiligingssysteem in/uit te schakelen.
Je kan zonder abonnement al genieten van live video streaming, de terugspreekfunctie, berichten bij beweging en meer. Met een abonnement krijg je extra beveiligingsfuncties, creëer je slimme bewegingsdetectiezones, AI pakket/dier/voertuig herkenning en sla je de video-opnames op. Kies voor Basic voor 30 dagen terugkijken of Plus voor 60 dagen terugkijken.
Wat is er nog meer nieuw van Philips Hue?
Een nieuwe versie van het populaire Philips Hue Festavia lichtsnoer wordt gelanceerd. In de kerstboom, of op je terras als tuinverlichting - de Philips Hue Festavia lichtsnoeren zijn de ultieme binnen- én buitendecoratie. Ze geven de feestdagen - of elke andere gelegenheid - een magisch tintje. Kies uit 100 (8 meter), 250 (20 meter) of 500 (40 meter) mini smart LED's om je huis te versieren met dynamisch kleurrijk licht of gebruik slechts één kleur voor een traditionele uitstraling. Drie nieuwe lichteffecten, speciaal gemaakt voor Festavia, zullen binnenkort ook beschikbaar zijn in de Philips Hue-app: Prism, Glisten en Opal. Deze effecten zullen ook beschikbaar zijn voor de eerste generatie Festavia-slingers, terwijl het Prism-effect beschikbaar zal zijn voor alle Philips Hue-lampen die geschikt zijn voor kleuren.
Met de nieuwe Philips Hue MR16 slimme lamp kun je Philips Hue slimme verlichting overal in huis naar conventionele spots brengen. De lamp werkt op dezelfde 12 V laagspanning als standaard MR16-lampen, waardoor ze compatibel zijn met de meeste transformatoren. Met een bi-pin basis en standaardbreedte passen deze lampen perfect zowel in grootte als stijl in de meeste bestaande armaturen.
Ten slotte kunnen alle Philips Hue-gebruikers profiteren van de interoperabiliteit van Matter via een software-update voor de Philips Hue Bridge die beschikbaar is in september 2023. Met de lancering van deze update zullen gebruikers een vereenvoudigde ervaring zien bij het verbinden van hun Philips Hue-systeem met andere Matter-compatibele smart home-apparaten en -apps.
Beschikbaarheid
EUR 199.99 / EUR 229.99 met desktop stand
EUR 249.99
EUR 49.99
EUR 39.99 (1-pack) / EUR 69.99 (2-pack)
EUR 349.99
EUR 39.99
EUR 29.99
EUR 14.99
EUR 3.99 per camera per maand or EUR 39.99 per camera per jaar
EUR 9.99 per maand or EUR 99.99 per jaar voor meerdere camera’s
EUR 119.99 (100 LEDs) / EUR 219.99 (250 LEDs) / EUR 359.99 (500 LEDs)
EUR 39.99 (1-pack White ambiance) / EUR 64.99 (2-pack White ambiance) / EUR 64.99 (1-pack White and color ambiance) / EUR 109.99 (2-pack White and color ambiance)
Over Philips Hue
Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.
Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com
Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.
januari 07, 2025
Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app