Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Nieuwe UltraEfficient LED lampen voor wegen, retail and horeca

    16 november 2023

    Signify versnelt de overgang naar energiezuinige verlichting met nieuwe UltraEfficient LED lampen voor wegen, retail, horeca en meer

     

    • De Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient A-klasse lampen zijn de eerste A-klasse HID-lampen met een vermogen van 4.000K geregistreerd in Europa1, waardoor conventionele HID HPL/SON-lampen eenvoudig kunnen worden vervangen door LED voor weg- en straatverlichting.
    • Signify introduceert ook een UltraEfficient A-klasse GU10 LED-spot en een A-klasse dimbare LED-lamp voor verschillende binnentoepassingen, zoals winkels, horeca en woningen.

    Eindhoven, Nederland Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider op het gebied van verlichting, blijft het voortouw nemen in de overgang naar energiezuinige verlichting en helpt gemeenten, gemeenschappen en bedrijven hun energieverbruik te verminderen door conventionele lampen te vervangen door de nieuwe Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient (UE). Daarnaast breidt Signify zijn UltraEfficient LED-assortiment verder uit met de dimbare MASTER LED-lampen UE en A-klasse MASTER LED-spots UE.

     

    De nieuwe producten voldoen aan het hoogste energielabel, 'A', onder de Ecodesign-verordening van de EU, en de energie-etiketteringsverordening, die onlangs in werking is getreden. Als A-klasse producten verbruiken deze nieuwe lampen en spots ten minste 43% minder stroom om hetzelfde vermogen te bereiken als standaard alternatieve producten2.

     

    Duurzaamheid met een snelle return on investment

     

    De nieuwe Philips MASTER LED SON-T UE-lampen zijn de eerste A-klasse LED SON-T-lampen met een kleurtemperatuur van 4.000K die in Europa zijn geregistreerd1. De nieuwe lampen hebben een vergelijkbare uitstraling en lichtverdeling als hun conventionele equivalenten en kunnen eenvoudig achteraf in bestaande SON-T-armaturen worden ingebouwd. Bij een upgrade van conventionele HID-lampen kan in 2,3 jaar een potentieel volledig rendement op de investering worden behaald3. Het vervangen van 100 eenheden van 100W conventionele HID-lampen door 42,8W A-klasse LED SON-T kan € 7.046 per jaar besparen3. De lampen zijn niet-gerichte en niet-dimbare E27/E40-lampen, met een lumenbereik tussen 4.000 lm en 9.000 lm.

     

    Des te meer redenen om te upgraden

     

    De nieuwe A-klasse MASTER LED-lampen UE en A-klasse MASTER LED-spots UE GU10 verbruiken minstens 45% minder energie in vergelijking met standaard LED-alternatieven, en gaan minstens drie keer zo lang mee2,4. Bovendien zijn de A-klasse MASTER LED-lampen UE nu dimbaar, waardoor aanpasbare verlichtingservaringen mogelijk zijn.

    Met de lancering van deze nieuwe toevoegingen aan ons UltraEfficient-assortiment blijft Signify de verschuiving van conventionele verlichting naar efficiëntere LED-verlichting stimuleren. We willen het voor onze klanten gemakkelijker maken om innovatieve verlichtingsoplossingen met toegevoegde waarde te implementeren die de klanten helpen hun energieverbruik snel en effectief te verminderen.”

     

    Michael Rombouts
    Business Leader LED Lamps and Luminaires

    Beschikbaarheid

     

    • Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient (2.700/4.000K, 19-43W, 3.600-9.000 lumen, 50-100W-equivalent)
    • Philips MASTER LED-spot UltraEfficient GU10 EELA (equivalent van 2.700/3.000/4.000K, 2,1 W, 50 W)
    • Philips MASTER LED-lampen UltraEfficient Dimbaar (equivalent van 2.700/3.000K, 4W, 60W)
    • Philips MASTER LED-lampen UltraEfficient Globe G95 en ST64 (equivalent van 2.700K, 4W, 60W)
    • Philips MASTER LED-luster UltraEfficient (equivalent van 2.700/4000K, 2,3 W, 40 W)

    1Volgens de EPREL-databank op de datum van publicatie van dit persbericht. 

    2Energiebesparing van de Ultra Efficient-producten in vergelijking met de standaard alternatieve producten van Philips: Philips MASTER LED-bulb UE bespaart 50% in vergelijking met Philips CorePro LED-bulb A60 60W; Philips MASTER LED-spot UE EELA bespaart 45% in vergelijking met Philips LED-spot GU10 50W.  Philips MASTER LED SON-T UE lamp bespaart 43% in vergelijking met Philips SON-T 100W E E40.

    3Deze berekening vergelijkt de Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient met de conventionele Philips SON-T 100W E E40. Aangenomen wordt dat de lampen jaarlijks 4.100 uur worden gebruikt. De gemiddelde energiekost bedraagt 0,287 €/kWh en wordt berekend voor de toepassing van professionele wegen en straten in Europa, geldig in 2022, op basis van 47 Europese landen: Albanië, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kazachstan, Kosovo, Kirgizië, Letland, Litouwen, Luxemburg,  Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne, Oezbekistan. De gepresenteerde gegevens zijn een illustratieve voorspelling op basis van een eigen model dat door Signify is ontwikkeld om klanten te helpen de impact van verlichting op het milieu te begrijpen. Signify's "Green Switch conventioneel lichtpuntconversiemodel" maakt gebruik van input uit tal van bronnen, referenties en datapunten (beschikbaar op aanvraag) om een gesimuleerd beeld te genereren van het energieverbruik van een bepaalde markt, maar waarvan de nauwkeurigheid niet kan worden geverifieerd. Het scheidingsteken voor duizendtallen is een komma (,) en het decimaalteken is een punt (.).

    4Philips MASTER LED-bulb UE (50.000 uur bij L70, 4W) vergeleken met Philips CorePro LED-bulb A60 60W (15.000 uur bij L70, 8W); Philips MASTER LED-spot UE EELA (50.000 uur bij L70, 2,1 W) vergeleken met Philips LED-spot GU10 50 W (15.000 uur bij L70, 4,6 W).

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

    • Signify kunstwerk tijdens GLOW

      november 13, 2024

      Signify kunstwerk tijdens GLOW

    • Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

      oktober 25, 2024

      Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify