Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Nieuwe Philips Hue lampen en accessoires bieden nog meer flexibiliteit

    23 januari 2024

    Philips Hue lanceert nieuwe producten die je verlichtingservaring nog verder verbeteren

     

    Eindhoven, the NetherlandsSignify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt nieuwe innovaties aan binnen het Philips Hue-assortiment om je verlichting nog beter te personaliseren. De nieuwe Philips Hue Dymera wandlamp creëert zowel binnen als buiten een architecturale look met op- en neerwaarts licht dat afzonderlijk instelbaar is. Nieuw is ook een 3D-geprint Philips Hue koord voor de bestaande filamentlampen, op maat gemaakt van 55% biocirculair materiaal1. Daarnaast wordt ook het Philips Hue Perifo railverlichtingsysteem verder uitgebreid met nieuwe connectoren waardoor je meer keuzemogelijkheden hebt in het railontwerp. Tot slot zijn vanaf vandaag ook de eerder aangekondigde Philips Hue Secure camera starterkit en Philips Hue Secure verstraler met beveiligingscamera beschikbaar, evenals nieuwe functies in de app.

     

    Afzonderlijk regelbare lampen voor een architecturale look

     

    De nieuwe Philips Hue Dymera wandlamp heeft een uniek ontwerp en richt het LED-licht zowel omhoog als omlaag op de muur voor een architecturale look. Zo geef je elke ruimte een verfijnde stijl. De twee afzonderlijk regelbare lampen zijn met één tik te bedienen in de Hue app. De Philips Hue Dymera wandlamp is weerbestendig en kan dus zowel binnen als buiten gebruikt worden.

     

    Meer flexibiliteit voor een gepersonaliseerd ontwerp

     

    Het nieuwe Philips Hue koord voor filamentlampen is speciaal gemaakt als aanvulling op de populaire Philips Hue filamentlampen. Het snoer kan eenvoudig boven een salon- of eettafel worden gemonteerd en samen met een filamentlamp worden gebruikt als een blikvanger in huis. Het is verkrijgbaar in zwart of wit en in twee maten, zodat het gemakkelijk in elk interieur past. De 3D-geprinte onderdelen zijn gemaakt van 55% bio-circulair materiaal dat bestaat uit afval en reststoffen van biologische oorsprong1. Het snoer is exclusief verkrijgbaar op philips-hue.com.

     

    Met de nieuwe Philips Hue Perifo T-connector kunnen rails in drie verschillende richtingen lopen, zodat je de hele kamer kunt verlichten met slimme railverlichting. De Philips Hue Perifo flexibele connector biedt volledige flexibiliteit over de vorm van de rail, omdat de connector ervoor zorgt dat de rails in elke richting en buiten een hoek van 90 graden kunnen lopen. Dit biedt meer mogelijkheden om elke vorm van railverlichting te creëren en zelfs railverlichting van je muur naar je plafond te laten lopen. Beide connectoren zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

     

    Verbetering van het Philips Hue Secure-systeem

     

    De eerder aangekondigde Philips Hue Secure camera starterkit en de Philips Hue Secure schijnwerpercamera zijn nu verkrijgbaar. De Philips Hue Secure camera starterkit is geschikt voor zowel binnen als buiten en is speciaal ontworpen om nieuwe gebruikers een volledige reeks slimme huisbeveiligingsmogelijkheden te bieden. Deze starterkit bevat een witte Philips Hue Secure bedrade camera - die een voedingseenheid en muurbevestiging bevat om de camera te installeren waar je maar wilt - twee witte contactsensoren, twee standaardlampen met wit en gekleurd licht met E27-fitting en een Hue Bridge, die toegang geeft tot alle functies die het Philips Hue Secure-systeem te bieden heeft. Met functies zoals live view, nachtzicht en tweerichtingsspraak kan Philips Hue Secure je meldingen sturen van mogelijke beveiligingsrisico's of indringers afschrikken met unieke licht- en geluidsalarmen. De starterkit integreert naadloos in het Philips Hue systeem en werkt perfect samen met je Hue lampen en accessoires. Met deze slimme combinatie van licht en alarm heb je altijd een gerust gevoel.

     

    De Philips Hue Secure verstraler met beveiligingscamera brengt het beste van het Philips Hue systeem samen. De verstraler combineert licht en beveiliging en is speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis om je achtertuin, het terras of oprit in de gaten houden. Wanneer je een lichtalarm activeert vanuit de Philips Hue-app - verlicht de schijnwerper onmiddellijk een groot gebied in elke kleur, zoals helder wit of zelfs rood. De Philips Hue Bridge is vereist voor het gebruik van de Secure verstraler met beveiligingscamera.

     

    Aankomende functies voor Philips Hue Secure

     

    Ten slotte brengt Philips Hue voortdurend nieuwe functies naar het Security Center van de Philips Hue-app. Nieuwe updates worden verwacht in de eerste helft van 2024 en omvatten verbeteringen in de beveiliging van pushmeldingen en de tijdlijn van het evenement, evenals automatische licht- en geluidsalarmen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Daarnaast werkt Philips Hue aan de ontwikkeling van ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Home voor het Philips Hue Secure-systeem.

     

    Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com/nl-nl

    Beschikbaarheid

     

    • Philips Hue Dymera wandlamp (beschikbaar vanaf 27 februari 2024) - EUR 219.99
    • Philips Hue koord in zwart of wit voor filamentlampen (beschikbaar februari 2024)
       EUR 59.99 (size M) / EUR 69.99 (size L) - exclusief verkrijgbaar op philips-hue.com
    • Philips Hue Perifo flexibele connector (beschikbaar vanaf 6 februari 2024) en T-connector (beschikbaar in Q1 2024) - EUR 34,99
    • Philips Hue Secure camera starterkit (beschikbaar vanaf 23 januari 2024) - EUR 399,99
    • Philips Hue Secure verstraler met beveiligingscamera (beschikbaar vanaf 23 januari 2024) - EUR 349,99
    1 De gebruikte materialen zijn ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) gecertificeerde afvalstromen en reststromen. Dit kan tallolie zijn uit de houtverwerkende industrie of gebruikte frituurolie. Het bio-circulaire granulaat dat als grondstof wordt gebruikt voor de 3D-geprinte armaturen van Signify is ISCC PLUS-gecertificeerd en voor 71,5% hernieuwbaar. Alleen al op basis van de kleuren en additieven die bij de productie worden gebruikt, zal het officieel massagebalanceerde tarief "ten minste 55%" zijn.

    Over Philips Hue

     

    Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.

     

    Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com

    Over Signify

     

    Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 12, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app