Wakker worden met een opgeladen gevoel
In de nieuwe Philips Hue Twilight nachtlamp huist een knap staaltje technologie omringd door een uniek design. Drie verschillende toepassingen zorgen voor een unieke beleving én ondersteunen ons biologische (slaap)ritme: slaap- en ontwaakverlichting, focusverlichting én sfeerverlichting. De lamp is verkrijgbaar in zowel wit als zwart en helpt je een regelmatige slaaproutine aan te houden, rustig in slaap te vallen en helemaal opgeladen wakker te worden. Met twee afzonderlijk regelbare lichtbronnen bootst de Philips Hue Twilight het brede kleurenpalet na in zowel het ochtend- als avondlicht met unieke ColorCast-technologie. Gebruik het voorste licht als leeslamp en de achterste lichtbron om je slaapkamer te verlichten met een prachtige gloed. Het compacte ontwerp past gemakkelijk op een nachtkastje en is voorzien van twee aanpasbare knoppen om het licht te bedienen, naast de bediening via de Philips Hue-app. Met één knop blader je door zes nieuwe lichtscènes, zoals 'Opstaan' of 'Slaperig'. Met de andere activeer je de nieuwe ‘Sunset Go to Sleep’-automatisering, die een zonsondergang simuleert met een rijke mix van rode tinten, zodat je rustig en ontspannen in slaap kan vallen. Daarnaast kan je ook een ontwaakautomatisering instellen, waardoor het licht geleidelijk helderder wordt, zodat je zachtjes wakker wordt met de warme kleuren van de ochtendzon.
Een blikvanger in je moderne interieur
Na de lancering van de populaire Lightguide Ellipse-vorm kun je met de vier nieuwe Philips Hue Lightguide-lampen een unieke verlichtingservaring creëren. Gebruikers kunnen nu kiezen uit vijf hoogwaardige vormen van handgeblazen glazen lampen: kleine bol, grote bol, driehoekige, Edison en Ellipse-vorm. Hun eigentijdse ontwerp biedt een opvallende, moderne stijl in combinatie met alle slimme functies van Philips Hue. Deze lampen bieden een heel scala aan wit en gekleurd licht en zijn te bedienen met de Philips Hue-app. Je kan de Lightguide-lampen combineren met een nieuwe Philips Hue 3D-geprinte tafellampvoet. Plaats het op bijzet- of salontafels als een opvallend decoratief stuk om jouw interieur te verrijken. De lamp, die 3D-geprint is met behulp van bio circulaire materialen, is verkrijgbaar in de kleuren salie, zand en glanzend zwart.
Flexibel licht op moeilijk bereikbare plaatsen
De nieuwe Philips Hue Solo lightstrip is ideaal om grotere oppervlakten met zacht, stijlvol indirect licht te verlichten. Vorm en buig verlichting naar wens met de nieuwe Philips Hue Solo lightstrip. Eenvoudig in gebruik en toegankelijk voor elke gebruiker, biedt het de flexibiliteit om licht toe te voegen op zelfs moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijdbare versies van 3 m, 5 m en 10 m past hij subtiel in elke ruimte, zoals in kasten, op plafonds of muren, en langs trappen en vloeren, om elke ruimte te upgraden. Met 1700 lumen aan verbluffende lichtopbrengst, verlicht de lichtstrip je huis met oneindig veel kleur en puur wit licht (dankzij RGBWW LED's).
Plafondverlichting om elke ruimte te verlichten
Philips Hue Datura plafondlamp met een ronde vorm en slank frameloos profiel verbetert het gevoel van ruimte overal in jouw huis, vooral in kamers met een lage plafondhoogte. Het plafondpaneel wordt geleverd met twee afzonderlijk regelbare lichtbronnen in wit en gekleurd licht die zowel een krachtig functioneel licht in de ruimte creëren, als een zachte plafondgloed.
Ook de nieuwe Philips Hue Tento plafondlamp biedt alle tinten warm tot koel wit en gekleurd licht om elke ruimte in je huis te verlichten. Met zijn slanke ronde ontwerp ziet het er overal goed uit en is het gemakkelijk te installeren in verschillende (functionele) ruimtes.
Ook komt er een uitbreiding op het gamma Philips Hue slimme inbouwspots, die je de flexibiliteit bieden om overal in huis kleurrijk slim licht toe te voegen. Dankzij hun ongelooflijk dunne profiel zijn deze nieuwe spots eenvoudig te installeren en passen ze in kamers met verlaagde plafonds, zoals een slaapkamer, in de kelder, een woonkamer of een badkamer. Met maximaal 1150 lumen en een brede lichtstraal zijn ook deze Philips Hue slimme inbouwspots helder genoeg om je ruimte te vullen met licht en zorgen ze voor een perfecte lichtverspreiding over grote oppervlakken.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bij Signify
Andere nieuwe producten van Philips Hue
Tot slot kregen ook de bestaande GU10-spots een upgrade waardoor ze nu helderder schijnen. Ze bieden 400 lumen bij 4000k vergeleken met de 350 lumen van de vorige generatie. Bovendien maken de nieuwe GU10 lampen je smarthome weer een stukje energiezuiniger, dankzij een verbeterde levensduur van 25.000 uur (vergeleken met 15.000 uur) en een 50% lager stand-by stroomverbruik.
Daarnaast zijn er ook nieuwe app-updates en verbeteringen voor het geïntegreerde beveiligingssysteem. Gebruikers van Philips Hue Secure zullen binnenkort licht- en geluidsalarmen zo kunnen instellen dat ze automatisch afgaan wanneer het systeem is ingeschakeld, en kunnen hun beveiligingssysteem zo plannen dat het automatisch wordt in- en uitgeschakeld volgens een schema. Bovendien kunnen gebruikers kiezen uit drie verschillende standen voor batterijoptimalisatie. Deze nieuwe functies zullen beschikbaar zijn vanaf deze zomer.
Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com/nl-be
Beschikbaarheid
Beschikbaar vanaf 18 juni 2024:
Beschikbaar vanaf zomer 2024:
Over Philips Hue
Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.
Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.