Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box

    September 5, 2024

    Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box, samen met een reeks nieuwe lampen en functionaliteiten in de app.

     

    Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider op het gebied van verlichting, kondigt een nieuwe versie aan van de Philips Hue Play HDMI sync box. De Philips Hue Play HDMI sync box 8k is ontworpen om je Philips Hue lampen te synchroniseren met de nieuwste HDMI 2.1-videostandaard die wordt gebruikt door populaire spelconsoles, zoals PS5 en Xbox One, met resoluties tot 8K en verversingssnelheden tot 120Hz. Hiermee synchroniseer je jouw lampen zonder enige vertraging met je tv-scherm om films te kijken, muziek te luisteren of te gamen. Ook het decoratief portfolio wordt verder uitgebreid met een vierkante en/of rechthoekige vorm van de eerder geïntroduceerde Philips Hue Datura plafondlamp. Ook de Philips Hue Tento plafondlamp zullen binnenkort beschikbaar zijn in twee nieuwe vierkante varianten. Tot slot zijn er ook weer heel wat nieuwe functionaliteiten in de app. Zo zal het later dit jaar mogelijk worden om Philips Hue Secure-camera's met Alexa en Google Home te koppelen.

     

    Hoogwaardige, baanbrekende lichtsynchronisatie

     

    De Philips Hue Play HDMI sync box 8K tilt home entertainment naar een hoger niveau. Speel, kijk en luister nog intenser terwijl je lichten oplichten, dimmen en veranderen met je scherm. Deze HDMI sync box 8k levert real-time synchronisatie met superieure kleurnauwkeurigheid en ondersteunt de HDMI 2.1-videostandaard die wordt gebruikt door de allernieuwste spelconsoles, zoals PS5 en Xbox One, evenals de nieuwste tv's en andere streaming-apparaten. Hierdoor kun je content van de hoogste kwaliteit synchroniseren en streamen met ultrasnelle verversingsfrequenties en resoluties, waaronder 8K bij 60 Hz voor videocontent en 4K bij 120 Hz voor spelconsoles. De effecten zijn altijd in sync met je tv omdat de sync box gegevens rechtstreeks van de bron ontvangt voordat ze je scherm bereiken, in tegenstelling tot apparaten die reageren op het scherm zelf. Dit geeft je een eersteklas sfeerverlichting zonder vertragingen of verkeerd afgestemde kleuren.

     

    De HDMI sync box 8K zal je zintuigen prikkelen en een totale mediabeleving creëren. Het synchroniseert tot 10 Philips Hue-lampen met kleurfunctie om de actie op het scherm te evenaren - van achtervolgingen op volle snelheid tot volledige hinderlagen - in elke game of film. Alle Philips Hue-lampen met kleurfunctie, inclusief de hiervoor ontworpen Play-lampen, kunnen de kleuren op je scherm nauwkeurig matchen, waardoor een spannende en interactieve ervaring in de hele kamer ontstaat. Gebruik de Hue-app om je instellingen te personaliseren, zoals de helderheid en snelheid van de effecten of bepaal een standaardinstelling. Bedien via de app, de bedieningsknop op het product of door de afstandsbediening van je tv te programmeren met aangepaste opdrachten.

    Mensen houden ervan om te ontsnappen aan de druk van het dagelijks leven door te verdwalen in hun entertainment. Met trots presenteren we de volgende generatie Philips Hue Play HDMI sync box 8K die compatibel is met de allernieuwste spelconsoles, waardoor het een echte game changer is.”

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue bij Signify

     

    De HDMI sync box 8k heeft vier HDMI-poorten waarop je media-apparaten als spelconsoles of streamingapparaten kunt aansluiten. De HDMI sync box 8k is niet geschikt voor smart tv-apps. Die apps openen namelijk rechtstreeks op de televisie en gaan dus niet via een HDMI-apparaat door de sync box. De HDMI Sync Box 8k is compatibel met 8K, Dolby Vision en HDR10+.

     

    Plafondlampen om elke ruimte te verlichten

     

    De Philips Hue Datura plafondlamp is nu ook verkrijgbaar in zowel een vierkant als rechthoekig ontwerp, naast de ronde varianten die eerder dit jaar werden gelanceerd. Deze nieuwe vormen zijn voorzien van een frameloos profiel om het gevoel van ruimte overal in uw huis te versterken, vooral in kamers met lage plafonds. De plafondlamp heeft twee afzonderlijk regelbare lichtbronnen in wit en gekleurd licht, wat betekent dat je zowel een krachtig functioneel licht in de ruimte kan creëren, evenals een zachte plafondgloed voor een decoratief tintje.

     

    Ook de Philips Hue Tento plafondlampen zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe vierkante vormen. Met zijn strakke ontwerp in zwart of wit past hij naadloos in zijn omgeving en is hij eenvoudig te installeren in grote kasten, garages en meer. Het paneel van 30 cm is beschikbaar in een variant met enkel wit licht, warm tot koel wit licht en/of gekleurd licht, terwijl het paneel van 40 cm verkrijgbaar is in een variant met warm tot koel wit en/of gekleurd licht.

     

    Personaliseer slimme verlichting in de Philips Hue-app

     

    In de Philips Hue-app vind je binnenkort vier gloednieuwe effecten: Cosmos, Underwater, Enchant en Sunbeam.  Vanaf nu kun je ook alle effecten personaliseren - zowel bestaande als nieuwe - door hun intensiteit (d.w.z. helderheid en snelheid) en basiskleur te wijzigen.

     

    Later dit jaar zal de Philips Hue-app ook worden geüpgraded om de integratie van meerdere Bridges te ondersteunen. Dit is vooral interessant voor gebruikers met een groot aantal lampen en accessoires. Dit betekent dat je vanaf dan meerdere Bridges aan één huis kan toevoegen, de status van al je kamers in één weergave bekijken en ze bedienen zonder tussen Bridges te hoeven schakelen.

     

    Bovendien worden Philips Hue-accessoires steeds slimmer. Nieuwe functies zijn onder meer het veelgevraagde ‘Do not Disturb’, waarmee je voorkomt dat bewegingssensoren de actieve scène veranderen wanneer er beweging wordt gedetecteerd, evenals het starten en stoppen van aanwezigheidssimulatie en timers via Hue-schakelaars.

     

    App-functies om je huis verder te beveiligen

     

    Naast voortdurende innovaties op het gebied van verlichting, lanceert Philips Hue ook verschillende app-updates en verbeteringen voor het geïntegreerde beveiligingssysteem, Philips Hue Secure. Deze nieuwe functies zullen later dit jaar beschikbaar komen:

     

    • Philips Hue Secure camera’s zullen compatibel zijn met Alexa en Google Home, zodat je spraakbesturing kunt gebruiken en de livestreams van je camera's kunt weergeven op compatibele apparaten, zoals Echo Show, Fire TV en de Google Nest Hub, maar ook in de Alexa-app en Google Home-app.
    • Philips Hue Secure-gebruikers zullen handige routines kunnen instellen voor het in- en uitschakelen van het Secure-systeem volgens hun dagelijkse schema, zodat hun systeem altijd is ingeschakeld wanneer dat nodig is.
    • Met de nieuwe optie ‘Batterijbesparing’ voor draadloze camera’s met batterij kan je de levensduur van de batterij van de camera beheren voor extra gebruiksuren.

     

    Wat is er nog meer nieuw van Philips Hue?

     

    Philips Hue introduceert ook een nieuwe AR-functie in de Hue-app waarmee gebruikers Philips Hue-lampen via AR kunnen ervaren voordat ze overgaan tot aankoop. Hiermee kan je de lampen of producten op schaal ervaren met realistische lichteffecten in jouw eigen omgeving om te zien hoe het er in het echt uit zou zien. De AR-functie wordt ondersteund door iOS Pro-apparaten en zal in het najaar van 2024 beschikbaar komen.

     

    Ga voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies naar http://www.philips-hue.com/nl-be

     

    Beschikbaarheid

     

    Philips Hue Play HDMI sync box 8K (beschikbaar vanaf 5 september 2024) - EUR 349.99

     

    Philips Hue Datura 60x60cm of 120x30cm (beschikbaar vanaf herfst 2024) - EUR 399.99

     

    Philips Hue Tento vierkant in wit of zwart  (beschikbaar vanaf herfst 2024)

    • 30x30cm, wit licht - EUR 69.99
    • 30x30cm, warm wit tot koel wit licht - EUR 89.99
    • 30x30cm, wit licht en gekleurd licht - EUR 109.99
    • 40x40cm, warm wit tot koel wit licht - EUR 119.99
    • 40x40cm, wit licht en gekleurd licht - EUR 149.99

     

    Over Philips Hue

     

    Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.

     

    Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op www.philips-hue.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
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
    • Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box

      september 05, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box