Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties
De betere keuze van professionals
Elk project brengt druk met zich mee, strakke deadlines, veeleisende specificaties, geen ruimte voor fouten. Philips CoreLine is ontwikkeld voor professionals die snelheid, betrouwbaarheid en consistente prestaties waarderen. Het is het assortiment waar installateurs en groothandels op vertrouwen wanneer het werk in één keer goed moet gebeuren. Eén portfolio voor elke toepassing, gebouwd voor hoe u in de praktijk werkt.
Ontdek het assortiment en vind de juiste armatuur voor uw project.
Waarom CoreLine de betere keuze van professionals is
Langdurige betrouwbaarheid en prestaties staan centraal in het CoreLine-assortiment. Daarom zijn alle producten ontworpen om uit te blinken waar het er het meest toe doet: installatiesnelheid, lichtkwaliteit, flexibiliteit en levensduur, zodat u bij elk project een duidelijk voordeel heeft.
Hoogwaardig licht voor verschillende toepassingen
Snelle installatie dankzij slimmer ontwerp
Verpakking uit één materiaalsoort
Connected opties die eenvoudig te configureren zijn
Reserveonderdelen beschikbaar
Zo ziet next-level eruit
Maak kennis met de nieuwe CoreLine Waterdicht gen3: ontworpen om uit te blinken waar het er het meest toe doet.
- Hoogwaardig licht voor diverse toepassingen
- Zeer lange levensduur van 100.000 uur (L80)
- 186–189 lm/W met UltraEfficient-versies
- Snelle installatie, alle verpakking in één afvalbak
- Connected opties, eenvoudig te configureren
- Reserveonderdelen beschikbaar
* Alleen beschikbaar voor geselecteerde producten
Voor elke toepassing is CoreLine een oplossing waarop je kunt vertrouwen
Optimaliseer focus, comfort en efficiëntie in moderne werkplekken.
CoreLine-producten brengen consistent licht van hoge kwaliteit in kantoren van elke vorm en grootte, en ondersteunen zo productiviteit, visueel comfort en energieprestaties. Ontworpen voor eenvoudige installatie en betrouwbare werking helpt CoreLine bij het creëren van gezonde en efficiënte werkplekken waar mensen graag werken en gebouwen die voldoen aan de hedendaagse prestatienormen.

Ontdek wat Signify nog meer voor je kan doen
Philips Ledinaire
Het Philips Ledinaire-assortiment biedt bewezen kwaliteit en moeiteloze installatie. Het staat voor uitstekende verlichting zonder gedoe.
Bronnen
Onze bronnenpagina staat vol met alles over verlichting. Van tools en kennis tot manieren om contact op te nemen.
Toepassingen
Op zoek naar een oplossing voor een specifieke toepassing? Ontdek onze speciale toepassingspagina’s voor diepgaande inzichten.
Veelgestelde vragen
Vertrouwde Philips-kwaliteit, uitstekend licht, robuust ontwerp en een lange levensduur, ontworpen om te presteren waar het ertoe doet. Daarom is het de betere keuze van professionals.
CoreLine is een portfolio, geen enkel product. Het omvat productfamilies voor verschillende behoeften zoals CoreLine Waterdicht voor veeleisende omgevingen en CoreLine Montagebalk voor dagelijkse lineaire toepassingen.
CoreLine is ontworpen voor een breed scala aan professionele toepassingen. Voor inspiratie en gebruiksscenario’s kunt u onze toepassingen voor zorg- en retailverlichting bekijken.
Alle producten in de CoreLine-familie zijn ontworpen voor snelle installatie. De quick-connector is een belangrijk kenmerk dat dit mogelijk maakt. Snelle installatie begint met snel uitpakken: CoreLine-verpakking bestaat alleen uit karton en kan eenvoudig in één afvalbak weggegooid worden.
Philips CoreLine Waterdicht is ontwikkeld om uit te blinken waar het er het meest toe doet: hoogwaardige verlichting, snelle installatie en langdurige prestaties, met connected opties die eenvoudig te configureren zijn en beschikbare reserveonderdelen.
In diverse productfamilies kan noodverlichting worden toegevoegd met behulp van extra noodverlichtingskits. Controleer bij de gewenste productfamilie de beschikbare opties of neem contact met ons op.
Hoe kunnen we je ondersteunen?
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.
Meer informatie
Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.
Partner locator
Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.