De belangrijkste elementen in een smart city zijn meetbaarheid en connectiviteit. In een slimme stad zijn bijvoorbeeld verkeerslichten, gebouwen en straatverlichting voorzien van 5G-internet en sensoren. Hierdoor kun je als gemeente monitoren hoe het bijvoorbeeld staat met personen- en goederenstromen, klimaat (luchtkwaliteit, droogte, hitte, regenval), energieverbruik en afvalbeheer. Dit maakt datagedreven beleid mogelijk. Doordat diverse onderdelen in een smart city via het internet of things (IoT) met elkaar verbonden zijn, is het bovendien makkelijker om die onderdelen op elkaar af te stemmen.
1)Leefbaarheid – in een slimme stad wordt bijv. de luchtkwaliteit of geluidsoverlast gemonitord - zo worden lokale verschillen in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd.
2) Sociale veiligheid – door camera's en sensoren kunnen bijv. de politie en hulpverleners sneller en op de juiste plaats hun werk doen.
3)Verkeersveiligheid – connected geautomatiseerd vervoer communiceert in de toekomst met elkaar en met slimme wegkantsystemen. Op plekken waar een mix van harde en zachte weggebruikers aanwezig zijn, kunnen slimme verkeerslichten en signalisering de kans op ongevallen verkleinen.
4)Bereikbaarheid – slim verkeersmanagement weet waar filevorming dreigt en past verkeersstromen erop aan. Een slim parkeerbeleid maakt parking vinden gemakkelijker en vermijdt file.
5) Duurzaamheid - Connected LED-straatverlichting voorzien van lichtbesturing en bewegingsdetectie detecteert voorbijgangers en past de hoeveelheid licht erop aan. Slimme openbare LED-verlichting is zo tot 80% energiezuiniger dan reguliere straatverlichting.
6) Klimaatadaptatie - een slimme stad is ‘resillient’: dat betekent dat het veerkrachtig is tegen de (klimaat)uitdagingen die een stad moet trotseren. Van hittestress tot wateroverlast: de slimme stad meet het voortdurend en maakt passend regionaal beleid mogelijk. Door gebouwen ook fysiek met elkaar te verbinden voorziet de restwarmte of (regen)wateroverschot van de een in de behoefte van een ander.
Er zijn twee manieren om uw huidige openbare verlichtingsnetwerk aan te passen:
Je kunt de LED-armaturen ook al laten voorzien van microchips die 5G mogelijk maken. Deze zogenaamde ‘Smart Public Nodes’ maken van elke lichtmast een pion in een wijdvertakt razendsnel 5G-netwerk. Dit vormt de essentiële digitale infrastructuur waar de slimme stad op draait. Groot voordeel: doordat je kiest voor een draadloos netwerk, bespaar je veel tijd en geld met het aanleggen van bekabeling.
Op het moment dat het slimme lichtnetwerk er ligt, kun je de rest van de stad aansluiten. Intelligente verkeerslichten, smart buildings, connectieve zelfrijdende auto’s en slimme verlichting vormen samen één slimme stad, waarin je via het internet of things alles meet en regelt.
Het realiseren van een smart city kun je niet alleen. Als gemeente met een smart city-ambitie heb je draagvlak en kennispartners nodig. Ga met leveranciers, adviseurs en kennisplatforms om tafel. Het is een interactief proces waarbij ‘learning by doing’ voorop staat.
De transitie naar een smart city gaat gefaseerd en start met een lichtvisie. Dat is een plan hoe je het lichtnetwerk zo inricht zodat het straks het grid vormt voor je slimme stad. Signify helpt je graag bij het opstellen van uw lichtvisie
Ondertussen ontwikkelt de stad zich volop als een Smart City. De stad heeft de ambitie om een echte topspeler te worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon te zetten. Deze ambitie is beschreven in een sterke visie- en prioriteitennota Smart City. Hier heeft de stad beslist om via slimme technologie oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Het resultaat moet een duurzame en wendbare stad zijn. Een stad waarin het leven van burgers, bedrijven, brains en bezoekers makkelijker is, met een efficiënt bestuur en een nog betere dienstverlening.