Eenvoudig. Effectief. Slim

Interact logo

Interact Pro is een eenvoudig te installeren, kostenefficiënt draadloos verlichtingssysteem.

Eenvoudig

Eenvoudig

Met de intuïtieve app is het instellen van de verlichting snel en zonder gedoe. Het webportaal en de gateway maken afstandsbeheer van het gebouw mogelijk en bieden andere voordelen – zowel voor binnen- als buitenruimtes zoals parkeerterreinen.

Slim

Slim

Interact Pro helpt de energierekening en operationele kosten van een gebouw te verlagen, terwijl het een positieve invloed heeft op het welzijn, de productiviteit en de veiligheid van werknemers.

Schaalbaar & open

Schaalbaar & open

Het systeem is eenvoudig op te schalen of af te schalen qua mogelijkheden, hardware en gebruiksgebieden op elk moment. Bovendien kunnen we integreren in de wereld van DALI.

Dit is alles wat je nodig hebt voor je slimme verlichtingssysteem.

Zo werkt het.

Bekijk hoe de Interact Pro-componenten samenkomen om één krachtig systeem te creëren voor eindeloze slimme mogelijkheden.

Zo werkt het: Interact Pro

Interact Pro-functies

Overtuig uw klanten met een veelvoud aan slimme functies die binnen de kortste tijd een indrukwekkend effect zullen hebben op energiebesparing en comfort in elk bedrijf.

Bluetooth-gebaseerde installatie

Bluetooth-gebaseerde installatie
Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de Bluetooth-installatie met de smartphone-app.

Meerdere installateurs per project

Meerdere installateurs per project
Snellere realisatie is mogelijk met meerdere installateurs die gelijktijdig aan één project werken.

Voorbereiding van projecten buiten de locatie

Voorbereiding van projecten buiten de locatie
Bereid projecten van tevoren voor om tijd ter plaatse te besparen. Dit is mogelijk via de Interact Pro-app en het webportaal.

Aanpassen aan elke ruimte

Aanpassen aan elke ruimte
Gedetailleerde verlichtingsinstellingen zoals aan/uit-gedrag, timing en lichtniveaus maken het mogelijk om het systeem perfect aan elke ruimte aan te passen.

Cloud backup

Cloud-backup
Alle projectinformatie wordt veilig in de cloud opgeslagen om ervoor te zorgen dat gegevens nooit verloren gaan.

Regelmatige app-updates

Regelmatige app-updates
Ons team werkt continu aan het verbeteren van de gebruikerservaring en het toevoegen van nieuwe functies aan het systeem.

Krijg ondersteuning

Krijg ondersteuning
De in-app chatbot Bulbi is 24/7 beschikbaar om je te helpen: bezoek hem voor directe hulp.

Bewegingsdetectie

Bewegingsdetectie
Helpt energie te besparen door lichten alleen te activeren wanneer ze in gebruik zijn.

Daglicht oogst

Daglicht oogst
Maakt gebruik van sensorgegevens om de lichten automatisch te dimmen wanneer er voldoende zonlicht in een kamer is.

Draadloze schakelaars

Draadloze schakelaars
Kunnen overal worden geïnstalleerd om de bediening van het verlichtingssysteem toegankelijker te maken en het oplossen van problemen te vergemakkelijken.

Scène-ondersteuning

Scène-ondersteuning
Maak eenvoudig aangepaste scènes en roep ze op met draadloze schakelaars of de app.

Organiseer uw verlichting

Organiseer uw verlichting
Rangschik de verlichting van uw gebouw in netwerken (bijvoorbeeld op vloerniveau). Bereik een gedetailleerde controle door verder onder te verdelen in groepen (bijvoorbeeld kamers) en zones (bijvoorbeeld raamgebieden).

Tunable white

Tunable white
Stel de standaardkleurtemperatuur voor uw lichten in of bestuur deze handmatig met draadloze schakelaars.

Ontgrendel meer functies met de Interact Pro-gateway

De Interact Pro draadloze gateway (WG) vormt de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem via internet met de cloud. De IP-ruggengraat tussen de WG maakt communicatie mogelijk tussen de armaturen en de cloud. De WG maakt verbinding met de armaturen via ZigBee.

Interact Pro gateway
Diagnose op afstand

Diagnose op afstand
Weet welke apparaten hun levensduur naderen op basis van branduren en potentiële storingen op project- en armatuur niveau om het onderhoud van het gebouw te verbeteren.

Energierapportage

Energierapportage
Tot 12 maanden gedetailleerde rapportage van het energieverbruik. Exporteer in .csv-formaat voor verdere verwerking.

Over-the-air upgrades

Over-the-air upgrades
Automatische functie- en beveiligingsupgrades vinden plaats op de achtergrond met minimale impact op de bedrijfsvoering van het gebouw.

App-bediening

App-bediening
Geef gebruikers toegang om de verlichting om hen heen aan hun voorkeuren aan te passen.

Scènes plannen

Scènes plannen
Automatisch tot 16 scènes per dag doorlopen. Deze schema's herhalen zich dagelijks.

Verlichting op afstand bedienen

Verlichting op afstand bedienen
Zet de lichten op afstand aan, uit of activeer een scène via de Interact Pro-app of het webportaal.

Daglicht schakeling

Daglicht schakeling
Maakt gebruik van sensorgegevens om de lichten automatisch uit te schakelen wanneer er voldoende zonlicht een ruimte verlicht.

Klaar om nog verder te gaan?

Het Interact IoT-systeem biedt veel meer functies. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.

Binnen navigatie

Binnen navigatie
Snelle oriëntatie: locatiegebaseerde diensten kunnen u helpen snel kamers te vinden en te reserveren.

Milieu monitoring

Milieu monitoring
Verzamel gegevens via bestaande infrastructuur om de efficiëntie en het welzijn te vergroten.

Integratie

Integratie
Integreer gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid en bezetting in gebouwautomatiseringssystemen via BACnet.

Diensten

Diensten
Ontvang een gedetailleerde analyse van de potentiële optimalisatiegebieden, energie monitoring en systeemgezondheidscontroles.

API's

API’s
Alle projectinformatie wordt veilig in de cloud opgeslagen om ervoor te zorgen dat gegevens nooit verloren gaan.

Circadiaanse verlichting

Circadiaanse verlichting
Automatiseer uw systeem om het circadiaanse ritme of het natuurlijke slaap-waakritme van medewerkers te ondersteunen.

Digitale tweeling

Digitale tweeling
Intuïtieve manier om de parameters van uw systeem te monitoren en aan te passen. Eenvoudige activatracking van elke lamp in relatie tot zijn locatie.

en nog veel meer

En nog veel meer
Interact biedt veel meer extra waarde naast verlichting, bijvoorbeeld via SpaceManagement, de werkplek-app en aangepaste dashboards.

Heb je hulp nodig?

Wij zijn er voor jou!

Ervaar de kracht van licht

Bekijk hoe onze innovatieve verlichtingsoplossingen ruimtes in diverse projecten hebben getransformeerd in onze verzameling casestudy's.

Jernhusen

EuroMaint / Jernhusen Orebo, Zweden

Jernhusen

Nava Kantoor en Showroom

Naava Group OY, Finland

Nava Kantoor en Showroom

Smart lighting essentials​

Volg deze cursus om de wereld van slimme verlichting te ontdekken. Leer hoe het u kan helpen, ontdek de functies en componenten van Interact Pro en test uw kennis met leuke beoordelingen.

Een project starten?

We horen graag van je.