Suggesties


    Fabrieken en magazijnen

    Energie besparen met betere verlichting én betere resultaten

     

    Goed licht is noodzakelijk om comfortabel en veilig te werken in productiehallen en magazijnen. Verlichting kan verantwoordelijk zijn voor wel 80% van de energierekening van een magazijn, dus die moet zo efficiënt en kostenefficiënt mogelijk zijn.

     

    Smart LED lighting systemen zorgen voor maximale efficiëntie, energiebesparing, productie en veiligheid. Ons  lichtmanagementsysteem levert hiervoor inzichten die helpen om de operationele kosten te verlagen, compliance met wetgeving te verhogen en onderhoud te plannen. Geen giswerk, maar beslissingen gebaseerd op data.

    Pilkington in Duitsland

    Smart street lighting will help future-proof our cities

     

     

    TBC

     

     

    Download now

    Energiebesparen én een veilige werkomgeving voor Pilkington Automotive

     

    ‘S werelds grootste leverancier van autoglas koos voor een Smart LED verlichtingssysteem vanwege veiligheid, kwaliteit en energie-efficiëntie. Het systeem is zo ingesteld dat de lichten aangaan zodra er ergens iemand loopt. Bij activiteit kan de verlichting op afstand geoptimaliseerd worden. Dit resulteert in een energiebesparing van 50% en 290 ton CO₂ reductie per jaar.

    Circulaire economie zonder te investeren

     

    Bruynzeel koos voor een circulaire verlichtingsoplossing en verlaagt haar energiekosten met 73% en hun CO₂ voetafdruk met 231 ton. Zij kozen voor ‘light as a service’ waarbij een deel van de maandelijkse kosten gefinancierd worden door de energiebesparing.

    4-sterren BREEAM NL certificaat voor distributiecentrum Lidl

     

    Het vervangen van fluorescentie TL lampen door energiezuinige LED-lampen en slimme regelsystemen leiden tot 45% energiebesparing per jaar. Het eerste distributiecentrum in zijn soort waaraan het certificaat voor duurzaamheid is toegekend.

    Waarom kiezen voor Light as a Service?

     

    Om te verduurzamen zonder te investeren. Door LED-verlichting te installeren wordt er minder elektriciteit gebruikt, de CO2-uitstoot verminderd en je bespaart op energiekosten. De maandelijkse kosten worden gefinancierd door de energiebesparingskosten.

    Waarom gebruikmaken van circulaire producten?

     

    Om duurzaamheidsdoelen te halen is circulariteit belangrijk en Circular Lighting een oplossing. Hierbij wordt ‘bezit’vervangen door ‘gebruik’. Het mooie is dat circulaire verlichting langer meegaat, een tweede leven krijgt én veel energie bespaart.

    Smart Lighting en Light as a Service in de industrie

     

    Guidehouse Insights belicht in deze whitepaper de mogelijke kosten- en energiebesparingen met “Light as a Service” voor je magazijn, bedrijfshal of fabriek. Hiermee koop je niet langer de armaturen, maar betaal je een huurprijs voor de functionaliteit ‘licht’. Signify is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en zorgt voor het onderhoud en een snelle service bij defecten.

    Wij helpen je vrijblijvend met advies