Gebouwen zijn de grootste energiegebruikers van Europa, goed voor 40% van het energiegebruik en 36% van de uitstoot van CO2.
Smart LED-lighting is de eenvoudigste en meest efficiënte manier om het elektriciteitsgebruik en energiekosten te beperken.
Daarnaast creëer je hiermee een werkomgeving waarin mensen zich prettig voelen en hun welzijn wordt bevorderd. Zoals in EDGE Amsterdam West waar technologie en moderne architectuur samenkomen in een gerenoveerd pand met als resultaat BREEAM uitstekend, en WELL platina geceritifceerd. Met Interact Connected Lighting voor IoT kan zo’n omgeving worden gerealiseerd.