Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Green Switch voor steden en gemeentes

    Wat Green Switch voor jouw stad of gemeente kan doen

     

    Het Green Switch programma van Signify helpt lokale overheden met advies, audits en het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden voor geavanceerde verlichtingsoplossingen die openbare verlichting energiezuiniger maakt en steden en gemeentes toekomstbestendig maken.

     

    Onze systeemexperts leveren de diepgaande kennis en ervaring die nodig is voor coördineren, installeren, ingebruikstelling en werking van connected LED-verlichtingssystemen die speciaal zijn ontworpen voor steden en gemeentes. Sinds 2020 heeft Signify wereldwijd meer dan 37.000 projecten uitgevoerd en meer dan 10.000 lokale overheden geholpen om de overstap te maken van conventionele verlichtingssystemen naar connected LED.

    Bereik je doelen met Green Switch

     

    Gemeentes staan in de frontlinie van klimaatactie. Steden en gemeentes gebruiken circa 78%* van alle energie in de wereld en zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Verlichting is goed voor circa 17%* van het energieverbruik in scholen en 16%* van de energiekosten van ziekenhuizen.

     

    Alleen al straatverlichting kan tot wel 40%* van het elektriciteitsbudget van een gemeente beslaan, maar bij openbare verlichting gaat het niet alleen om buitenruimtes. De openbare gebouwen van een gemeente zijn even belangrijk en zijn een cruciaal onderdeel van de huidige initiatieven voor een koolstofvrije toekomst.

    (Smart) LED maakt echt het verschil!

     
    Door over te schakelen op (smart) LED straatverlichting bespaar je 50 tot 80% op je energierekening. Tegelijkertijd is het een goede manier om je duurzaamheidsdoelen te halen.
     
    Onderzoek wijst uit dat: als Nederland de helft van de openbare niet LED lichtpunten (wegen en straten) zou vervangen door LED, is dat voldoende om elk jaar 190.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien, terwijl de CO2-uitstoot met 218 kiloton wordt teruggedrongen.
     
     
    Wevelgem kiest voor klimaatneutraal met Interact City

    Hoeveel kun je jaarlijks besparen met de Green Switch?

    Voor een stad of gemeente met 200.000 inwoners

     

    • 13 GWh aan openbare buitenverlichting
    • 23 GWh aan verlichting voor openbare gebouwen
    • 8,3 ton CO2
    Voor een wereldstad met 1,5 miljoen inwoners
     
    • 80 GWh aan openbare buitenverlichting
    • 140 GWh aan verlichting voor openbare gebouwen
    • 51 ton CO2
    Voor een stad of gemeente met 6000 conventionele straatlampen
     
    • 1,7 GWh bij overstap naar LED
    • 3,4 GWh bij overstap naar connected LED
    nl_BE

    Bereken wat je kunt besparen met Green Switch

    Begin met het selecteren van jouw interessegebied.

    Door jouw interessegebied te kennen, kunnen we de relevante verlichtingstoepassingen beter inschatten.

    Steden
    Bedrijven
    Particulier
    1 2 3 4

    Kies jouw toepassingsgebied

    Door een toepassingsgebied te kiezen, kunnen we beter inschatten welke lichtpunten u nodig hebt.

    Laat ons weten wat je huidige verlichting is die moet worden vernieuwd

    We hebben de gegevens vooraf ingevuld op basis van nationale gemiddeldes, maar pas ze gerust aan uw omstandigheden aan.

    aantal

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Uren

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    watts

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    /kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    kgCO2/kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Lees meer over de aannames die we hebben gemaakt om deze schatting te berekenen

    besparing

    Nieuw verbruik is in plaats van

    besparing

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    besparing

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Connected verlichting

    Wanneer "Ja" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een connected verlichtingsoplossing, een systeem dat gebruik maakt van Internet of Things (IoT)-technologie om LED-verlichtingsapparaten met een netwerk te verbinden: lampen kunnen op afstand worden bediend, bewaakt en geoptimaliseerd via een beheersysteem. Connected verlichtingsoplossingen zijn ontworpen om een reeks voordelen te bieden, zoals energiebesparingen, verbeterde gebruikerservaring en verhoogde veiligheid en beveiliging.

    Wanneer "Nee" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een standaard LED-verlichtingsoplossing.

    Praat met een van onze experts voor een meer gedetailleerd plan op maat

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Meer informatie
    www.signify.com
    QR code

    Schatting van besparingen Rapport | Mar 11 2025

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Overschakelen op LED's en connected verlichtingstechnologie is een van de snelste manieren voor steden, bedrijven en particulieren om duurzamer te worden. Om mensen op weg te helpen heeft Signify het Green Switch Programma gelanceerd.

    Disclaimer

    De informatie in deze schatting dient alleen ter illustratie en de waarden die voortvloeien uit het werk van de calculator zijn slechts een benadering. De schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens en enkele vermelde aannames. Signify stelt alles in het werk om actuele en nauwkeurige gegevens te verstrekken, maar vanwege het informatieve karakter van de berekeningen sluit Signify, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, haar aansprakelijkheid uit voor de in dit rapport gepresenteerde resultaten voor wat betreft hun nauwkeurigheid en geschiktheid. Signify behoudt zich het recht voor dat de waarden die de basis vormen voor de berekeningen onnauwkeurig kunnen zijn als gevolg van productmodificaties en ook afhankelijk kunnen zijn van de omstandigheden waarin deze producten worden gebruikt of andere externe factoren die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

    Jaarlijkse besparingsraming

    Nieuw verbruik is in plaats van

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Vergelijk dit met

    Deze schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens:

    Interessesgebied

    Toepassingsgebied

    Branduren

    Gemiddeld vermogen (Watt)

    Aangesloten verlichting

    Landselectie

    Aantal conventionele lampen (stuks)

    Elektriciteitskosten ( /kWh)

    Koolstofintensiteit (kgCO2/kWh)

    Financieringsmogelijkheden

     

    Overheden wereldwijd stellen geld beschikbaar om lokale overheden te helpen hun doelen voor CO₂-uitstootreductie te halen, via programma's zoals de Europese Green Deal*, de Amerikaanse Inflation Reduction Act*, Infrastructure Investment and Jobs Act*, en het New China Infrastructure Plan*.

     

    Extra geld is mogelijk beschikbaar via initiatieven voor gemengde financiering, waaronder publiek-private partnerschips. Signify biedt Light-as-a-Service (LaaS)*, een oplossing die renovatie kan stimuleren door initiële investeringsdrempels weg te nemen.

     

    Neem voor meer informatie contact op met een expert van Signify

    Echte duurzame steden bouwen

     

    In een stad of gemeente bieden de gebouwen, straten, parken, zorginstellingen, sportfaciliteiten, etc. enorme mogelijkheden voor decarbonisatie. Connected LED-verlichting is perfect als basis en ondersteunend netwerk voor smart city-toepassingen die voordelen bieden op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid, levenskwaliteit van inwoners en klimaatactie. Lees meer hoe je steden en gemeentes echt duurzaam kunt maken in deze whitepaper van Smart Cities World

     

    Download de SCW-whitepaper voor meer informatie

     

    Luister naar de audioversie van de whitepaper

     

    Om meer te weten te komen, bekijk dan het recente webinar met Harry Verhaar van Signify en Stephen Richardson van World Green Building Council die samen met Smart Cities World discussiëren over Technologieën en beleid om de bebouwde omgeving versneld koolstofvrij te maken

     

    Bekijk de webinar

    Ontdek wat Signify voor jouw stad of gemeente kan doen

    • Openbare verlichting: lagere energiekosten en CO2-uitstoot

      Openbare verlichting: lagere energiekosten en CO2-uitstoot

      Openbare verlichting (OVL) maakt openbare ruimten veiliger en leefbaarder. Het verlaagt de energiekosten en bespaart CO2-uitstoot. Zo start je met OVL.

    • Smart city: maak je stad veiliger, duurzamer en leefbaarder

      Smart city: maak je stad veiliger, duurzamer en leefbaarder

      In een smart city zet je data en technologie in om de stad slimmer te besturen en beheren. Een slimme stad leefbaarder, veiliger en duurzamer maken, doe je zo.

    Neem voor meer informatie contact op met een expert van Signify

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen