Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Een nieuwe kijk op retailverlichting

    Circulaire producten, systemen en services.

    Consumenten geven steeds meer de voorkeur aan duurzame retailers

     

    Shoppers willen duurzame producten kopen die duurzaam zijn ingekocht, geproduceerd en verpakt. 40% van hen houdt zelfs rekening met duurzaamheid voor hun winkelvoorkeur.

     

    We weten dat verlichting een grote invloed heeft op de winkelsfeer. Maar hoe kan verlichting bijdragen aan het up-to-date houden van de winkel en helpen bij het bereiken van je ontwikkelingsdoelen op het gebied van duurzaamheid?

    Signify is the first company to introduce lighting for circularity

    Signify introduceert als eerste bedrijf Lighting for Circularity

     

    Circulaire verlichting is een van de belangrijke pijlers van ons bedrijf op weg naar een duurzame en milieuvriendelijke toekomst. Het is een grote verandering die een nieuw tijdperk inluid en de verschuiving mogelijk maakt van een lineaire naar een Circulaire economie.

    Bereik je duurzaamheidsdoelstellingen terwijl je de winkelervaring maximaliseert

     

    Verlichting voor circulaire producten, -diensten en -systemen helpt de milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd de winkelervaring te verbeteren.

    Signify lighting for circularity circular economy light circular

    Circulaire producten

    Volledig retailportfolio van Philips-armaturen die klaar zijn voor de circulaire economie met producten en onderdelen die serviceable, connectable, upgradeable, herbruikbaar en recyclebaar zijn met een lange levensduur en lage energie-efficiëntie

    Circulaire services

    Circulaire diensten voor het verbeteren van de armatuurprestaties, verlenging van de levensduur, en audit en opties bij einde contract.

    Circulaire systemen

    Verlichtingsregelingen maken het mogelijk om direct lichtscènes te veranderen, energiebesparingen te optimaliseren en het onderhoud (op afstand) te verbeteren.

    Circulaire producten

    Van accentverlichting tot 3D-geprinte hanglampen - wij bieden een breed scala aan milieubewuste Philips lampen en armaturen voor gebruik in de retail.
    Philips logo

    Circulaire Services

    Verklein je voetafdruk verder met Services die de duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen

    More sustainable use of material
    Duurzamer materiaalgebruik
    Immediate energy savings
    Onmiddellijke energiebesparing
    No upfront investment*
    Geen investering vooraf*
    Latest lighting installation
    Nieuwste verlichtingsinstallatie
    Guaranteed performance*
    Gegarandeerde prestaties*
    End of contract audit
    Audit bij einde contract
    * alleen van toepassing op de Circulaire Managed Services

    Twee serviceniveaus, talloze voordelen

    Circulaire Lifecycle Services

     

    Duurzame verlichting die een hoge mate van flexibiliteit en volledige aanpassing van het dienstenpakket mogelijk maakt om aan jouw specifieke behoeften te voldoen.

    Meer informatie over Lifecycle Services

    Circulaire Managed Services

     

    Duurzame verlichting met een probleemloze ervaring en gebaseerd op gebruik in plaats van eigendom van het verlichtingssysteem (alleen OpEx). Gegarandeerde prestaties.

     

    Meer informatie over Managed Services

    Circulaire systemen

    Maximale controle. Minimale voetafdruk. Welkom bij Interact Retail.

    Interact Retail softwaretoepassingen zijn speciaal ontworpen om connected verlichtingssystemen en de gegevens die deze systemen verzamelen te integreren met je andere slimme retailoplossingen.
    Interact Logo
    Scene and schedule management

    Scène- en planningsbeheer

     

    Licht van mooie kwaliteit is essentieel voor een geweldige winkelervaring.

     

    • Creëer onvergetelijke sfeer
    • Beïnvloed winkelgedrag
    • Creëer scenes en verbeter productpresentatie en houdbaarheid
    Energy optimization

    Energieoptimalisatie

     

    Verminder het energieverbruik van de verlichting met 20-25%.

     

    • Gebruik slimme dimscenario's
    • Dimmen of uitzetten van verlichting als er geen personen aanwezig zijn of er veel zonlicht is
    • Monitor energieverbruiksgegevens in realtime
    • Gebruiksvriendelijk dashboard
    Lighting management

    Verlichtingsbeheer

     

    Optimaliseer de bedrijfsvoering met waardevolle inzichten (o.a. storings- en foutmeldingen).

     

    • Eenvoudig onderhoud
    • Intuïtief dashboard met inzicht in verlichtingsgebruik
    • Verlichtingsbediening op afstand optimaliseren
    Achieve your sustainability development goals

    Behaal je ontwikkelingsdoelen op het gebied van duurzaamheid

     

    • Verlaag het energieverbruik door betere inzichten en integratie van slimme meters
    • Bespaar tijd door middel van verlichtingsbeheer en controles van noodverlichting op afstand – geen winkelbezoek nodig
    • Geef oude verlichting het meest geschikte tweede leven met gedetailleerde informatie over de geschiedenis van elke armatuur (zoals branduren)
    Keep store appearances fresh

    Houd het uiterlijk van de winkel fris

     

    • Varieer winkelverlichting om shoppers aan te trekken
    • Stem de verlichting in specifieke delen van de winkels af om speciale evenementen of promotionele activiteiten te benadrukken
    • Zorg ervoor dat je winkels altijd up-to-date zijn met het nieuwste verlichtingsconcept en zorg voor een geharmoniseerde ervaring

    Whitepaper 'Op weg naar circulaire retail'

    Hoe jouw organisatie met design thinking stappen kan nemen om succesvol te worden in de circulaire economie.”

    Projecten

    Schiphol Airport
    Schiphol Airport
    Schiphol behoort tot de top van duurzame luchthavens ter wereld. De luchthaven werkt hard aan de verlaging van het energieverbruik en zoekt voortdurend naar manieren om duurzaam te bouwen. Dit alles met maar één doel voor ogen: de meest duurzame luchthaven ter wereld worden.
    Praxis en Brico winkels
    Praxis en Brico winkels
    Géén investeringskosten en tot 70% besparen op energiekosten. Praxis en Brico, dochters van moederorganisatie Maxeda DIY Group, wilden hun filialen voorzien van energiezuinige LED-verlichting.